Funkcjonalne powłoki powierzchniowe są integralną częścią codziennego życia w przemyśle. Materiały iglidur od igus do nakładania powłok metodą malowania proszkowego mogą być stosowane do ochrony przed zużyciem szczególnie intensywnie eksploatowanych komponentów. Niewymagające smarowania powłoki proszkowe na bazie tworzyw sztucznych służą jako zoptymalizowana pod kątem tarcia powierzchnia elementów przewodzących prąd elektryczny — umożliwiając klientom znaczne wydłużenie żywotności ich komponentów. Kreator iglidur jeszcze bardziej ułatwia wybór odpowiedniej powłoki spośród wielu dostępnych.
Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.
Szybkie i łatwe rozwiązanie indywidualne: igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, oferuje szeroką gamę narzędzi online (między innymi), które usprawniają ten proces. Należy do nich ekspercka aplikacja „e-chain expert”, która w zaledwie trzech krokach umożliwia złożenie indywidualnego systemu prowadnika kablowego. Wyświetlana jest cena, żywotność i czas dostawy. Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość bezpośredniego skonfigurowania swojego e-prowadnika z inteligentnym czujnikiem zużycia i.Sense EC.W. Dzięki temu klienci otrzymują kompleksowy, gotowy do podłączenia system e-prowadników, który obejmuje monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym — w zaledwie kilka kliknięć.
Czysty krajobraz miejski jest tym, za czym tęskni wiele dużych miast na całym świecie. Aby nieco przybliżyć to marzenie, fińska firma Finbin opracowała inteligentny kosz na śmieci. Posiada zasilaną energią słoneczną prasę, która sześciokrotnie zwiększa ilość śmieci, które może pomieścić. Zastosowane bezsmarowe łożyska ślizgowe igus zapewniają długą żywotność kosza. Projekt ten zdobył nagrodę zielonego manusa w 2021.
Ekonomiczna Automatyzacja igus odzwierciedla determinację firmy w obniżaniu barier wejścia w erę automatyzacji. RBTX.com jest częścią tego wysiłku od 2019. Platforma robotyki pomaga zainteresowanym znaleźć odpowiednie rozwiązanie automatyzacji dla ich indywidualnej aplikacji tak łatwo, szybko i tanio, jak to tylko możliwe. Wcześniej RBTX było dostępne w ośmiu krajach. Teraz firma igus rozszerza asortyment i uruchamia platformę robotyki w dziesięciu dodatkowych krajach, a wkrótce w trzech kolejnych.