Jest przystępny cenowo, kompaktowy, ma niską masę i jest gotowy do montażu: igus dodał minimalistyczny, ekonomiczny wariant do portfolio serii łożysk talerzowych iglidur PRT. PRT-05-15-PC nie tylko obniża koszty, ale także chroni środowisko. Nowe łożysko wieńcowe składa się w 97% z regranulowanych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
Oprócz niedoboru wykwalifikowanych pracowników, największym wyzwaniem dla branży obrabiarek pozostają wysokie koszty energii w połączeniu z rosnącą presją kosztową i spadkiem liczby napływających zamówień. Aby przetrwać w tym środowisku, produkcja firm musi być jeszcze lepsza i w bardziej ekonomiczna. Dlatego igus zaprezentował przełomowe technologie na targach EMO 2023.Są to technologie, które wspierają firmy: opłacalne roboty, które są tak proste w obsłudze jak gra komputerowa, usługa online do szybkiej produkcji komponentów CNC wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, rama montażowa wydrukowana w 3D oraz ekonomiczny prowadnik kablowy do zastosowań samonośnych.
Rzeczy nie muszą być drogie. Dotyczy to nie tylko sklepów spożywczych, ale także prowadników kablowych. Najprostsze produkty często nie tylko kosztują najmniej, ale także reprezentują najlepszą technologię. igus opracował snapchain 2.0 specjalnie dla zestawów przewodów płaskich i takich o niskim naprężeniu. System zasilania składa się tylko z jednego ogniwa bocznego, do którego można przymocować przewody za pomocą opasek zaciskowych. Wykonany jest w całości z recyklatu, dzięki czemu jest rozwiązaniem zrównoważonym.
Naciśnięcie przycisku przekształca luksusowy basen w taras. Podstawę stanowi ruchome dno basenu od Conmag Engineering. Ale jaka technologia liniowa działa niezawodnie i wymaga niewielkiej konserwacji pod wodą? Inżynierowie znaleźli odpowiedź w igus — oszczędzając 30 000 euro na jednym basenie.