Coraz więcej osób korzysta z biurek z regulacją wysokości w celu zapewnienia ergonomicznej pracy. Zorganizowane prowadzenie kabli jest niezbędne, aby uniknąć ich splątania i ryzyka potknięcia się. Nowy prowadnik OfficeChain OCO.32.37.0 od igus jest do tego idealnym rozwiązaniem. Dzięki łatwej obsłudze i prostej konstrukcji, prowadnik dyskretnie wtapia się we wszystkie rodzaje środowisk biurowych, zapewniając jednocześnie organizację i strukturę.
Po RCYL, rowerze wykonanym w 50% z przetworzonych sieci rybackich, firma igus ustanawia kolejny kamień milowy dla zrównoważonej mobilności: specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych opracował pierwszą ramę rowerową wykonaną z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego dla niemieckiego producenta rowerów elektrycznych Advanced Bikes, która jest wytwarzana metodą formowania wtryskowego. Dziesiątki lat ekspertyz w produkcji tworzyw sztucznych i doświadczenia z rowerem RCYL zostały wykorzystane do opracowania zarówno ramy, jak i nowych komponentów rowerowych wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
Po długim dniu spędzonym na plaży, ciesz się swoim pokojem hotelowym z drinkiem ze starego dobrego minibaru. W niektórych hotelach jest zupełnie inaczej. Ku zaskoczeniu gości pojawia się JEEVES — robot monachijskiej firmy Robotise Technologies GmbH. Robot kelnerski zastępuje do 300 minibarów i odciąża hotele w czasach niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Inżynierowie polegają na oszczędzających miejsce i odpornych na awarie prowadnikach kablowych firmy igus do prowadzenia wrażliwych przewodów energetycznych i transmisji danych, dzięki czemu mogą one wykonywać swoją pracę bez zakłóceń.
Rowery zamiast samochodów: aby taka zmiana w mobilności mogła funkcjonować, miasta potrzebują większej liczby parkingów, które nie zmieniają znacząco krajobrazu miasta. W tym celu japoński producent Giken zbudował garaż o nazwie Eco Cycle — z systemem, który parkuje rowery całkowicie automatycznie pod ziemią. Aby zapewnić niezawodność zrobotyzowanego garażu, inżynierowie do systemu prowadzenia przewodów windy zastosowali wytrzymałe i bezobsługowe prowadniki kablowe firmy igus.
Firma igus specjalizująca się w tworzywach sztucznych rozszerza swoją ofertę technologii napędowych o nowe osie z paskiem zębatym: kompaktową, wytrzymałą i bezsmarową serię wysokowydajnych drylin ZLX. Profil osi z anodowanego aluminium został opracowany w zupełnie nowym geometrycznym kształcie. W rezultacie drylin ZLX nie tylko wygląda jak profil inżynierii mechanicznej, ale może być również szybko i łatwo zintegrowany z modułowym systemem profili. Dzięki udźwigowi 150 N i prędkości do 3 m/s, nowa oś z paskiem zębatym nadaje się, między innymi, do zautomatyzowanych linii produkcyjnych, systemów pick-and-place i drukarek 3D.