W tym roku, po raz kolejny, igus Polska zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia podczas Targów Warsaw Industry Week 2024 (WIW), które odbędą się w dniach 5-7 listopada w Nadarzynie koło Warszawy. Dzięki kompleksowemu portfolio rozwiązań, które zmieniają sposób, w jaki firmy zarządzają aktywami, obecność igus na WIW podkreśla jej zaangażowanie w przyszłość wydajności przemysłowej i innowacji cyfrowych.
Sygnał startowy został nadany, igus:bike wyrusza w podróż dookoła świata. Aby uczcić 60. urodziny firmy igus, innowacyjny, jaskrawopomarańczowy rower wykonany z polimeru pochodzącego z recyklingu będzie podróżował po świecie przez cały rok. Cel: zapoznanie partnerów branżowych, przedstawicieli mediów i konsumentów z nową formą mobilności miejskiej, która łączy przyjemność z jazdy ze zrównoważonym rozwojem. Rower miejski reprezentuje wiele zalet produktów igus — „motion plastics” nie rdzewieje, nie wymaga oleju i praktycznie nie wymaga konserwacji. Łożyska kulkowe, napęd i wolne koło (można napisać wolnobieg) również nie wymagają smarowania, ponieważ są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Jednocześnie igus:bike jest przykładem tego, jak transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych może zakończyć się sukcesem.
Przewody zasilające, szczególnie te pracujące w ruchu, mogą skręcać się jak świder, co prowadzi do ich uszkodzenia. To właśnie efekt korkociągu, czyli zjawisko, które może powodować awarie w maszynach. Jak firma igus® radzi sobie z tym problemem? Produkuje innowacyjne i wytrzymałe kable odporne na tego typu uszkodzenia. Radą służy również Doktor chainflex, który daje receptę na efekt korkociągu. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu.
Lato to czas wakacji. Ludzie leżący na plaży często spoglądają na morze, które jest wypełnione łodziami i jachtami. Aby zapewnić, że pozostaną one wolne od korozji i będą wymagały jak najmniej konserwacji, konieczne są komponenty odporne na trudne warunki pogodowe. Części takie jak łożyska ślizgowe, technologia liniowa i napędowa firmy igus, specjalizującej się w tworzywach sztucznych, od lat sprawdzają się w trudnych warunkach wywoływanych przez morską wodę i powietrze.
Ponownie nadszedł ten czas: inżynierowie z całego świata są zaproszeni do rywalizacji o 12. nagrodę manus 2025. Od 21 lat igus nagradza zastosowania, które charakteryzują się kreatywnym, odważnym i zrównoważonym wykorzystaniem polimerowych łożysk ślizgowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 5000 euro.