Szyna teleskopowa bez PTFE do płynnej regulacji aż do 2 m

Opublikowano dnia: 20 lutego, 2025

Ponieważ substancje PFAS mogą w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, coraz więcej firm z branży produkcyjnej już teraz poszukuje rozwiązań produktowych, które nie wykorzystują tej kontrowersyjnej grupy chemikaliów. Aby zaoferować klientom bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie dla szyn teleskopowych, firma igus opracowała nową wersję drylin NT-60 — szynę teleskopową wykonaną z aluminium, której materiał łożyska ślizgowego nie zawiera PTFE i około 100 innych związków PFAS. Elementy ślizgowe są dostępne w rozmiarach montażowych 35 mm, a teraz także 60 mm i są stosowane w systemie szyn teleskopowych niezawierających PTFE i przetestowanych pod kątem obecności PFAS. Można ją płynnie wydłużać do maksymalnie 2 m i znajduje zastosowanie, między innymi w pojazdach, meblach i technologii medycznej.

Więcej informacji...