Kiedy robot pisze kartkę z życzeniami

Opublikowano dnia: 26 marca, 2025

E-maile, wiadomości bezpośrednie, drukowane kartki okolicznościowe: komunikacja w świecie biznesu szybko nabiera bezosobowego charakteru. Robot firmy Spline Product Development w Arizonie chce to zmienić. Dzięki bezobsługowej technologii liniowej firmy igus, robot jest w stanie pisać kartki pismem odręcznym, dzięki czemu wiadomości są bardziej emocjonalne i mają większy oddźwięk.

Więcej informacji...

Rekordowy liczba uczestników w konkursie manus na polimerowe łożyska igus

Opublikowano dnia: 21 marca, 2025

Rekordowy udział firmy igus w konkursie manus 2025 w imponujący sposób pokazuje innowacyjność i kreatywność inżynierów na całym świecie. Konkurs nagradza kreatywne wykorzystanie łożysk z tworzyw sztucznych w maszynach, systemach i pojazdach, z naciskiem na korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Przy 613 zgłoszeniach z 38 krajów, konkurs odnotował wzrost o prawie 28% w porównaniu z 2023.

Więcej informacji...

Czysta ulga dla producentów napojów: Moduł liniowy SHT o higienicznej konstrukcji

Opublikowano dnia: 14 marca, 2025

Presja wywierana na producentów napojów, jeśli chodzi o higieniczną produkcję, stale się zwiększa: rosną wymagania konsumentów, a globalne standardy instytucji takich jak FDA stają się coraz bardziej rygorystyczne. W wyniku tego rosną również wymagania dotyczące komponentów maszyn i systemów. Aby umożliwić konstruktorom maszyn i operatorom osiągnięcie higienicznej, niewymagającej konserwacji oraz bezawaryjnej produkcji, na miniowych targach BrauBeviale w Norymberdze firma igus po raz pierwszy zaprezentowała bezsmarowe rozwiązania z zakresu techniki liniowej i napędów drylin w higienicznej konstrukcji — w tym prototyp gotowej do montażu osi liniowej SHT. Spełnia ona nie tylko wymagania FDA i UE, ale również wytyczne EHEDG w zakresie możliwości czyszczenia.

Więcej informacji...

Innowacyjne prowadzenie przewodów od igus to coś więcej, niż większe bezpieczeństwo turbin wiatrowych

Opublikowano dnia: 5 marca, 2025

Niezawodność przewodów zasilania i do transmisji danych ma potencjał zwiększenia efektywności ekonomicznej turbin wiatrowych. Dzięki modułowi obrotowemu TRM triflex (w skrócie TRM), firma igus wprowadza na rynek nowy rodzaj prowadnicy przewodowej, która niezawodnie chroni przewody, gdy gondole obracają się nawet o 1800° w elastycznych prowadnikach kablowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów. Kompaktowy system jest wynikiem studium projektowego i może być wstępnie zamontowany oraz dostosowany do indywidualnych zastosowań.

Więcej informacji...