Category:

Energy chains

igus przedstawia unikalną, 4-letnią gwarancję na swoje produkty

Opublikowano dnia: 8 maja, 2024

Przewody chainflex to dopiero początek: igus oferuje obecnie gwarancję do czterech lat na wszystkie produkty o przewidywalnej żywotności. Klienci korzystają zatem z długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji i niezawodnej obsługi w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Długa żywotność motion plastics pozwala oszczędzać zasoby, a tym samym przyczynia się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju w branży.

Więcej informacji...

Nowa kombinacja! igus prezentuje nowe łożysko wieńcowe wykonane z drewna i tworzywa sztucznego

Opublikowano dnia: 1 maja, 2024

Dzięki nowemu łożysku wieńcowemu wykonanemu z WPC (kompozyt łączący drewno i polimery), igus robi kolejny krok naprzód w kierunku integracji surowców odnawialnych w produkcji przemysłowej. Dzięki zastosowaniu 50 procent drewna i 50 procent wysokowydajnych tworzyw sztucznych, klienci otrzymują ekonomiczne i bezsmarowe łożysko wieńcowe. Zapewnia ono dobrą równowagę między wytrzymałością, trwałością i przyjaznością dla środowiska przy potwierdzonej niskiej emisji CO2.

Więcej informacji...

1,136 miliarda euro obrotu, 6,7% więcej klientów i 247 nowych produktów na Targach Hanowerskich

Opublikowano dnia: 30 kwietnia, 2024

Po dwóch latach szybkiego wzrostu wynoszącego 57 procent, igus był w stanie utrzymać obroty w wysokości miliarda euro w 2023 — pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie. W 2024 firma zainwestuje w 247 nowych produktów z tworzyw sztucznych i usług cyfrowych. Bardziej korzystne i lepsze rozwiązania dla ruchów bezsmarowych, opłacalna automatyzacja i produkty redukujące emisję CO2 są w centrum zainteresowania. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) umożliwiło teraz połączenie setek tysięcy danych testowych i milionów aplikacji z 60 lat doświadczenia igus w prostą wyszukiwarkę rozwiązań dla celu „ZERO SMARU”: aplikacja igusGO. 433 miliony euro zainwestowane w ciągu ostatnich trzech lat, z czego około połowa w samych Niemczech, przyspiesza postęp techniczny i dostawy prosto z magazynu na całym świecie. Trend ten ma się utrzymać w 2024.

Więcej informacji...

Sztuczna inteligencja i tworzywa sztuczne: firma igus przyspiesza transformację w kierunku zrównoważonego Przemysłu 4.0

Opublikowano dnia: 23 kwietnia, 2024

Aby wspierać przedsiębiorstwa przemysłowe w sprostaniu wyzwaniom naszych czasów, takich jak transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 oraz produkcja neutralna pod względem emisji CO2 specjalista od tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, na Targach Hanowerskich polega na potrójnej inteligencji: sztucznej inteligencji, inteligencji tworzyw sztucznych oraz inteligencji z Kolonii. Przedstawiane produkty obejmują technologię inteligentnych czujników do konserwacji przyszłości oraz ekonomiczną robotykę wspieraną przez AI — wszystko proste w obsłudze. Firma igus zaprezentuje również aplikację opartą na AI, która w ciągu kilku sekund pokazuje inżynierom projektantom potencjał optymalizacji ich aplikacji za pomocą bezsmarowych tworzyw sztucznych.

Więcej informacji...

Od stanowiska wystawowego do łodzi z iguverse

Opublikowano dnia: 16 kwietnia, 2024

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem łodzi żaglowej lub jachtu, zazwyczaj potrzebny jest również ponton, aby zabrać pasażerów z kotwicowiska na ląd i z powrotem — bez ich zamoczenia. Wymaga to systemu podnoszenia, garażu lub platformy do opuszczania pontonu do wody. Firma H+B technics z Münster koncentruje się właśnie na tym rynku, oferując niestandardowe systemy podnośników. Od lat polegają oni na motion plastics firmy igus. Teraz H+B technics prezentuje swoje produkty również w świecie wirtualnym — korzystając z przemysłowego metaverse igus.

Więcej informacji...

Dwa napędy w jednym: igus wprowadza do swojej oferty silniki krokowe z podwójnym wałem

Opublikowano dnia: 9 kwietnia, 2024

Ekonomiczna automatyzacja w ograniczonej przestrzeni montażowej. Aby zapewnić łatwe wprowadzenie do automatyzacji, firma igus wprowadziła nowy dwuwałowy silnik krokowy do swojej szerokiej oferty technologii liniowej drylin. Motor może być używany do napędzania dwóch osi liniowych jednocześnie. Innym możliwym zastosowaniem jest instalacja ręcznego pokrętła na drugim wale napędowym, dzięki czemu użytkownicy mogą ręcznie obracać silnik w sytuacjach awaryjnych, czy też ręcznie kalibrować pozycję zerową.

Więcej informacji...

Igus na Targach Stom-Tool 2024

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Nowe Innowacje dla Przemysłu Obrabiarek

Więcej informacji...

Roboty współpracujące, czyli po co 7. oś robota?

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Jednym z czynników ograniczających roboty współpracujące cztero-, pięcio- lub sześcioosiowe jest to, że są one nieruchome. Zazwyczaj są po prostu przykręcone do podłoża w ustalonej pozycji, aby mogły pracować w określonej przestrzeni roboczej. Dodanie siódmej osi zdecydowanie zmienia ten stan rzeczy.

Więcej informacji...

Uścisk dłoni robota: igus wprowadza na rynek bioniczną dłoń dla cobota ReBeL

Opublikowano dnia: 29 lutego, 2024

Roboty stały się integralną częścią przemysłu i coraz częściej trafiają do małych i średnich firm w postaci cobotów, takich jak ReBeL. Sortują, wybierają i przenoszą z wykorzystaniem kamer, ssawek oraz zwykłych chwytaków. Firma igus opracowała właśnie chwytak palcowy dla cobota ReBeL, aby mógł on również wykonywać zadania przeznaczone dla ludzi. Jest on wykonany w całości z tworzyw sztucznych niewymagających smarowania, dzięki czemu jest bardzo tani i łatwy w integracji.

Więcej informacji...

Do czego potrzebne są systemy odciągowe w na robotach przemysłowych? Czy rozwiązaniem jest dresspack, systemy prowadzenia kabli triflex ® RS od igus?

Opublikowano dnia: 22 lutego, 2024

W przemyśle robotycznym, systemy prowadzenia kabli konieczne są, kiedy chcemy kasować luzy powstające na pętli na dole prowadnika, czyli przy połączeniu między 3 a 6 osią. Dzięki temu, bezwładność powstająca w wiązce przewodów jest dużo mniejsza, wiązka nie ulega splątaniu oraz jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniami. Firma igus oferuje w swoim portofio dresspack do prowadzenia […]

Więcej informacji...