Energy chains
Ekonomiczna Automatyzacja igus odzwierciedla determinację firmy w obniżaniu barier wejścia w erę automatyzacji. RBTX.com jest częścią tego wysiłku od 2019. Platforma robotyki pomaga zainteresowanym znaleźć odpowiednie rozwiązanie automatyzacji dla ich indywidualnej aplikacji tak łatwo, szybko i tanio, jak to tylko możliwe. Wcześniej RBTX było dostępne w ośmiu krajach. Teraz firma igus rozszerza asortyment i uruchamia platformę robotyki w dziesięciu dodatkowych krajach, a wkrótce w trzech kolejnych.
Czysty krajobraz miejski jest tym, za czym tęskni wiele dużych miast na całym świecie. Aby nieco przybliżyć to marzenie, fińska firma Finbin opracowała inteligentny kosz na śmieci. Posiada zasilaną energią słoneczną prasę, która sześciokrotnie zwiększa ilość śmieci, które może pomieścić. Zastosowane bezsmarowe łożyska ślizgowe igus zapewniają długą żywotność kosza. Projekt ten zdobył nagrodę zielonego manusa w 2021.
Szybkie i łatwe rozwiązanie indywidualne: igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, oferuje szeroką gamę narzędzi online (między innymi), które usprawniają ten proces. Należy do nich ekspercka aplikacja „e-chain expert”, która w zaledwie trzech krokach umożliwia złożenie indywidualnego systemu prowadnika kablowego. Wyświetlana jest cena, żywotność i czas dostawy. Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość bezpośredniego skonfigurowania swojego e-prowadnika z inteligentnym czujnikiem zużycia i.Sense EC.W. Dzięki temu klienci otrzymują kompleksowy, gotowy do podłączenia system e-prowadników, który obejmuje monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym — w zaledwie kilka kliknięć.
Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.
Funkcjonalne powłoki powierzchniowe są integralną częścią codziennego życia w przemyśle. Materiały iglidur od igus do nakładania powłok metodą malowania proszkowego mogą być stosowane do ochrony przed zużyciem szczególnie intensywnie eksploatowanych komponentów. Niewymagające smarowania powłoki proszkowe na bazie tworzyw sztucznych służą jako zoptymalizowana pod kątem tarcia powierzchnia elementów przewodzących prąd elektryczny — umożliwiając klientom znaczne wydłużenie żywotności ich komponentów. Kreator iglidur jeszcze bardziej ułatwia wybór odpowiedniej powłoki spośród wielu dostępnych.
Pracujący pod dużą presją czasu projektanci wyposażenia samochodów, a także pracownicy działu zaopatrzenia mogą odetchnąć z ulgą. Dotychczas, gdy potrzebowali w krótkim czasie nowej formy wtryskowej dla niekatalogowego elementu nadającego się do produkcji seryjnej i odpornego na zużycie ślizgowe, musieli czekać nawet do sześciu tygodni. Aktualnie czas dostawy pierwszych sampli z nowej formy to zaledwie 7 dni, a wszystko dzięki usłudze FastLine. Dzięki specjalnej aplikacji – kreatorowi iglidur IBD – klienci mogą szybko zamówić łożysko ślizgowe z trybopolimerów oferowanych przez igus. Wymagana część jest konfigurowana online i zamawiana w w zaledwie czterech prostych krokach.
Przyjrzyj się bliżej produktom z każdej strony dzięki okularom VR. Współpraca z inżynierami i ekspertami od materiałów w wirtualnej rzeczywistości w celu planowania maszyn, instalacji i pojazdów. Szybko i niezależnie od lokalizacji. iguverse to cyfrowy wszechświat firmy igus, który przygotowuje sprzedaż i inżynierię do metaverse.
Jedno szybkie szarpnięcie i kabel zasilający zwija się: dzięki automatycznemu systemowi odciągu e-tract 2.0 firma igus chce, aby ładowanie na wallboxach było nieco wygodniejsze dla posiadaczy e-samochodów. Cecha szczególna: dzięki pomysłowemu współdziałaniu dwóch rolek prowadzących możliwe są znaczne długości wysuwu przy ograniczonej przestrzeni montażowej.
Niskokosztowa automatyzacja (z ang. Low Cost Automation) obniża bariery wejścia na rynek automatyzacji i zapewnia ukierunkowaną pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Z tego powodu, w ciągu ostatnich trzech lat, specjalista od motion plastics, firma igus, stale dodawał nowych partnerów do swojej rozległej sieci 40 integratorów i 55 dostawców robotyki.
Dźwigi kontenerowe w portach na całym świecie będą w przyszłości jeszcze bardziej wydajne i niezawodne. Wynika to z faktu, że firma igus wprowadza na rynek P4HD.56.R — nowy prowadnik kablowy do najbardziej wymagających zastosowań przy długich przesuwach, wysokich prędkościach, ciężkich obciążeń kablami i Przemysłu 4.0.