Topteaser
Produkcja ortez, które usztywniają zranione palce w szpitalu w rekordowym czasie za pomocą drukarki 3D: studenci Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Trewirze opracowują kompaktową platformę, która mierzy palce. Program wsparcia dla młodych inżynierów igus (Young Engineers Support — YES) pomaga im, dostarczając bezpłatne, miniaturowe prowadnice liniowe.
Jak, w prosty sposób, mogę ulepszyć swoją maszynę? Odpowiedź brzmi: wypróbuj nową aplikację igusGO. Specjalizująca się w tworzywach sztucznych firma igus® wykorzystała sztuczną inteligencję do opracowania unikalnej aplikacji do wyszukiwania produktów. Wystarczy zrobić zdjęcie, a aplikacja igusGO pokaże, które produkty należy zastosować — na przykład w przypadku konstrukcji bezsmarowej. Aplikacja pokazuje również, gdzie istnieje jeszcze większy potencjał do usprawnienia technologii maszyn przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
igus wprowadza na rynek nowy system zasilania dla robotów SCARA w pomieszczeniach czystych: rozwiązanie przewodowe Clean SCARA jest wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych i działa prawie bez cząstek zgodnie z ISO Class 2, nawet w aplikacjach o wysokiej prędkości.Jest również mocniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika niż klasyczne peszle.
Firma igus dodała do swojej serii prowadników e-skin wariant ESD przeznaczony specjalnie do bardzo wrażliwych pomieszczeń czystych. Nowy materiał modułowego prowadnika zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu, zapewniając jednocześnie brak generowania żadnych cząstek, nawet podczas bardzo szybkich ruchów. Modułowa konstrukcja z pojedynczymi elementami umożliwia również szybkie wypełnienie systemu przewodami.
Jest przystępny cenowo, kompaktowy, ma niską masę i jest gotowy do montażu: igus dodał minimalistyczny, ekonomiczny wariant do portfolio serii łożysk talerzowych iglidur PRT. PRT-05-15-PC nie tylko obniża koszty, ale także chroni środowisko. Nowe łożysko wieńcowe składa się w 97% z regranulowanych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
Naciśnięcie przycisku przekształca luksusowy basen w taras. Podstawę stanowi ruchome dno basenu od Conmag Engineering. Ale jaka technologia liniowa działa niezawodnie i wymaga niewielkiej konserwacji pod wodą? Inżynierowie znaleźli odpowiedź w igus — oszczędzając 30 000 euro na jednym basenie.
Rzeczy nie muszą być drogie. Dotyczy to nie tylko sklepów spożywczych, ale także prowadników kablowych. Najprostsze produkty często nie tylko kosztują najmniej, ale także reprezentują najlepszą technologię. igus opracował snapchain 2.0 specjalnie dla zestawów przewodów płaskich i takich o niskim naprężeniu. System zasilania składa się tylko z jednego ogniwa bocznego, do którego można przymocować przewody za pomocą opasek zaciskowych. Wykonany jest w całości z recyklatu, dzięki czemu jest rozwiązaniem zrównoważonym.
Oprócz niedoboru wykwalifikowanych pracowników, największym wyzwaniem dla branży obrabiarek pozostają wysokie koszty energii w połączeniu z rosnącą presją kosztową i spadkiem liczby napływających zamówień. Aby przetrwać w tym środowisku, produkcja firm musi być jeszcze lepsza i w bardziej ekonomiczna. Dlatego igus zaprezentował przełomowe technologie na targach EMO 2023.Są to technologie, które wspierają firmy: opłacalne roboty, które są tak proste w obsłudze jak gra komputerowa, usługa online do szybkiej produkcji komponentów CNC wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, rama montażowa wydrukowana w 3D oraz ekonomiczny prowadnik kablowy do zastosowań samonośnych.
Brytyjska firma Mura Technology rozpoczyna w Saksonii nowy rozdział w obszarze nowoczesnego recyklingu tworzyw sztucznych. W Böhlen ma powstać pierwszy w Niemczech zakład recyklingu chemicznego o wydajności do 120 000 ton rocznie. Czym się wyróżnia? Przekształca wielowarstwowe, mieszane tworzywa sztuczne — które wcześniej uważano za niemożliwe do oddzielenia i trafiały do spalarni — w olej, który można wykorzystać do produkcji nowych produktów. To ważny krok w kierunku ochrony środowiska i utrzymania cennych tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
W punktach obciążonych powyżej 80 MPa, łożyska ślizgowe wykonane metodą wtrysku, z materiałów termoplastycznych mogą przekraczać swoje granice. Firma igus rozszerzyła dotychczasowy asortyment standardowych łożysk ślizgowych o nową serię łożysk ślizgowych igutex, które są wykonywane metodą nawijania bardzo długiego włókna. Seria igutex pokazuje swoją siłę w obszarach o wysokich obciążeniach, takich jak maszyny budowlane, maszyny rolnicze, czy wciągarki w branży off-shore. Najnowszym osiągnięciem w tej rodzinie produktów jest materiał igutex TX3. Oferuje on jeszcze większą odporność na zużycie przy wysokich siłach dynamicznych niż dotychczas oferowane łożyska igutex.