Efekt korkociągu, czyli jak igus walczy z problemem skręcających się kabli
18 października, 2024

Przewody zasilające, szczególnie te pracujące w ruchu, mogą skręcać się jak świder, co prowadzi do ich uszkodzenia. To właśnie efekt korkociągu, czyli zjawisko, które może powodować awarie w maszynach. Jak firma igus® radzi sobie z tym problemem? Produkuje innowacyjne i wytrzymałe kable odporne na tego typu uszkodzenia. Radą służy również Doktor chainflex, który daje receptę na efekt korkociągu. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu.
Efekt korkociągu (zwany też efektem „świńskiego ogona”) to zjawisko, które dotyczy wszystkich rodzajów przewodów: zasilających, sterowniczych, silnikowych itp… Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przewody to po prostu kawałek drutu w plastikowej osłonce, to w rzeczywistości są one kluczowe dla wielu maszyn i urządzeń, których w przemyśle używa się każdego dnia. Kiedy przewody są narażone na ciągłe zginanie i skręcanie, mogą pojawić się problemy, które wymagają rozwiązania.
Czym jest efekt korkociągu?
Kabel pracujący w ruchomej maszynie, np. w robocie przemysłowym, cały czas jest narażony na ruchy – skręcanie, zginanie, rozciąganie. Po pewnym czasie może się okazać, że zaczyna się skręcać w coś, co wygląda jak świder, korkociąg albo „świński ogon”. To właśnie jest efekt korkociągu! Takie sytuacje mają miejsce, gdy przewód jest nadmiernie obciążony ruchem, a materiał nie wytrzymuje sił, które na niego działają.
Co się wtedy dzieje? Zaczyna się od tego, że kabel traci swoją formę, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Przewody wewnątrz mogą się poplątać, co z czasem powoduje przerwanie zasilania albo przesyłu danych. Efekt ten jest szczególnie groźny w miejscach, gdzie maszyny muszą działać bez przerwy, ponieważ uszkodzenie przewodów oznacza przestoje, naprawy i koszty.
Jakie problemy wynikają z efektu korkociągu?
Efekt korkociągu w przewodach to coś, co może sprawić wiele kłopotów, zwłaszcza w przemyśle, gdzie maszyny pracują non stop. Główne problemy to:
1. Uszkodzenia mechaniczne – kabel, który jest skręcany i zginany w nienaturalny sposób, szybciej się zużywa. Materiał, z którego jest wykonany, może pękać, a wewnętrzne przewody mogą się złamać.
2. Zerwanie ciągłości przesyłu – jeśli przewody w kablu się uszkodzą, może to prowadzić do przerw w zasilaniu urządzeń lub w przesyłaniu danych. To z kolei może spowodować wyłączenia całej maszyny, co w przemyśle wiąże się z dużymi kosztami.
3. Przestoje i koszty napraw – gdy kabel się uszkodzi, konieczna jest jego wymiana, co oznacza nieplanowany przestój w produkcji, dodatkowe koszty na naprawę, a w dłuższej perspektywie straty finansowe dla firmy.
Jak igus radzi sobie z tym problemem?
Firma igus jest ekspertem w dziedzinie ruchomych przewodów i od lat opracowuje innowacyjne rozwiązania, które eliminują problemy związane z efektem korkociągu. Jak to robią? Kluczem są specjalnie zaprojektowane przewody chainflex, stworzone z myślą o ciągłym ruchu i zginaniu, które charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością i elastycznością.
Oto kilka kluczowych cech przewodów igus:
1. Specjalne materiały – igus używa unikalnych materiałów, które są znacznie bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż standardowe kable. Oznacza to, że nawet przy wielokrotnym zginaniu, przewód zachowuje swoją formę i funkcjonalność.
2. Testowanie w ekstremalnych warunkach – każdy kabel chainflex przechodzi przez testy, które symulują miliony cykli zginania i skręcania. Dzięki temu igus może zagwarantować, że ich przewody będą działać bez problemów przez długi czas, nawet w bardzo wymagających warunkach.
3. Redukcja efektu korkociągu – dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii, igus minimalizuje ryzyko wystąpienia efektu korkociągu. Kable są zaprojektowane w taki sposób, aby równomiernie rozkładać siły podczas ruchu, co zapobiega ich skręcaniu i deformacji. Przewody chainflex wyprodukowano z wysokiej jakości miedzianymi żyłami o optymalnej długości skoku żyły, aby uniknąć tego typu awarii. Ta struktura rdzenia zapewnia wysoką obciążalność w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami zasilającymi.
4. 4-letnia gwarancja – dzięki przeprowadzanym testom, igus jest tak pewny jakości swoich produktów, że oferuje długoterminową gwarancje na swoje przewody. To daje gwarancję, że nawet w najcięższych warunkach przemysłowych, przewody chainflex będą działać bez awarii, nawet do 4 lat.
Dlaczego warto zaufać igus?
Niezależnie od tego, czy firma ma jedną maszynę, czy olbrzymi park maszyn, niezwykle ważne jest, aby wszystko działało bez przerwy. Przewody są często elementem, o którym się zapomina – do czasu, aż coś się zepsuje. igus rozumie jednak, jak kluczowe jest ich niezawodne działanie, dlatego opracowuje rozwiązania, które eliminują ryzyko uszkodzeń.
Stawiając na przewody chainflex od igus, możemy być pewni, że maszyny będą działać sprawnie i bez przestojów, a efekt korkociągu przestanie być problemem. Firma igus dba o każdy szczegół, od doboru materiałów, po testy wytrzymałościowe, co sprawia, że ich produkty są jednymi z najlepszych na rynku.
Dbaj o swoje maszyny z przewodami chainflex
Efekt korkociągu to realne zagrożenie dla przewodów zasilających w maszynach. Na szczęście igus znalazł sposób, aby temu zaradzić. Innowacyjne kable chainflex są odporne na wielokrotne zginanie i skręcanie. Aby uniknąć awarii i kosztownych przestojów, warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które gwarantują długą i bezproblemową pracę maszyn.
Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex
Tej jesieni, przy współpracy z Agencją Content Creation, firma igus przygotowała serię filmów poświęconą problemom, jakie generują awarie przewodów i rozwiązaniu, które im zapobiega.
Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii, pt. „Doktor chainflex i efekt korkociągu” >> igus.pl/doktor