Firma igus na targach ENERGETAB 2024: Innowacje dla branży energetycznej
11 września, 2024

Targi ENERGETAB to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej w Polsce, gromadzące czołowych producentów i dostawców technologii z całego świata. W 2024 roku, podczas tej prestiżowej imprezy, firma igus ponownie zaprezentuje swoje nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, dedykowane sektorowi energetycznemu. igus, jako lider w produkcji tworzyw sztucznych do prowadzenia energii w ruchu, będzie miała okazję zaprezentować swoje nowości, które łączą innowacyjność z niezawodnością, odpowiadając na rosnące wymagania branży energetycznej.
Nowoczesne rozwiązania motion plastics® – e-prowadniki i przewody chainflex®
Jednym z flagowych produktów igus, które zostaną zaprezentowane na ENERGETAB 2024, w hali K na stoisku nr 13, są e-prowadniki – systemy prowadzenia przewodów, które zapewniają ich ochronę oraz minimalizują ryzyko uszkodzeń podczas ruchu. Produkty te są niezwykle istotne w branży energetycznej, gdzie trwałość i niezawodność są kluczowe. igus, dzięki swojemu doświadczeniu i badaniom nad materiałami, stworzył e-prowadniki, które są odporne na skrajne warunki, takie jak wysokie temperatury, wilgotność czy działanie substancji chemicznych.
Nowością, która z pewnością przyciągnie uwagę odwiedzających, będą przewody chainflex® do dynamicznych aplikacji w sektorze energetycznym. Przewody te cechują się wyjątkową odpornością na zginanie, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w elektrowniach wiatrowych, słonecznych czy w sieciach przesyłowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, przewody igus gwarantują dłuższą żywotność i niezawodność, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Co więcej, firma igus oferuje 4-letnią gwarancję na swoje przewody chainflex®, co świadczy o ich niezawodności i wytrzymałości. Gwarancja ta opiera się na danych z testów w wewnętrznym laboratorium firmy, gdzie produkty są poddawane wieloletnim próbom w realistycznych warunkach pracy.
Łożyska iglidur® i drylin® – systemy bezsmarowe do automatyzacji
Łożyska ślizgowe iglidur® rozwiązują problemy w wielu branżach. Dzięki nim, punkty łożyskowania nie wymagają konserwacji ani smarowania i są niezwykle wytrzymałe. Ale to nie wszystko. Dzięki licznym, samodzielnie opracowanym przez firm igus, materiałom iglidur®, w ofercie firmy można znaleźć również łożyska ślizgowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, odporne na chemikalia lub do zastosowań o dużym obciążeniu.
igus od lat rozwija też technologię bezsmarowych systemów prowadnic liniowych drylin®, które odgrywają coraz większą rolę w automatyzacji procesów w branży energetycznej.
Na targach ENERGETAB 2024 firma zaprezentuje przykłady tych produktów, które są idealne do zastosowań, gdzie nie ma możliwości regularnej konserwacji lub w miejscach, gdzie smarowanie jest niepożądane ze względu na ryzyko zanieczyszczenia środowiska.
drylin® to rozwiązanie, które dzięki wykorzystaniu polimerów, zapewnia cichą i płynną pracę, jednocześnie eliminując konieczność użycia smarów. W przypadku instalacji energetycznych, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, systemy drylin® pozwalają na wydłużenie cyklu życia urządzeń oraz redukcję kosztów serwisowych.
Ekonomiczna automatyzacja
Nowością, która wzbudza szczególne zainteresowanie wśród specjalistów z branży, jest rozwój robotyki niskokosztowej. igus na ENERGETAB 2024 zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają automatyzację procesów w przystępnej cenie. Systemy, które mogą być wykorzystane zarówno w małych, jak i dużych instalacjach, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe.
igus ma w swojej ofercie urządzenia, które charakteryzują się prostą konstrukcją i możliwością szybkiego wdrożenia w różnorodne procesy automatyzacyjne. Dzięki temu, że są zbudowane w oparciu o polimery, są one nie tylko tańsze w produkcji, ale także bardziej odporne na korozję i zużycie. W sektorze energetycznym mogą znaleźć zastosowanie przy konserwacji, inspekcji, a także w procesach logistycznych.
Zrównoważony rozwój i ekoinnowacje
Jednym z kluczowych aspektów działalności igus jest zrównoważony rozwój. Na targach ENERGETAB 2024 firma zaprezentuje również swoje innowacje w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Program „chainge” to inicjatywa, w ramach której igus zbiera zużyte e-prowadniki, przetwarza je i wykorzystuje do produkcji nowych komponentów. Tego rodzaju podejście wpisuje się w coraz większy nacisk branży energetycznej na zrównoważony rozwój i redukcję emisji dwutlenku węgla.
Obecność igus na targach ENERGETAB 2024 to doskonała okazja, aby zaprezentować swoje nowoczesne rozwiązania dedykowane branży energetycznej. Firma nie tylko dostarcza produkty o wysokiej niezawodności i trwałości, ale także stawia na innowacje, które odpowiadają na wyzwania związane z automatyzacją, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. e-prowadniki, przewody chainflex®, systemy drylin® oraz roboty jako przedstawiciele ekonomicznej automatyzacji, to tylko niektóre z nowości, które igus przedstawi na tegorocznych targach.