igus dodaje nowe akcesoria do węży do serii e-prowadników E4Q
18 września, 2024
Nowy zacisk węża i specjalne sekcje boczne zapewniają szybki oraz łatwy montaż peszli i węży

Nowy zacisk węża i specjalne sekcje boczne zapewniają szybki oraz łatwy montaż peszli i węży
Bezpieczne i wydajne prowadzenie węży, peszli oraz przewodów w prowadnikach kablowych jest głównym wyzwaniem w różnych zastosowaniach przemysłowych. Aby przeciwdziałać temu problemowi, igus oferuje teraz nowe akcesoria dla serii E4Q: specjalne ogniwo zewnętrzne do równoległego prowadzenia węży oraz nowy zacisk węża. Dodatki te pozwalają na prostą i bezpieczną instalację peszli oraz węży. Ogniwa z kanałem prowadzącym ułatwiają modernizację zacisków PMA, a zacisk węża zapewnia bezpieczne mocowanie węży.
E4Q firmy igus to właściwy prowadnik, jeśli chodzi o bezpieczne prowadzenie przewodów przy samonośnych, długich przesuwach. Inspirowana bioniką konstrukcja serii oszczędza masę, a poprzeczka z klipsami blokującymi sprawia, że montaż, beż użycia narzędzi, systemu zasilania to bułka z masłem. Aby umożliwić równoległe prowadzenie węży PMA i prowadników kablowych, firma igus dodała do serii prowadników kablowych E4Q specjalne zewnętrzne ogniwa dla węży. Ogniwa zostały już wypróbowane i przetestowane w standardowej serii E4.1, a teraz mogą być również używane w prowadnikach kablowych E4Q. Posiadają one kanał prowadzący, do którego można wygodnie włożyć klipsy PMA. Zapewnia to szybki i prosty montaż peszli PMA. Dzięki różnym rozmiarom, od 17 do 48 mm, tak zwane łączniki TUB mogą pomieścić szeroki zakres średnic węży.
Nowe zaciski do węży o średnicy do 60 mm
Ponadto igus prezentuje nowy zacisk dla węży SHM.60. Podobnie jak klips PMA, jest on przymocowany do zewnętrznego ogniwa. Za pomocą zacisku można prowadzić peszle lub węże o średnicy do 60 mm, np. do systemów odciągowych w obróbce drewna. Węże można łatwo zamocować za pomocą paska z rzepem lub jednej bądź dwóch opasek przewodowych. „Nasz nowy zacisk węża uzupełnia różne opcje serii E4Q i zapewnia, że wszystkie dodatkowe przewody, tuby lub węże są doskonale podparte i chronione”, wyjaśnia Rafał Wach, Inżynier Produktu ds. e-prowadników w igus GmbH. „Pracujemy jednak nad przyszłymi ulepszeniami dla E4Q, takimi jak nowe ogniwo przedłużające, które pozwala klientom przedłużyć istniejący prowadnik kablowy, aby poprowadzić dużą liczbę kabli w jednym prowadniku”.
Podpis pod ilustracją