igus Polska prezentuje najnowocześniejsze rozwiązania automatyki na Warsaw Industry Week 2024 w Nadarzynie
30 października, 2024

W tym roku, po raz kolejny, igus Polska zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia podczas Targów Warsaw Industry Week 2024 (WIW), które odbędą się w dniach 5-7 listopada w Nadarzynie koło Warszawy. Dzięki kompleksowemu portfolio rozwiązań, które zmieniają sposób, w jaki firmy zarządzają aktywami, obecność igus na WIW podkreśla jej zaangażowanie w przyszłość wydajności przemysłowej i innowacji cyfrowych.
Poznaj automatykę, rozwiązania cyfrowe i maszyny igus w hali B1, stoisko 08
Odwiedzający igus w hali B1 na stoisku 08, będą mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą maszyn i wysokowydajnych urządzeń. W tym roku igus Polska zaprezentuje m.in. rozwiązania takie jak moduł TRM i prowadnik RX40, znane ze swojej trwałości i precyzji. Prowadnice liniowe drylin W, łożyska igubal czy e-skin flat – prowadniki dedykowane do pomieszczeń czystych – zademonstrują wszechstronność rozwiązań igus w różnych zastosowaniach przemysłowych, pokazując wydajność i zdolność adaptacji maszyn igus w rzeczywistych warunkach.
Dla osób zajmujących się kontrolą jakości i zautomatyzowaną produkcją, na stoisku znajdą się również m.in. cobot ReBeL, robot kartezjański z platformy RBTX czy sortownik butelek, które ilustrują postępy igus w zakresie precyzji i automatyzacji linii produkcyjnych. To praktyczne doświadczenie oferuje uczestnikom bliższe spojrzenie na to, w jaki sposób ruchome tworzywa sztuczne i maszyny igus zapewniają zwiększoną trwałość, zmniejszoną konserwację i zoptymalizowaną wydajność w różnych branżach.
igusGO: Platforma wyszukiwania i testowania produktów w czasie rzeczywistym
Jedną z atrakcji tegorocznych targów WIW jest igusGO, intuicyjna aplikacja zaprojektowana w celu uproszczenia wyszukiwania, porównywania i konfigurowania produktów na potrzeby przemysłu. Pozwala ona szybko zidentyfikować najlepsze komponenty igus do konkretnych zastosowań, dostarczając rekomendacje i informacje techniczne w czasie rzeczywistym. Targi oferują uczestnikom wyjątkową okazję do przetestowania igusGO na żywo i doświadczenia wydajności i precyzji, jaką ta platforma wnosi do projektowania i planowania przemysłowego. igusGO ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji, umożliwiając użytkownikom przeprowadzanie wirtualnych testów komponentów igus, dzięki czemu mogą zobaczyć, które produkty najlepiej odpowiadają ich unikalnym wymaganiom operacyjnym – wszystko w ciągu kilku minut.
RBTX: Przystępne cenowo, konfigurowalne rozwiązania robotyki
Podczas targów WIW igus zaprezentuje również swoją platformę RBTX, podkreślając jej rolę jako wszechstronnego rynku dla modułowych rozwiązań robotyki. Zaprojektowana, aby uczynić automatyzację dostępną dla firm każdej wielkości, RBTX łączy komponenty robotyki od wielu dostawców, zapewniając niedrogie i konfigurowalne opcje dla firm na każdym etapie automatyzacji. Upraszcza proces, oferując wyselekcjonowany wybór ramion robotycznych, chwytaków, czujników i oprogramowania, które płynnie integrują się z własną gamą produktów igus. Platforma ta umożliwia użytkownikom tworzenie rozwiązań z zakresu robotyki, które pasują do ich konkretnych potrzeb i budżetu, ułatwiając firmom skuteczne i wydajne wdrażanie automatyzacji. A to wszystko już od kilku tysięcy złotych.
www.RBTX.PL
Poznaj idealną mieszankę: Kawa od baristy
Zwiększając interaktywność na stoisku, igus Polska zaprasza uczestników do delektowania się świeżo parzoną kawą od wykwalifikowanego baristy, który odzwierciedla proces parzenia kawy z mechaniczną precyzją. Zachęcamy odwiedzających do delektowania się kawą, jak również obserwacji, jak automatyzacja może płynnie łączyć się z ludzkimi umiejętnościami, tworząc nowe możliwości w zakresie obsługi i produkcji.
igus: Zaufany lider w automatyce i ruchu tworzyw sztucznych
Od ponad 60 lat igus jest uznawany na całym świecie za pioniera w dziedzinie automatyzacji, prowadników kablowych, łożysk i transformacji cyfrowej. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i wydajność jest widoczne w każdym produkcie, od komponentów odpornych na zużycie po inteligentne tworzywa sztuczne z obsługą IoT. Rozwiązania firmy zapewniają doskonałość operacyjną dzięki połączeniu jakości inżynieryjnej z zaawansowaną technologią.
Podczas Warsaw Industry Week 2024 uczestnicy będą mieli okazję skonsultować się z ekspertami igus, obejrzeć interaktywne prezentacje produktów i dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania takie jak igusGO i RBTX ułatwiają płynne przejście do Przemysłu 4.0. igus od lat jest liderem w tworzeniu wysokowydajnych, zrównoważonych rozwiązań automatyki dostępnych dla firm każdej wielkości.
Odwiedź igus Polska na Warsaw Industry Week 2024
igus Polska zaprasza wszystkich profesjonalistów z branży, liderów biznesu i entuzjastów inżynierii do odwiedzenia swojego stoiska w hali B1, stoisko 08 na Warsaw Industry Week 2024 w Nadarzynie, w dniach od 5-7 listopada. Niezależnie od tego, czy interesujesz się automatyką, robotyką czy rozwiązaniami cyfrowymi, igus oferuje unikalny wgląd w przyszłość technologii przemysłowych. Dołącz do nas na innowacyjną kawę, poznaj nasz zespół i zobacz, jak igus może wspierać Twoją drogę do wydajności i innowacji.
Zespół igus z niecierpliwością czeka na spotkanie na WIW 2024, gdzie technologia, wiedza i kreatywność łączą się, aby kształtować przyszłość automatyki przemysłowej.
WARSAW INDUSTRY WEEK
5 – 7 LISTOPADA 2024
Hala B, Stoisko 08
Nadarzyn k. Warszawy