Jeszcze szybciej dobierzesz niskokosztowy system robotyczny – na RBTX.pl ruszył nowy doradca oparty na sztucznej inteligencji.

14 maja, 2025

Interaktywny doradca AI korzysta z bazy danych aplikacji i skraca czas poświęcony na poszukiwanie komponentów dla ekonomicznych rozwiązań robotycznych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do szybkiego znalezienia odpowiedniego rozwiązania robotycznego: chatbot AI od RBTX pomaga wejść w świat prostej i opłacalnej automatyzacji. (Źródło: igus GmbH)

Firma igus wprowadziła nowego doradcę AI na platformy internetowej RBTX.pl. Ten interaktywny konsultant został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić firmom z niewielkim doświadczeniem i bez zaplecza technologicznego szybkie oraz niezawodne tworzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji niskokosztowej (Low Cost Automation — LCA), co sprawia, że stają się one bardziej konkurencyjne. Pierwsi użytkownicy są zachwyceni intuicyjnym działaniem nowego narzędzia AI.

Wiele firm już zdaje sobie sprawę, że automatyzacja to ogromna szansa na sprostanie wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku pracy. Pozostaje jednak kluczowe pytanie: jak wdrożyć rozwiązania z zakresu automatyzacji? Odpowiedzią jest RBTX: na tej platformie dostępnych jest ponad 600 rozwiązań robotycznych, z czego aż 95% kosztuje mniej niż 55 000 zł. Firmy mogą tworzyć ekonomiczne rozwiązania LCA zgodnie z zasadą „podłącz i programuj”. „Dzięki platformie RBTX chcemy krok po kroku wyeliminować wszystkie bariery, które spotykają na swojej drodze firmy wchodzące w świat automatyzacji” — informuje Alexander Mühlens, Wiceprezes i Dyrektor Działu Automatyzacji Niskokosztowej w firmie igus. Kluczowym elementem oferty RBTX jest gwarantowancja kompatybilność wszystkich komponentów – dzięki temu użytkownicy mają pewność, że wybrane elementy będą ze sobą współpracować, a ryzyko nietrafionego zakupu jest praktycznie wyeliminowane. „Kolejnym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie nowego doradcy AI, narzędzie, które w interaktywnej formie pomaga szybko znaleźć odpowiednie produkty w stale rosnącej ofercie.”.

Doradca AI opartych na danych pochodzących z setek zrealizowanyh projektów LCA

Nowy chatbot AI, dostępny na https://chat.rbtx.com wspiera użytkowników w doborze odpowiednich komponentów do automatyzacji niskokosztowej (LCA) za pomocą prostych, tekstowych interakcji. Swoje odpowiedzi opiera na sprawdzonych danych z setek zakończonych sukcesem projektów automatyzacji, zrealizowanych z pomocą platformy RBTX. Dzięki temu rekomendacje są trafne i dopasowane do realnych potrzeb.
Przykład: mały zakład produkcyjny boryka się z niedoborem siły roboczej i chciałby zautomatyzować załadunek swojej maszyny CNC półfabrykatami. Kierownik techniczny firmy uruchamia chatbota AI i zadaje mu następujące pytanie: „Który robot jest odpowiedni do załadunku mojej maszyny CNC?” Po kilku sekundach otrzymuje odpowiedź: „Robot robolink od igus będzie tu odpowiednim rozwiązaniem. Ramię porusza się wzdłuż pięciu osi, ma zasięg 790 mm, wykonuje do siedmiu podniesień na , a dzięki kamerze 3D potrafi wykrywać pozycję detali. Cena zaczyna się od 41 182 zł. Użytkownik dopytuje, jaki chwytak będzie odpowiedni. Konsultant AI odpowiada: „Chwytak równoległy firmy Zimmer będzie odpowiednim wyborem”. W ten sposób, prowadząc intuicyjny dialog, użytkownicy krok po kroku tworzą własne, dopasowane do potrzeb rozwiązanie LCA.

„Pierwsi użytkownicy są entuzjastycznie nastawieni do nowego doradcy AI”

Firmy eksperymentujące z automatyzacją z entuzjazmem przyjęły nowego chatbota wspieranego przez AI. „Wielu klientów przekazało nam, że nawiązali już rozmowę z doradcą AI ds. robotyki. Według nich, to doświadczenie umożliwiło im lepsze poznanie możliwości w zakresie LCA i znacznie przyspieszyło wyszukiwanie odpowiednich komponentów” — informuje Mühlens. „Dlatego w przyszłości planujemy rozwijać narzędzie AI, wprowadzając dodatkowe funkcje”. Przykładowo, doradca ma w przyszłości umożliwiać wyświetlanie ilustracji i materiałów wideo z przykładów zastosowań, a także tworzenie kompletnych rozwiązań LCA wraz z orientacyjną ceną docelową.

Filename: PM5824-1-FR.jpg

Filename: PM5824-1.jpg

Filename: PM5824-PL.docx

Filename: PM5824-PL.pdf

Słowa kluczowe artykułu