Łożyska igus® zapewniają bezobsługowy system butelkowania

30 stycznia, 2025

Bezsmarowe łożyska polimerowe firmy igus® zwiększają wydajność w browarze wytwarzającym piwo trapistów Chimay w Belgii

Wybierając łożyska igus®, browar Chimay był w stanie znacznie zwiększyć swoją wydajność i obniżyć koszty konserwacji. (Źródło: igus)

Słynny belgijski browar Chimay, znany z tradycyjnego piwa trapistów, polega w swojej rozlewni na bezobsługowych łożyskach sferycznych firmy igus. Dzięki zastąpieniu zardzewiałych, wytartych łożysk kulkowych bezsmarowymi wkładkami łożyskowymi igubal H3, browar był w stanie zwiększyć wydajność i ograniczyć czas konserwacji.

Browar Chimay to jeden z dwunastu browarów na świecie, który produkuje wytwarzane przez mnichów piwo trapistów. Co ciekawe, większość zysków przeznaczana jest na projekty społeczne. Warzone w opactwie Notre-Dame de Scourmont w belgijskiej prowincji Hainaut, Chimay wyprodukowało około 18,5 megalitrów piwa w 2018. Wysokie wymagania produkcyjne stanowiły szczególne wyzwanie dla rozlewni, zwłaszcza ze względu na częste awarie i ścieranie konwencjonalnych metalowych łożysk kulkowych na wałach. Wymiana uszkodzonego łożyska kulkowego mogła trwać nawet półtora dnia, co niestety prowadziło do strat produkcyjnych. W ramach projektu optymalizacji linii wypełniania, firma Chimay zwróciła się do igus® w celu znalezienia trwałego rozwiązania tego problemu. Po szeroko zakrojonej serii testów i optymalizacji, łożysko igubal H3 okazało się optymalnym wyborem i, od czasu wymiany we wrześniu 2022, łożyska te wykazują bardzo niewielkie zużycie.

Bezsmarowe, bezpieczne i łatwe w czyszczeniu

Łożyska igubal H3 oferują wiele korzyści, które znacznie usprawniają proces produkcji w browarze. Są one wykonane z wysokowydajnych, trybologicznie zoptymalizowanych tworzyw sztucznych. Dzięki temu nie wymagają smarowania, konserwacji i są odporne na korozję. Nawet przy prędkościach 200 obr./min materiał łożyska działa dobrze w granicach limitów konstrukcji. Wkładki łożyskowe igubal są znacznie łatwiejsze w montażu i wymianie niż metalowe łożyska kulkowe — co znacznie skraca czas konserwacji. Ponadto nie ma już uszkodzeń wału związanych ze zużyciem, co wydłuża żywotność całego systemu. Kolejną zaletą jest wysoka odporność wkładek łożyskowych igubal H3 na chemikalia. Pomimo regularnych procesów czyszczenia, nie wykazują one żadnych oznak uszkodzenia. Dzięki tym cechom linia osiąga imponującą prędkość 55 000 butelek na godzinę. Po udanej fazie testowej na trzech różnych przenośnikach produkcyjnych, firma Chimay zamówiła już 150 dodatkowych wkładek łożyskowych, które zastąpią pozostałe łożyska kulkowe. „Dzięki łożyskom igubal H3 udało nam się rozwiązać najważniejszy problem w naszych systemach przenośników i znacznie wydłużyć żywotność naszych systemów”, mówi Vivien De Schryver, serwisant w Chimay.

Filename: PM3824-1.jpg

Filename: PM3824-2.jpg

Filename: PM3824-PL.docx

Filename: PM3824-PL.pdf

Słowa kluczowe artykułu