Maksymalne bezpieczeństwo w produkcji akumulatorów: pierwszy certyfikowany prowadnik kablowy dla suchych pomieszczeń czystych
16 sierpnia, 2023
Test zdany z najlepszym możliwym wynikiem: E6.29 firmy igus uzyskuje innowacyjny certyfikat dla suchych pomieszczeń czystych ISO Klasa 4 od instytutu Fraunhofera IPA

Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.
Akumulatory litowo-jonowe to kluczowa technologia naszych czasów, która w ostatnich latach znacznie się rozwinęła. Wynika to z faktu, że rozwija się rynek samochodów elektrycznych, przez co system akumulatorów jest niezbędny dla elektromobilności. Aby zapewnić bezbłędną produkcję i długą żywotność akumulatorów, proces produkcyjny musi być stale optymalizowany. W wyniku rosnącej liczby zakładów i automatyzacji systemów, rośnie również zapotrzebowanie na niezawodne systemy prowadzenia przewodów. „Wymagania dotyczące jakości stale rosną — zarówno ze strony klientów, jak i standardów testowych. Z tego powodu od 1997 współpracujemy z instytutem badawczym Fraunhofer IPA (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA), gdzie nasze prowadniki kablowe są badane podczas standaryzowanych sekwencji ruchów. To pozwala nam jasno określić klasę czystości naszych prowadników kablowych” — wyjaśnia Kira Weller, Manager Produktu działu e-prowadników w firmie igus. „Nasz prowadnik kablowy E6.29, sprawdzony i testowany od wielu lat, jest obecnie pierwszym systemem prowadzenia przewodów w historii, który otrzymał nowy rodzaj certyfikatu IPA dla klasyfikacji ISO dla pomieszczeń czystych w warunkach pomieszczeń suchych”.
Unikalne połączenie suchości i wolności od cząsteczek
Na potrzeby testu Fraunhofer IPA, wspólnie z Cellfroce Group, opracował mobilny namiot służący jako suche pomieszczenie czyste. Nowy DryClean-CAPE jest bardziej elastyczną i opłacalną alternatywą dla klasycznych, stacjonarnych pomieszczeń czystych i tworzy nie tylko wysoce czyste środowisko, ale także środowisko produkcyjne o niskiej wilgotności. System pomieszczeń czystych w formie namiotu składa się z dwóch różnych pokryw. Suchość i wolność od cząsteczek uzyskuje się, dzięki oddzielnym, niezależnym od siebie jednostkom czyszczenia powietrza. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalne i elastyczne środowisko produkcyjne.
E6.29 osiąga najlepszy możliwy wynik testu
Z tego powodu IPA opracowała obecnie również nowy rodzaj certyfikatu dla klasyfikacji ISO do pomieszczeń czystych w warunkach pomieszczeń suchych. E6.29 firmy igus to nie tylko pierwszy prowadnik kablowy, który przeszedł ten test, ale również osiągnął najlepszy możliwy wynik w pomieszczeniu czystym w danej klasie: ISO Klasa 4. Dzięki temu firma igus jest jednym z pionierów w tej dziedzinie. Nasz e-prowadnik był testowany w temperaturze punktu rosy -40°C, co odpowiada wilgotności względnej <1% w temperaturze pokojowej 22°C, oraz w środowisku pomieszczeń czystych ISO Klasa 3. Dzięki temu e-prowadnik E6.29 nadaje się teraz również do bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach suchych. Wytrzymały e-prowadnik wykonany z wysokowydajnych tworzyw sztucznych o zoptymalizowanych właściwościach tarcia i zużycia jest dostępny bezpośrednio z magazynu jako standardowa część katalogowa o różnych wysokościach wewnętrznych, szerokościach i promieniach. Obecnie przeprowadzany jest również test wytrzymałościowy poprzeczek E6 w pomieszczeniach suchych w wewnętrznym laboratorium testowym firmy igus. Przeszły już 10 milionów podwójnych cykli — a testy wciąż trwają.