igus jest jednym z wiodących konstruktorów i producentów tworzyw sztucznych dla ruchu. Są to innowacyjne produkty polimerowe, które zmniejszają nakłady na konserwację, wprowadzają ulepszenia techniczne i obniżają koszty. Ich zwiększoną żywotność można obliczyć online i są szybko dostępne z magazynu. W tej kategorii znajdują się zdjęcia produktów igus.
Niezwykle odporne na ścieranie i zużycie trybopolimery do produkcji addytywnej za pomocą spiekania laserowego (SLS) lub za pomocą filamentu (FDM/FFF) umożliwiają szybką produkcję prototypów i małych serii.
Polimerowe łożyska kulkowe xiros nie wymagają zewnętrznego smarowania, są odporne na korozję (w przypadku zastosowania szkła lub polimeru) i pracują niezwykle cicho. Dzięki temu stanowią opłacalną alternatywę dla metalowych łożysk kulkowych. Wykonane z trybopolimerowej mieszanki solidnych plastikowych komponentów, są lekkie, odporne na chemikalia i niemagnetyczne.
Półprodukty polimerowe iglidur umożliwiają ekonomiczną produkcję ruchomych komponentów i profili. Doskonale nadają się do pojedynczych produktów lub prototypów. Płyty, pręty okrągłe i drążone wykonane z różnych wysokowydajnych polimerów iglidur są dostępne z magazynu. Dzięki ich właściwościom igus zapewnia odpowiedni materiał do każdego konkretnego zastosowania, ze szczególnie niskim współczynnikiem tarcia lub wysokimi temperaturami.
Szeroka gama przewodów z różnymi materiałami płaszcza zapewnia wysoką niezawodność prowadników kablowych. Ponad 1300 przewodów chainflex firmy igus stanowi idealne rozwiązanie dla różnych zastosowań, w których występują duże prędkości i przyspieszenia, duże odległości i najbardziej ekstremalne wpływy środowiska. Przewody są wielokrotnie zatwierdzane i certyfikowane oraz objęte wyjątkową, 36-miesięczną gwarancją. Dostępne są również jako gotowe przewody ze złączami.
Technologia napędowa drylin oferuje bezsmarowe osie liniowe, które są napędzane gwintem trapezowym, gwintem wielozwojnym lub paskiem zębatym. Od lekkich jednostek wykonanych w całości z polimerów po solidne rozwiązania ze stali nierdzewnej – igus oferuje użytkownikowi odpowiednie rozwiązania do jego indywidualnych zastosowań. We wszystkich systemach można dowolnie wybierać długość skoku, a napęd może być realizowany za pomocą pokrętła lub silnika.
Systemy prowadzenia przewodów firmy igus są obecnie niezawodnie stosowane w wielu aplikacjach na całym świecie – od przemysłu spożywczego po elektrownie morskie. e-prowadniki wykonane z polimeru są opracowywane, produkowane i testowane przez igus od 1971 roku. Dzięki intensywnym badaniom i szeroko zakrojonym testom w rzeczywistych warunkach, w największym laboratorium testowym w branży, igus gwarantuje długą żywotność systemów zarządzania kablami.
Technologie śrub pociągowych drylin oraz dryspin opierają się na zasadzie bezsmarowej technologii liniowej. Właściwości i geometria tych technologii, dopasowane do polimerowej nakrętki i śruby, gwarantują jeszcze większą trwałość i wydajność. Gwinty trapezowe, wielozwojune i metryczne są dostępne z magazynu w ponad 5000 wariantów w programie standardowym.
Bezsmarowe systemy liniowe drylin pracują na sucho, dzięki czemu nie wymagają konserwacji i są niewrażliwe na wpływy zewnętrzne. Dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji pracują wyjątkowo cicho. Żywotność można łatwo obliczyć online w zaledwie kilku krokach. Dzięki indywidualnemu doborowi wysokiej jakości poszczególnych części, każdy system liniowy może być dostosowany do indywidualnych wymagań.
igus opracowuje i sprzedaje niskokosztowe produkty do automatyzacji procesów produkcyjnych. Dzięki nim można opracować niedrogie i trwałe rozwiązania automatyzacji dla średnich przedsiębiorstw.
Dzięki swoim właściwościom trybologicznym, polimerowe łożyska ślizgowe firmy igus spełniają najwyższe wymagania dotyczące długiej żywotności bez dodatkowego smarowania. Aby osiągnąć tę jakość, w naszym laboratorium testowym łożysk ślizgowych o powierzchni 250 m², przeprowadzamy ponad 135 bilionów ruchów testowych rocznie. igus testuje i opracowuje materiały i łożyska ślizgowe w rzeczywistych warunkach, w celu dostarczenia najlepszego rozwiązania polimerowego dla indywidualnych zastosowań ruchomych.
Łożyska wahliwe igubal to bezobsługowe, samonastawne elementy łożyskowe wykonane w całości z polimeru iglidur. W zależności od wybranego materiału, możliwa jest praca w temperaturze do +200°C. Co więcej, cały system przegubów igubal jest niewrażliwy na kurz i brud oraz odporny na korozję. Zastosowanie w mediach płynnych również nie stanowi przeszkody, ze względu na bezsmarową konstrukcję. Oblicz online żywotność łożysk przegubowych z konfiguratorem igubal w zaledwie kilku krokach.
Inteligentne kable, systemy e-prowadników, prowadnice liniowe drylin i łożyska dostarczają na czas informacji o konserwacji, a tym samym skracają czas przestojów. Zwiększają również bezpieczeństwo zakładu.