Nowy e-prowadnik E4Q z poprzeczkami powiększającymi do bezpiecznego prowadzenia dużych węży i rur odciągowych.
27 lipca, 2023
Przemyślany system adapterów zapewnia szybkie i łatwe dopasowanie prowadnika kablowego do średnicy węża

Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.
W 2019 firma igus wprowadziła na rynek nową serię prowadników kablowych pod nazwą E4Q, która sprawdziła się w zastosowaniach na całym świecie — od obrabiarek po roboty kartezjańskie. System E4Q to idealne rozwiązanie dla długości samonośnych i długich przesuwów. Jest szczególnie popularny ze względu na swoją modułowość. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić użytkownikowi 40% czasu montażu i 10% masy w porównaniu ze standardową serią E4.1. „Niektórzy nasi klienci oprócz przewodów chcieli prowadzić również duże węże, w związku z czym opracowaliśmy e-prowadnik E4Q z poprzeczkami powiększającymi”, wyjaśnia Phillip Hagedorn, Product Manager e-prowadników w firmie igus GmbH. Poprzeczka powiększająca może być zamontowana na prowadniku kablowym za pomocą systemu adapterów. Do prowadzenia węży, np. w przemyśle drzewnym, firma igus stawia na sprawdzony system poprzeczek E4Q. Bez trudu można je otwierać i zamykać bez użycia narzędzi. W ofercie igus dostępne są w 15 różnych szerokościach. Oferuje to użytkownikom wysoki poziom możliwości przy konfiguracji systemu zasilania.
Bezpieczne prowadzenie węży i kabli w jednym systemie
„Opracowaliśmy dwie różne szerokości i wysokości adapterów”, wyjaśnia Hagedorn. „Dzięki temu klient ma możliwość dostosowania poprzeczki powiększającej do średnicy węża. Przy użyciu poprzeczek powiększających, przestrzeń wewnętrzna prowadnika kablowego znacznie się zwiększa. Oprócz węży, można w ten sposób również poprowadzić inne przewody. Dzięki szerokiej gamie wewnętrznych elementów dzielących, przestrzeń prowadnika kablowego może być łatwo podzielona, tak aby klienci mogli ułożyć swoje przewody i węże zgodnie z oczekiwaniami. Nowy e-prowadnik z poprzeczką powiększającą pozwala również zaoszczędzić koszty, ponieważ zamiast większego prowadnika kablowego, użytkownik może zastosować mniejszy z poprzeczkami powiększającymi dla większej wysokości wewnętrznej.
Więcej informacji na temat e-prowadnika E4Q z poprzeczkami powiększającymi : https://www.igus.pl/info/e4q-clamp