Nowy prowadnik OfficeChain od igus: idealne prowadzenie kabli do biurek z regulacją wysokości
27 sierpnia, 2024
Ergonomiczne innowacje w połączeniu z eleganckim wzornictwem

Coraz więcej osób korzysta z biurek z regulacją wysokości w celu zapewnienia ergonomicznej pracy. Zorganizowane prowadzenie kabli jest niezbędne, aby uniknąć ich splątania i ryzyka potknięcia się. Nowy prowadnik OfficeChain OCO.32.37.0 od igus jest do tego idealnym rozwiązaniem. Dzięki łatwej obsłudze i prostej konstrukcji, prowadnik dyskretnie wtapia się we wszystkie rodzaje środowisk biurowych, zapewniając jednocześnie organizację i strukturę.
Biurka z regulacją wysokości stały się trendem oraz integralną częścią nowoczesnych środowisk biurowych. Coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie, aby pracować bardziej ergonomicznie — i dbać o zdrowie. Znajduje to również odzwierciedlenie na rynku: sprzedaż regulowanych biurek znacznie wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat i przewiduje się, że będzie rosnąć średnio o 5% każdego roku do 2028 . Ten rosnący popyt odzwierciedla większą świadomość korzyści zdrowotnych płynących z pracy mobilnej. Dynamiczne miejsce pracy, które pozwala użytkownikom na zmianę pozycji z siedzącej na stojącą, zwiększa również produktywność i ogólne samopoczucie. Jednak takie ruchy zazwyczaj nie są zbyt korzystne dla przewodów komputera, monitora lub telefonu. Kable plączą się, wplątują w stopy lub, w najgorszym przypadku, łamią. Zorganizowane prowadzenie kabli jest zatem najlepszym rozwiązaniem. Dzięki nowemu OfficeChain OCO.32.37.0 firmy igus organizacja przewodów jest dziecinnie prosta. Dzięki prostej obsłudze i dyskretnemu wzornictwu, prowadnik wtapia się w środowisko biurowe, zapewniając jednocześnie porządek. Po wyprostowaniu, OfficeChain imponuje zamkniętym kształtem z jednej strony, co sprawia, że wygląda schludnie. „Jego jednoczęściowa konstrukcja z ukrytym połączeniem sworzeń/otwór nadaje mu również atrakcyjny wygląd z boku”, wyjaśnia Kira Weller, Product Manager e-prowadników w igus. „Dzięki sprawdzonej konstrukcji Easy, przewody można łatwo włożyć do prowadnika i ukryć”.
Duże zamówienie dla amerykańskiego producenta mebli biurowych
Rozwój OfficeChain rozpoczął się w 2019 od rozmów igus USA z renomowanym światowym producentem mebli biurowych. Producent mebli szukał wytrzymałego i atrakcyjnego rozwiązania dla swoich regulowanych biurek. Pierwsze próbki od igus były przekonujące i doprowadziły do znacznych postępów. Pandemia COVID-19 spowolniła projekt, ponieważ przyszłość powierzchni biurowej była niejasna. Producent mebli biurowych tymczasowo zawiesił proces rozwoju. Firma igus kontynuowała jednak projekt i pod koniec 2022 przedstawiła dopracowany koncept, który zrobił wrażenie na producencie mebli biurowych. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku przeprowadzono kilka iteracji projektu, aby zoptymalizować rozmiar, wytrzymałość i estetykę prowadnika oraz przetestować jego funkcjonalność z kablami klienta w środku. Ostateczna wersja OfficeChain posiada wsporniki na obu końcach, które są przykręcane lub mocowane za pomocą specjalnych magnesów pokrytych gumą, aby zapewnić dodatkowe wsparcie na powierzchni roboczej. „OfficeChain OCO.32.37.0 to prawdziwa innowacja w dziedzinie biurek z regulacją wysokości. Oferuje nie tylko funkcjonalne rozwiązanie, ale także doskonale komponuje się z nowoczesnym środowiskiem biurowym”, stwierdza Kira Weller.