Opłacalny mikroskop chirurgiczny dla krajów o słabej infrastrukturze wygrywa konkurs na polimerowe łożysko w konkursie manus 2025

30 kwietnia, 2025

Jury jest przekonane: bezobsługowe polimerowe łożyska ślizgowe igus sprawiają, że przenośny, lekki mikroskop jest wytrzymały i bezawaryjny

Zwycięzcy konkursu manus 2025: złoty manus dla Prechtl Tech Solutions za mobilny lekki mikroskop chirurgiczny (Niemcy), srebrny manus dla zemmi GmbH za naczepę do dostarczania paczek (Niemcy), Farm-ING otrzymał brązowy manus za urządzenie do hakowania AI. TSE (Francja) otrzymało zielony manus za swoje rozwiązanie agrowoltaiczne. (Źródło: igus GmbH)

Mobilny mikroskop chirurgiczny firmy Prechtl Tech Solutions dla krajów o słabej infrastrukturze wygrał konkurs na polimerowe łożysko manus 2025. Jury złożone z ekspertów doceniło inżynierów, którzy zastosowali bezsmarowe łożyska polimerowe i w ten sposób byli w stanie zwiększyć niezawodność mikroskopu. Inni zwycięzcy konkursu to przyczepa rowerowa do dostarczania paczek, motyka AI dla rolnictwa oraz system agrowoltaiczny z systemem nawadniania i uprawy. Wszystkie te firmy przyniosły korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne dzięki przejściu na bezsmarowe łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.

Aby umożliwić lekarzom z obszarów o słabej infrastrukturze leczenie chorób oczu, takich jak zaćma, otrzymują oni mikroskopy chirurgiczne. Problem polega na tym, że użytkownicy na miejscu często nie są w stanie konserwować ani naprawiać urządzeń. Jeśli na przykład zaniedbasz dosmarowanie punktów łożyskowania w statywie mikroskopu i dojdzie do najgorszego, łożyska ulegną uszkodzeniu. Mikroskopy często lądują nieużywane w kącie. Jednak firma Prechtl Tech Solutions z Traunstein nie jest gotowa, aby to zaakceptować. Inżynierowie opracowali lekki mikroskop chirurgiczny, który można złożyć w ciągu pięciu minut bez użycia narzędzi — a także działa bez dostępu do źródła zasilania. W przegubach mikroskopu polimerowe łożyska ślizgowe iglidur G firmy igus zapewniają bezobsługową i bezawaryjną pracę na sucho przez wiele lat — przy jednoczesnym zmniejszeniu masy w porównaniu z łożyskami metalowymi. Ryzyko zanieczyszczenia zostało również zmniejszone. Zrobiło to wrażenie na jury konkursu manus 2025 — w tym na przedstawicielach specjalistycznych mediów, przemysłu, badań i biznesu — które wręczyło Prechtl Tech Solutions złotą nagrodę manus 2025 i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 euro. Eksperci pochwalili kreatywne podejście, a także prostą i ekonomiczną realizację przynoszącą wysokie korzyści społeczne.

Przyczepy rowerowe do dostarczania paczek: srebrny manus dla zemmi GmbH z Hamburga

Srebrny manus 2025 i nagroda pieniężna w wysokości 2500 euro trafiły do zemmi GmbH z Hamburga. Firma zbudowała naczepę rowerową z napędem na pedały, która może ciągnąć przyczepę o ładowności 4,2m3. Pojazd ten staje się alternatywą dla ciężarówek dostarczających paczki, które coraz częściej blokują drogi, zwłaszcza w obszarach metropolitalnych. Aby jednak zastąpić klasyczny samochód do przewozu paczek, naczepa rowerowa musi działać niezawodnie. Dlatego inżynierowie zastosowali odporne na warunki atmosferyczne, wytrzymałe i bezsmarowe łożyska polimerowe iglidur J firmy igus jako alternatywę dla łożysk metalowych w urządzeniu najazdowym. Według zemmi, łożyska wykonane z samosmarowych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju całego systemu. „Projekt demonstruje wyjątkową wytrzymałość łożysk ślizgowych igus”, mówi Peter Krug, profesor inżynierii materiałowej i trwałości strukturalnej w branży samochodowej w TH Köln oraz członek jury manus 2025″. To ekscytujący pojazd o wyrafinowanej konstrukcji. Znajdzie swoje zastosowanie w wielu miastach na całym świecie”.

Motyka AI dla rolnictwa: brązowa nagroda manus dla motyki od Farm-ING z Austrii

Austriacka firma Farm-ING otrzymała brązowego manusa i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro za inteligentną motykę rolniczą. Podłączona do ciągnika motyka wykorzystuje sztuczną inteligencję do usuwania niechcianych chwastów. Aby zapewnić, że maszyna jest odporna na awarie, projektanci zastosowali łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego firmy igus jako część urządzenia tnącego. Łożyska bezsmarowe są odporne na zabrudzenia i działają niezawodnie w zapylonym środowisku, w przeciwieństwie do łożysk metalowych, których smarowanie często staje się magnesem dla brudu. Według Farm-ING łożyska zmniejszają również wpływ na środowisko i minimalizują ryzyko zanieczyszczenia wyciekającymi smarami. Jury pochwaliło pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji do ograniczenia stosowania chemikaliów w rolnictwie. Łożyska polimerowe iglidur J w prętach znacząco przyczyniły się do niezawodnego działania ścinarki.

Zielony manus dla systemu agrowoltaicznego od francuskiej firmy TSE

Przyznając zielonego manusa i nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro, igus nagradza projekty, które charakteryzują się szczególnym podejściem do zrównoważonego rozwoju. Francuska firma TSE wygrała tę kategorię w 2025. Produkt ten to system agrowoltaiczny dla rolników, który można zainstalować na wysokości około 5 m nad gruntami rolnymi, dzięki czemu ziemia może być nadal uprawiana. Szczególnie wygodne: system posiada zintegrowany system nawadniania. Aby zoptymalizować produkcję energii elektrycznej, do ważącego około 1 tony stołu przymocowano do dziewięciu modułów słonecznych, które można obracać w kierunku wschodnim i zachodnim za pomocą motoreduktorów. Ogromne obciążenie dla mechaniki, dla którego inżynierowie polegają na dużych łożyskach stojakowych igubal wykonanych z wysokowydajnego tworzywa sztucznego firmy igus. Jury podkreśliło zaletę, że brak smarów oznacza brak ryzyka wycieku smarów zanieczyszczających podłoże. Nawet w trudnych warunkach łożyska są odporne na warunki atmosferyczne i wymagają niewielkiej konserwacji.

W tym roku ceremonie wręczenia nagród manus odbyły się w siedzibach zwycięzców lub w oddziałach igus w poszczególnych krajach.

Wszystkie informacje na temat laureatów konkursu i katalog manus ze wszystkimi 480 zgłoszeniami jest dostępny na www.igus.eu/manus-award.

Filename: PM1225-1.jpg

Filename: DE_PB_manus_winner_2025.jpg

Filename: PM1225-PL.docx

Filename: PM1225-PL.pdf

Słowa kluczowe artykułu