Pierwszy na świecie: Dress-pack z certyfikatem ESD dla maksymalnego bezpieczeństwa przy produkcji elektroniki

8 lutego, 2026

Kompletny system triflex ESD firmy igus chroni komponenty elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi — klienci z powodzeniem używają podstawowych systemów od ponad 15 lat

igus wprowadził na rynek triflex TRE ESD, pierwszy na świecie gotowy do podłączenia dress-pack oprzewodowania dla robotów przemysłowych, który posiada certyfikat ESD, w tym wszystkie elementy łączące. Rozwiązanie przetestowane przez Fraunhofer IPA znacznie zmniejsza wysiłek podczas projektowania i zwiększa bezpieczeństwo we wrażliwych obszarach produkcyjnych, takich jak mikroelektronika, przemysł półprzewodnikowy lub produkcja komponentów systemów akumulatorowych. System było można zobaczyć po raz pierwszy na targach automatica 2025 w Monachium.

Problemy na linii produkcyjnej miniaturowych kamer: robot przemysłowy podnosi moduł kamery z przenośnika taśmowego, aby umieścić go na platformie testowej. W poprzek przelatuje maleńka iskra wyładowania, niewidoczna dla ludzkiego oka. Moduł zostaje zniszczony. Te wyładowania elektrostatyczne (ESD) są powtarzane, aż operatorzy w końcu znajdują winowajcę: zacisk, za pomocą którego dress-pack jest przymocowany do robota przemysłowego.

igus wypełnia lukę w bezpieczeństwie dzięki triflex ESD
„Do tej pory żaden system z certyfikatem ESD nie obejmował zarówno prowadnika kablowego, jak i wszystkich połączeń w krytycznym obszarze”, mówi Jakub Lachowski, Product Manager e-prowadników triflex w igus. „W związku z tym wielu użytkowników zrealizowało własne połączenia. Oprócz wysokiego poziomu wysiłku podczas projektowania, wielokrotnie prowadziło to również do błędów, które ostatecznie powodowały wyładowania elektrostatyczne podczas produkcji”. Aby rozwiązać ten problem, igus wprowadza teraz na rynek triflex TRE ESD. „Jest to pierwszy na świecie gotowy do podłączenia dress-pack, który jest kompatybilny z wymogami ESD”. Instytut Fraunhofera ds. Inżynierii Produkcji i Automatyzacji (IPA) przetestował i certyfikował system pod kątem możliwości rozładowania — od prowadnika, przez zacisk napinający, aż po mocowanie przewodów. „Specjalne powłoki i materiały rozpraszające gwarantują, że wszystkie komponenty niezawodnie rozpraszają ładunki elektrostatyczne,” informuje Lachowski. „Inżynierowie projektowi nie muszą już martwić się o zagrożenia ESD podczas pracy w strefach bezpieczeństwa”.
Klienci z powodzeniem korzystają z podstawowych systemów od ponad 15 lat
triflex ESD składa się z ruchomych, okrągłych ogniw wykonanych z wysokowydajnego tworzywa sztucznego igumid ESD. Prowadnik kablowy zawiera kable energetyczne i transmisji danych, a także węże hydrauliczne, które prowadzą od podstawy robota do jego narzędzia roboczego. Standardowy system odciągu RS lub system wędek odciągowych z włókna szklanego są oparte na tym samym systemie odciągu: wewnętrznych wędkach odciągowych z włókna szklanego. Zapewniają one automatyczny odciąg lub długość samonośną, która zapobiega kontaktowi między robotem a prowadnikiem kablowym. Są one całkowicie otoczone przez rozpraszający prowadnik kablowy triflex R, dzięki czemu każde napięcie, które może wystąpić, może zostać natychmiast rozproszone. Prowadnik jest również dostępny jako zamknięty system TRC ESD, który posiada certyfikat suchych pomieszczeń czystych (klasy ISO 4 i 5) od Fraunhofer IPA. „Oba systemy można dostosować do wszystkich popularnych typów i producentów robotów. Ich standardowe wersje są z powodzeniem stosowane od ponad 15 lat w środowiskach klientów”, mówi Lachowski. „Dodatkowa certyfikacja ESD dla prowadników kablowych i wszystkich połączeń w krytycznych obszarach zapewnia teraz naszym klientom jeszcze większe bezpieczeństwo”.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online RBTX oraz systemy robotyczne triflex®, podczas którego zaprezentujemy nowoczesne i praktyczne rozwiązania z zakresu robotyki oraz automatyzacji procesów produkcyjnych.
Na szkolenie zapraszają Jakub Lachowski i Aleksander Szepietowski.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 lutego 2026 r., o godz. 11:00
www.igus.pl/akademia

Filename: PM3225-1.jpg

Filename: PM3225-ES.jpg

Filename: PM3225_PL – triflex ESD.docx

Słowa kluczowe artykułu