ReBeL Move: autonomiczny pojazd logistyczny od igus za 155 157,60 PLN
10 stycznia, 2025
Łatwy montaż i szybka amortyzacja — mobilny robot umożliwia nowym użytkownikom automatyzację procesów logistycznych w ekonomiczny sposób

Na targach Motek 2024 firma igus, specjalizująca się w tworzywach sztucznych, zaprezentowała ReBeL Move – innowacyjny, autonomiczny pojazd logistyczny. Rozwiązanie to pokazuję, zę automatyzacja procesów transportu materiałów nie musi być droga ani skomplikowana. Mobilny robot porusza się autonomicznie po halach fabryki, transportująć produkty z jednego miejsca na drugie. Można go także połączyć z Cobotem ReBeL , wykonanym z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Jego uruchomienie zajmuje zaledwie godzinęi wymaga jedynie podstawowej wiedzy informatycznej i jest dostępny — Całość, wraz z cobotem ReBeL, kosztuje181 001,6 zł.
Autonomiczne pojazdy transportowe (AGV) usprawniają codzienną pracę w zakładach przemysłowych. Dzięki nim, pracownicy, którzy pracują przy maszynach, nie muszą już samodzielnieprzynosić narzędzi i materiałów z magazynu, robi to za nich robot. W obliczu rosnących kosztów i niedoboru pracowników, coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw o niskim poziomie automatyzacji zaczyna zdawać sobie sprawę, że ta technologia zwiększa produktywność i obniża koszty. „Wielu przedsiębiorców wciąż waha się przed podjęciem tego kroku z powodu braku doświadczenia i obawy przed nietrafionymi inwestycjami” — twierdzi Alexander Mühlens, wiceprezes i szef jednostki Low Cost Automation w firmie igus. „ReBeL Move powstał, by przełamać te bariery – to ekonomiczne i intuicyjne rozwiązanie pozwalające na łatwe rozpoczęcie automatyzacji transportu materiałów.”.
Inwestycja zwraca się w mniej niż rok
Rebel Move, to pojazd transportowy może przeznaczony by przewozić małe ładunki o wymiarach 60×40 cm oraz 30×40 cm o maksymalnej ładowności do 35 kg. Porusza się on z prędkością do 1,5 m/s, jego czas pracy na akumulatorze wynosi ponad osiem godzin, a czas ładowania nie przekracza dwóch. Opcjonalnie można go uzupełnić o cobota ReBeL, przegubowe ramię robotyczne, które firma igus produkuje prawie w całości z wytrzymałych i ekonomicznych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Przy cenie jednostkowej za w pełni wyposażoną wersję wynoszącej zaledwie 25 844 zł , robot z ramieniem przegubowym jest pięć razy tańszy niż porównywalne modele z metalu. Samo ramię waży jedynie 8,2 kg, ma udźwig do 2 kg i zasięg 664 mm.. „Przy cenie zaledwie181 001,6 zł, ReBeL Move kosztuje zaledwie ułamek typowego AGV, co oznacza, że inwestycja zwraca się w ciągu 12 miesięcy” — twierdzi Mühlens.
Szybkie wdrożenie i łatwa obsługa Nowy system AGV jest nie tylko bardziej ekonomiczny niż porównywalne rozwiązania, ale jest również wyjątkowo łatwy do uruchomienia — zajmuje to nie więcej czasu, niż uruchomienie robotycznej kosiarki. W mniej zdigitalizowanych firmach AGV funkcjonuje jako samodzielny system, który wymaga jedynie połączenia WLAN. W celu konfiguracji operator przesuwa pojazd wzdłuż przyszłych obszarów roboczych za pomocą kontrolera ręcznego. ReBeL® Move jest wyposażony w kamerę 360° i automatycznie tworzy cyfrową mapę podczas podróży za pomocą technologii SLAM. Po wstępnym mapowaniu operator może użyć tabletu do zdefiniowania poszczególnych stacji pracy, oczekiwania i ładowania. To samo dotyczy obszarów zakazanych, takich jak obszary wokół schodów i wind lub strefy, w których robot powinien poruszać się ze zmniejszoną prędkością, aby nie przeszkadzać pracownikom.
Tablet może być również używany do łatwego definiowania zadań, które ReBeL Move powinien wykonywać przy transporcie materiałów, takich jak wyjmowanie produktów z kontenera na stacji A i przenoszenie ich do stacji B. Dołączone oprogramowanie, umożliwia inteligentne zarządzanie flotą, co oznacza, że wiele pojazdów AGV może efektywnie ze sobą współpracować. „Cały proces uruchamiania jest tak łatwy, że użytkownicy mogą zaprogramować proste zadania w ciągu 15 minut” — twierdzi Mühlens. Dzięki interfejsom takim jak IoT, VDA 5050, REST, SAP i ERP, integracja z istniejącymi środowiskami IT, która umożliwia na przykład zsynchronizowaną interakcję między robotami i bramami automatycznymi, również nie stanowi problemu. Jak mówi Mühlens: „Dzięki szybkiemu uruchomieniu możemy w dowolnym momencie przeprowadzać symulacje niewielkich rozwiązań automatyzacyjnych bezpośrednio u klientów , a tym samym zniwelować ich obawy przed kontaktem z nową technologią. Dodatkowo, oprócz zakupu, klienci mają możliwość wypożyczenia modelu.