Recykling na wyższym poziomie dzięki innowacjom cyfrowym: przetwórca tworzyw sztucznych z Kolonii — firma igus — inwestuje w start-up cirplus
23 sierpnia, 2023
Platformy do recyklingu zaprojektowane przez igus i cirplus wspólnie promują przemysł regeneracyjnych tworzyw sztucznych przyszłości

Produkty z tworzyw sztucznych mają wiele zastosowań i stały się niezbędne w codziennym życiu. Kiedy jednak ich żywotność dobiega końca, często trafiają do spalarni. Ochrona cennych zasobów i środowiska wymagają zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, dąży do osiągnięcia tego celu dzięki platformie recyklingu „Chainge”. Firma zainwestowała teraz w cirplus, start-up z siedzibą w Hamburgu. Firmy mają wspólną wizję zamknięcia cyklu tworzyw sztucznych i zainicjowania rewolucji w handlu materiałami pochodzącymi z recyklingu technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych.
Program igus „Chainge” udowodnił, że gospodarkę o obiegu zamkniętym można łatwo osiągnąć, potrzebne są tylko nowe opcje materiałów do recyklingu. Już od 2019 firma igus zauważyła te wymagania i umożliwia klientom recykling nieużywanych prowadników kablowych — niezależnie od producenta. W październiku 2022 utworzono platformę internetową „Chainge”, aby zapewnić łatwy, cyfrowy dostęp do recyklingu. PlatformaRynek może być teraz wykorzystywanay do dodawania technicznych tworzyw sztucznych do gospodarki o obiegu zamkniętym, które wcześniej nie były akceptowane. Umożliwia również firmom przetwórczym zakup tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu o gwarantowanych standardach jakości. Zmiana ta ułatwia osiągnięcie zapowiadanych limitów recyklingu. Aby dalej rozwijać cyfrową gospodarkę o obiegu zamkniętym, igus zainwestował w start-up cirplus.
Kształtowanie przyszłości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu za pomocą technologii cyfrowej
Podczas gdy igus odniósł sukces w dziedzinie technicznych tworzyw sztucznych, cirplus działa głównie na rynkach standardowych tworzyw termoplastycznych. Start-up z Hamburga oferuje firmom zajmującym się utylizacją, recyklingiem i produkcją portalrynek cyfrowy, za pośrednictwem którego mogą kupować znormalizowane recyklaty w niezawodny, identyfikowalny i opłacalny sposób — na całym świecie. Zespół ekspertów w zakresie technologii i cyfryzacji promuje zatem tworzenie sieci kontaktów w branży tworzyw sztucznych i recyklingu. Cirplus był odpowiedzialny za zainicjowanie DIN SPEC 91446 i DIN SPEC 91481 jako pierwszych na świecie standardów recyklingu wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Celem było zbudowanie niezawodnych, przejrzystych łańcuchów dostaw recyklatów tworzyw sztucznych poprzez połączenie cyfryzacji i standaryzacji. Norma DIN SPEC 91446 otrzymała również nagrodę DIN Prize 2022 przyznawaną przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny e.V. w kategoriach ochrony klimatu i innowacji. Firmy igus i cirplus połączył wspólny cel, jakim jest uczynienie regeneracyjnego wykorzystania tworzyw sztucznych łatwiejszym niż kiedykolwiek wcześniej.
Inwestycja z wieloma możliwościami
Program „Chainge” oferuje klientom igus szybki i łatwy dostęp do recyklingu technicznych tworzyw sztucznych. W cirplus, igus ma teraz silnego partnera w cyfrowej branży recyklatów. W przyszłości klienci będą czerpać korzyści z sieci, która łączy handel recyklatami w zakresie technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych oraz umożliwia łatwe i przejrzyste uzyskanie wszystkiego z jednego źródła. Firma igus posiada 60 lat doświadczenia w branży tworzyw sztucznych, dzięki czemu rozwinęła globalną sieć i może zaoferować dostęp do regularnych dostaw materiałów. Dodajmy do tego doświadczenie cirplus i specjalistyczną wiedzę w zakresie oprogramowania, a droga do kolejnego poziomu cyfrowego handlu recyklatami jest jasna. Obie firmy z niecierpliwością czekają na możliwości strategicznego partnerstwa, które oferuje potencjał do zbudowania największej na świecie platformy AI dla obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. „Wysiłki, aby rozszerzyć naszą działalność i uczynić ją użyteczną dla wszystkich, doprowadziły nas do połączenia sił z cirplus” mówi Michael Blass, dyrektor działu systemów e-prowadników w igus. Dzięki tej inwestycji dajemy przykład ludziom, aby myśleli o zrównoważonym rozwoju i tworzyli sieć, w celu zwiększenia możliwości handlowych”. Christian Schiller, dyrektor generalny cirplus, dodaje: „W igus znaleźliśmy partnera, który podziela nasze wartości i współpracuje z nami nad postępem cyfryzacji w przemyśle tworzyw sztucznych w celu całkowitego zamknięcia cyklu. Doświadczenie igus w dziedzinie technicznych tworzyw sztucznych w połączeniu z naszą wiedzą specjalistyczną w kwestii cyfryzacji i standardowych tworzyw termoplastycznych stanowi idealny punkt wyjścia do dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym — we wszystkich branżach”.