Skonfiguruj obrotowy system zasilania firmy igus online w mgnieniu oka

18 grudnia, 2024

Z nowym konfiguratorem modułów obrotowych online, nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów oszczędzają do trzech tygodni czasu konstruowania

Nowe narzędzie online umożliwia konfigurację niestandardowych obrotowych systemów zasilania do szerokiej gamy zastosowań bez wysiłku — od technologii kamer i urządzeń rentgenowskich, po turbiny wiatrowe. (Źródło: igus GmbH)

Nowy konfigurator modułów obrotowych online od specjalisty w zakresie ruchomych tworzyw sztucznych, firmy igus, umożliwia inżynierom konfigurację i zamawianie pojedynczych obrotowych systemów zasilania w ciągu kilku sekund. Wyeliminuje to tygodnie koordynacji za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu, co skraca czas projektowania. Użytkownicy konfiguratora korzystają również z obniżonej ceny za dostawę obrotowych systemów zasilania, ponieważ firma igus przenosi oszczędność kosztów pracy bezpośrednio na klienta.

W biurze planowania panuje stres: nowy robot przemysłowy, który ma za zadanie spawać części karoserii w fabryce samochodów, napotyka problem — wciąż brakuje obrotowego systemu zasilania. Ten ważny element ma na celu dostarczanie energii i danych do narzędzi spawalniczych robotycznego ramienia podczas jego ruchów obrotowych. Standardowy system nie mieści się w ograniczonej przestrzeni montażowej, a rozwiązanie niestandardowe zajęłoby zbyt dużo czasu. „Niestandardowe projekty często wymagają zwiększonego wysiłku koordynacyjnego za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail i podczas wizyt na miejscu, co może potrwać do trzech tygodni” — potwierdza Michael Berteit, Menedżer sprzedaży projektów inżynieryjnych i usługi montażowej w firmie igus. Aby zaoszczędzić klientom tego wysiłku w przyszłości, firma igus opracowała nowy konfigurator online dla modułów obrotowych. To narzędzie umożliwia inżynierom szybką i łatwą konfigurację oraz zamawianie niestandardowych obrotowych systemów zasilania. Pozwala również zaoszczędzić pieniądze. „Zaoszczędzony wysiłek projektowy firma igus przekazuje bezpośrednio klientowi w formie obniżonej ceny” — twierdzi Berteit.

„Chcemy pomóc naszym klientom zaoszczędzić jak najwięcej czasu i pieniędzy”

Firma igus zaprojektowała konfigurator online w taki sposób, aby użytkownicy mogli z niego korzystać intuicyjnie. Wszystko, co trzeba zrobić, to określić pożądaną średnicę zewnętrzną systemu oraz wybrać serię i szerokość prowadników kablowych — np. model E4.21 z serii E4.1, który jest znany ze swojej wszechstronności, wytrzymałości i niezawodności. Funkcja podglądu umożliwia wizualizację wymiarów obrotowego systemu zasilania w milimetrach: minimalnej średnicy wewnętrznej, długości e-prowadnika łącznie z uchwytem montażowym, maksymalnego kąta obrotu i wysokości systemu. Jeśli wszystkie parametry spełniają wymagania klienta, istnieje możliwość podglądu ceny i czasu dostawy niestandardowego rozwiązania bezpośrednio w konfiguratorze online. Można również poprosić o wycenę za pomocą jednego przycisku. Ponadto jest możliwość pobrania pliku PDF ze wszystkimi parametrami aplikacji i otrzymania modelu CAD w formie pliku STEP. Berteit wyjaśnia: „Od konfiguracji, po zapytanie i integrację — chcemy pomóc naszym klientom zaoszczędzić jak najwięcej czasu i pieniędzy. Obecnie pracujemy nad specjalistycznym sklepem online, aby w przyszłości mieli Państwo możliwość zamawiania systemów z niestandardową konfiguracją”.

Stosowane w szerokim zakresie zastosowań: od turbin wiatrowych po technologię medyczną

Obrotowe systemy zasilania firmy igus są stosowane nie tylko w technologii automatyzacji, ale również w turbinach wiatrowych, gdzie zapewniają bezpieczną transmisję energii i danych do systemów sterowania w obracających się gondolach lub łopatach wirnika. Znajdują one także zastosowanie w technologii medycznej, zwłaszcza w sprzęcie do obrazowania, takim jak tomografy komputerowe ale również obrabiarki, dźwigi i koparki. Moduł obrotowy składa się z dwóch okrągłych segmentów rynny prowadzącej. Jedna część rynny jest przymocowana do nieruchomej części systemu, a druga do części obrotowej. Użytkownicy mogą wybrać koniec stały e-prowadnika, ponieważ części wewnętrzne i zewnętrzne modułów obrotowych mogą być obrabiane. Umożliwiają one kąty obrotu do 540° na jednym poziomie i prędkości obrotowe do 360°/s. Zostało to wcześniej udowodnione w szczegółowych testach w laboratorium badawczym w Kolonii o powierzchni 4000 m2 oraz w szerokim zakresie zastosowań — z prowadnikami kablowymi, z których część jest w użytku już od ponad 20 lat. Firma igus umożliwia swoim klientom nie tylko niezwykle szybkie projektowanie niestandardowych modułów obrotowych, ale również bezpieczeństwo podczas całego procesu.

Filename: PM3324-1.jpg

Filename: PM3324-PL.docx

Filename: PM3324-PL.pdf

Słowa kluczowe artykułu