Szyna teleskopowa bez PTFE do płynnej regulacji aż do 2 m
20 lutego, 2025
Elementy ślizgowe wykonane z iglidur JGPF zapewniają niskie tarcie i cichą pracę teleskopowej szyny drylin NT-60-4

Ponieważ substancje PFAS mogą w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, coraz więcej firm z branży produkcyjnej już teraz poszukuje rozwiązań produktowych, które nie wykorzystują tej kontrowersyjnej grupy chemikaliów. Aby zaoferować klientom bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie dla szyn teleskopowych, firma igus opracowała nową wersję drylin NT-60 — szynę teleskopową wykonaną z aluminium, której materiał łożyska ślizgowego nie zawiera PTFE i około 100 innych związków PFAS. Elementy ślizgowe są dostępne w rozmiarach montażowych 35 mm, a teraz także 60 mm i są stosowane w systemie szyn teleskopowych niezawierających PTFE i przetestowanych pod kątem obecności PFAS. Można ją płynnie wydłużać do maksymalnie 2 m i znajduje zastosowanie, między innymi w pojazdach, meblach i technologii medycznej.
Na pierwszy rzut oka drylin NT-60 wydaje się być identyczna z poprzednią wersją szyny teleskopowej. Trzy współpracujące profile aluminiowe, o łącznej szerokości zaledwie 60 mm i wysokości 24 mm, można rozciągnąć na długość do 2 m, na przykład w celu wysunięcia dużej szuflady w kamperze lub dostosowania systemu półek w salonie. Jest dostępna w wersji z pełnym lub częściowym wysuwem. Cecha szczególna uwidacznia się dopiero w składzie materiału elementów ślizgowych, po których poruszają się profile. „Nasi eksperci od materiałów z powodzeniem wyprodukowali elementy ślizgowe z nowego rodzaju wysokowydajnego polimeru, nazwanego iglidur JGPF, który nie zawiera politetrafluoroetylenu (PTFE)” — twierdzi Michael Hornung, Menedżer produktu technologii liniowej i napędowej drylin® w firmie igus®. PTFE jest częścią grupy związków chemicznych znanych jako perfluorowane i polifluorowane związki alkilowe (PFAS), które w przyszłości mogą podlegać bardziej rygorystycznym przepisom lub nawet zostać całkowicie zakazane.
Praca na sucho przy niskim tarciu bez PTFE
„Elementy ślizgowe wykonane z iglidur JGPF imponują w NT-60-4 płynną pracą na sucho bez dodatkowych smarów. Szyny teleskopowe można wysuwać znacznie bardziej niezawodnie, przy mniejszych wymogach konserwacji i w sposób bardziej higieniczny, niż klasyczne prowadnice z łożyskami kulkowymi. Są one teraz również dostępne bez PTFE” — twierdzi Hornung. Nowy materiał został również przetestowany pod kątem około 100 innych związków PFAS, które zdaniem firmy najprawdopodobniej zostaną objęte dodatkowymi przepisami w przyszłości. Nowa szyna teleskopowa jest dostępna od ręki. Profile szyn są dostępne w kolorze srebrnym lub jako anodowane na czarno, a firma igus oferuje płaskie (NTKA-60) i wysokie zaślepki (NTKB-60) jako zabezpieczenie krawędzi. Rozmiary montażowe NT-35 oraz NT-27 są również dostępne w wersji bez PTFE.
Nadal działa niezawodnie po 25 000 cykli
Dzięki niezawierającemu PTFE materiałowi łożyska ślizgowego szyny teleskopowej drylin NT-60-4, rozwój materiałów w igus po raz kolejny pokazuje, że można zrezygnować z PFAS bez poświęcania właściwości technicznych. Eksperci udowodnili wytrzymałość materiału w wewnętrznym laboratorium testowym. Dwie szyny teleskopowe z serii drylin NT-60 przenosiły obciążenie centryczne 200 N w pionowej pozycji montażowej. System działał nawet po 25 000 cykli otwierania i zamykania. „Przywiązujemy dużą wagę do sukcesywnego rozszerzania oferty technologii liniowej drylin o te wytrzymałe warianty, które nie zawierają PTFE” — twierdzi Hornung. „Oprócz serii szyn teleskopowych, zakres produktów niezawierających PTFE obejmuje również wózki drylin W z polimeru, płaskie i wstępnie obciążone wózki pryzmatyczne z rodziny drylin N oraz wózki z serii drylin T, które można również zmodernizować za pomocą elementów ślizgowych niezawierających PTFE w już istniejących systemach”.