Uwaga inżynierowie projektanci! igus otwiera możliwość składania wniosków do 10. edycji konkursu vector
7 października, 2025
Międzynarodowy konkurs nagradza kreatywne wykorzystanie e-prowadników do prowadzenia kabli

Sygnał startowy do składania wniosków do konkursu o nagrodę vector 2026 został wydany. Po raz dziesiąty wspólna inicjatywa honoruje projektantów na całym świecie, którzy wykorzystują prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego do tworzenia prowadnic, które wyznaczają nowe standardy technologiczne. Zwycięzcy otrzymają do 5 000 euro nagrody pieniężnej.
Nagroda vector zyskała międzynarodowe znaczenie. W 2024 roku otrzymano ponad 320 zgłoszeń z 37 krajów. „Ta imponująca popularność odzwierciedla różnorodność i innowacyjnego ducha międzynarodowej społeczności inżynierów”, mówi Michael Blass, dyrektor generalny działu systemów e-prowadników w igus. Jednocześnie pokazuje ekstremalne ramy, w jakich działa świat e-prowadników igus. Najdłuższy e-prowadnik typu 5050 RHD ma pełne 670 metrów długości i jest zamontowany w koparce wielonaczyniowej w indyjskiej elektrowni oraz wypełniony przewodami o masie kilkuset kilogramów. Podobne giganty można znaleźć w portach na całym świecie, gdzie przenoszą kable mobilnych żurawi STS. Na drugim końcu spektrum znajdują się najkrótsi członkowie rodziny serii E2 micro, mający zaledwie kilka centymetrów długości i mieszczący się w najwęższych kanałach maszynowych — na przykład w nowoczesnych robotach przemysłowych, urządzeniach medycznych lub drukarkach 3D. „Jednak zastosowania pokazują również, że wymagania dotyczące prowadników kablowych stale rosną”, podkreśla Michael Blass. Systemy muszą radzić sobie z większymi ładunkami, rosnącymi prędkościami i dynamicznymi sekwencjami ruchu w robotyce. „Wiele z tych projektów to szczytowe osiągnięcia technologiczne, ale rzadko przyciągają one uwagę opinii publicznej. Chcemy to zmienić dzięki konkursowi o nagrodę vector 2026, który oferuje projektantom i firmom międzynarodową scenę dla ich zastosowań z systemami e-prowadników”.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2026 r.
W konkursie przyznawane są cztery trofea: złoty vector z nagrodą pieniężną w wysokości 5000 euro, srebrny vector z nagrodą pieniężną w wysokości 2500 euro, brązowy vector z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 euro oraz zielony vector za wyjątkowo zrównoważone rozwiązania, również o wartości 1000 euro. Faza składania wniosków do 10. edycji konkursu o nagrodę vector rozpoczyna się 6 października 2025 r. Wszyscy inżynierowie projektanci, którzy używają prowadników kablowych wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych lub hybrydowych rozwiązań z tworzyw sztucznych firmy igus, mogą wziąć udział w konkursie. Projekty nie mogą być w fazie planowania, ale muszą być już z powodzeniem wdrożone. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 stycznia 2026 r. Niezależne jury złożone z ekspertów z dziedziny badań i rozwoju, prasy specjalistycznej oraz przemysłu spotka się w Kolonii 26 lutego, aby wybrać zwycięzców. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 8 kwietnia 2026 roku.
Doe nu mee in de strijd om de vector award op: www.igus.eu/vector