Wakacje 2.0: robot usługowy przynosi drinka bezpośrednio do pokoju
15 sierpnia, 2024
bezpośrednio do pokoju Firma Robotise Technologies GmbH z siedzibą w Monachium realizuje autonomiczne roboty kelnerskie z oszczędzającymi miejsce prowadnikami kablowymi firmy igus

Po długim dniu spędzonym na plaży, ciesz się swoim pokojem hotelowym z drinkiem ze starego dobrego minibaru. W niektórych hotelach jest zupełnie inaczej. Ku zaskoczeniu gości pojawia się JEEVES — robot monachijskiej firmy Robotise Technologies GmbH. Robot kelnerski zastępuje do 300 minibarów i odciąża hotele w czasach niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Inżynierowie polegają na oszczędzających miejsce i odpornych na awarie prowadnikach kablowych firmy igus do prowadzenia wrażliwych przewodów energetycznych i transmisji danych, dzięki czemu mogą one wykonywać swoją pracę bez zakłóceń.
Jeśli jesteś spragniony lub głodny, wystarczy zadzwonić do obsługi hotelowej lub wysłać wiadomość za pośrednictwem aplikacji, aby aktywować JEEVES, który wygląda jak R2D2 z Gwiezdnych Wojen. Robot usługowy o wysokości 124 cm i masie 100 kg jest wyposażony w system laserowy, kamerę 3D i czujniki odległości oraz autonomicznie przemieszcza się do pokoju gościa, nawet przy użyciu windy. Po dotarciu do pokoju, JEEVES powiadamia użytkownika za pomocą połączenia telefonicznego lub powiadomienia w aplikacji. Otwierasz drzwi, dokonujesz wyboru i korzystasz z dużego wyświetlacza dotykowego, aby zapłacić za swój produkt — na przykład zimne piwo, napój energetyczny lub paczkę orzeszków ziemnych. Jedna z czterech szuflad otwiera się automatycznie, aby wydać wybrany produkt. Czy to tylko sztuczka technologiczna? Firma Robotise Technologies GmbH jest przekonana, że to znacznie więcej. Dzięki zaledwie jednemu robotowi, hotele mogą zaoszczędzić na uzupełnianiu i czyszczeniu 300 minibarów, jednocześnie eliminując energię zużywaną przez małe lodówki z rachunków za prąd. Targi, stołówki, biura, lotniska, muzea i restauracje również mogą z tego skorzystać w przyszłości.
Jeden ze słabych punktów robota: prowadzenie kabli zasilania i danych
JEEVES w imponujący sposób pokazuje, jak automatyzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu ludzi. Rozwój ten wymaga jednak niezawodności technicznej. „Niesprawny robot-kelner natychmiast doprowadziłby do zdenerwowania gości”, wyjaśnia Clemens Beckmann, dyrektor ds. inżynierii w Robotise Technologies. „Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do tego, by JEEVES był tak niezawodny, jak to tylko możliwe”. Typowym słabym punktem było prowadzenie kabli wewnątrz robota, które są odpowiedzialne za przesyłanie energii i danych — na przykład do czujników w wysuwanych przedziałach, za pomocą których robot może rozpoznawać wkładane i wyjmowane produkty. Kable mogą być zbyt mocno wygięte i pęknąć lub przymarznąć do płyty chłodzącej lodówki. „Aby temu zapobiec i zapewnić kontrolowany oraz bezpieczny ruch przewodów o ściśle określonym promieniu gięcia, zdecydowaliśmy się na prowadniki kablowe z serii E2.10 firmy igus” — informuje Beckmann.
Prowadniki kablowe od igus zapewniają maksymalną przestrzeń magazynową i spokój ducha
Seria E2.10 firmy igus zaimponowała inżynierowi przede wszystkim swoją kompaktową konstrukcją, która zapewnia dużo miejsca do przechowywania produktów. e-prowadniki, które bezpiecznie mieszczą kable zasilające i transmisji danych, są instalowane nad szynami prowadzącymi szuflad, mają wewnętrzną szerokość 18 mm, wewnętrzną wysokość 10 mm i promień gięcia wynoszący zaledwie 28 mm. Według Robotise Technologies GmbH sprawia to, że te prowadniki kablowe są najbardziej kompaktowym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Są one również niezawodne i trwałe, ponieważ wykonano je z wysokowydajnego tworzywa sztucznego, które jest wyjątkowo odporne na zużycie, nie ściera się i jest odpowiednie do użytku w szerokim zakresie temperatur. Ta solidność zmniejsza prawdopodobieństwo prac serwisowych, co ma pozytywny wpływ na opłacalność robota, który ma być używany w całej Europie. Ponadto ogniwa prowadnika poruszają się wyjątkowo cicho, dzięki czemu prowadzenie kabli nie powoduje uciążliwych odgłosów podczas otwierania i zamykania przedziałów na produkty.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie: dlaczego robot nazywa się JEEVES? Odpowiedź: JEEVES to ikoniczna postać z powieści angielskiego pisarza P.G. Wodehouse. Jest sługą głównego bohatera, Bertiego Woostera, i symbolizuje najlepszą i najbardziej dyskretną obsługę.