Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.
Przewody energetyczne i transmisji danych zwisające z żurawi wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie. Nieostrożne przemieszczanie ładunków, wózków widłowych lub innych systemów żurawi wahadłowych w bezpośrednim sąsiedztwie może spowodować ich zaplątanie i oderwanie. Dlatego firma igus opracowała produkt guidelok swing, jedyny tego typu system zasilania na świecie. Można go zamontować bezpośrednio na konturze listwy nośnej T, a specjalny system kołyskowych mocowań pozwala na ekonomiczne zastosowanie przy znacznych długościach belki oraz niewielkie zużycie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Funkcjonalne powłoki powierzchniowe są integralną częścią codziennego życia w przemyśle. Materiały iglidur od igus do nakładania powłok metodą malowania proszkowego mogą być stosowane do ochrony przed zużyciem szczególnie intensywnie eksploatowanych komponentów. Niewymagające smarowania powłoki proszkowe na bazie tworzyw sztucznych służą jako zoptymalizowana pod kątem tarcia powierzchnia elementów przewodzących prąd elektryczny — umożliwiając klientom znaczne wydłużenie żywotności ich komponentów. Kreator iglidur jeszcze bardziej ułatwia wybór odpowiedniej powłoki spośród wielu dostępnych.
Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.
Szybkie i łatwe rozwiązanie indywidualne: igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, oferuje szeroką gamę narzędzi online (między innymi), które usprawniają ten proces. Należy do nich ekspercka aplikacja „e-chain expert”, która w zaledwie trzech krokach umożliwia złożenie indywidualnego systemu prowadnika kablowego. Wyświetlana jest cena, żywotność i czas dostawy. Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość bezpośredniego skonfigurowania swojego e-prowadnika z inteligentnym czujnikiem zużycia i.Sense EC.W. Dzięki temu klienci otrzymują kompleksowy, gotowy do podłączenia system e-prowadników, który obejmuje monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym — w zaledwie kilka kliknięć.