Firma igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, rozszerza swoją ofertę wysokowydajnych tworzyw sztucznych dla technologii medycznej. Nowość w ofercie: xirodur MT180, materiał na lekkie, higieniczne, bezsmarowe łożyska kulkowe poprzeczne xiros — certyfikowane zgodnie z najsurowszymi normami, takimi jak USP Class VI i DIN EN ISO 10993. Certyfikowana biokompatybilność materiału pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na zatwierdzenie produktu u producentów technologii medycznych, takich jak bioreaktory.
W praktyce nie jest łatwo w sposób ekonomiczny wyprodukować bezluzowe zawiasy wieloprzegubowe np. dla kinematyki spoilera czy stelaży miękkich składanych dachów do aut typu cabrio. Otwory formowane podczas tłoczenia blach są małej precyzji i mają ostre krawędzie, co w połączeniu z nitami kutymi na zimno (również małej dokładności) wymaga zastosowania kalibrowanych łożysk ślizgowych. Dzięki swoim łożyskom ślizgowym z trybologicznie zoptymalizowanych tworzyw sztucznych, takich jak nowy, elektrycznie przewodzący materiał iglidur F300, firma igus oferuje lepsze pod względem technicznym rozwiązanie, które kosztuje mniej. Podczas procesu malowania foretycznego, a dokładniej na etapie suszenia, łożysko samo się kalibruje. Ponadto łożyska z tworzyw sztucznych nie są wrażliwe na korozję.
Roboty od dawna są niezbędne w branży. Jednak w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa często stają przed pytaniem: jak zautomatyzować procesy w sposób opłacalny i przy niewielkim wysiłku? Od 2019 platforma igus RBTX, która łączy dostawców i użytkowników robotyki, oferuje proste i niedrogie rozwiązania. Obecnie, RBTX współpracuje również z Universal Robots — jednym ze światowych liderów rynku lekkich robotów przemysłowych i współpracujących.
Programowanie systemów sterowania silnikami i integracja ze środowiskiem maszynowym zajmuje często kilka dni, co wiąże się z kosztami rzędu kilku tysięcy euro. Tę barierę usuwa teraz firma igus z Kolonii. Dzięki darmowym programom próbnym można w ciągu kilku minut uruchomić systemy sterowania silnikami serii dryve i podłączyć je do sterowników programowalnych wyższego poziomu (PLC). Przynosi to korzyści zarówno nowicjuszom w dziedzinie automatyki, jak i profesjonalistom.
Niskokosztowy robot obsługiwany za pomocą zestawu słuchawkowego VR. Części zamienne zidentyfikowane i zamówione w kilka sekund przy użyciu sztucznej inteligencji. Aplikacja mobilna, która natychmiast identyfikuje potencjalne zastosowania części bezsmarowych w koparce. Firma igus wprowadza w 2023 roku wybór narzędzi cyfrowych, a także produkty i usługi, które są łatwe w użyciu i obniżają koszty. Cel: zapewnić łatwy dostęp do odpowiedniego produktu motion plastics i dobrze się bawić, pozostawiając po sobie jak najniższy ślad węglowy i jak najmniej odpadów.