Rekordowy udział firmy igus w konkursie manus 2025 w imponujący sposób pokazuje innowacyjność i kreatywność inżynierów na całym świecie. Konkurs nagradza kreatywne wykorzystanie łożysk z tworzyw sztucznych w maszynach, systemach i pojazdach, z naciskiem na korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Przy 613 zgłoszeniach z 38 krajów, konkurs odnotował wzrost o prawie 28% w porównaniu z 2023.
Presja wywierana na producentów napojów, jeśli chodzi o higieniczną produkcję, stale się zwiększa: rosną wymagania konsumentów, a globalne standardy instytucji takich jak FDA stają się coraz bardziej rygorystyczne. W wyniku tego rosną również wymagania dotyczące komponentów maszyn i systemów. Aby umożliwić konstruktorom maszyn i operatorom osiągnięcie higienicznej, niewymagającej konserwacji oraz bezawaryjnej produkcji, na miniowych targach BrauBeviale w Norymberdze firma igus po raz pierwszy zaprezentowała bezsmarowe rozwiązania z zakresu techniki liniowej i napędów drylin w higienicznej konstrukcji — w tym prototyp gotowej do montażu osi liniowej SHT. Spełnia ona nie tylko wymagania FDA i UE, ale również wytyczne EHEDG w zakresie możliwości czyszczenia.
Niezawodność przewodów zasilania i do transmisji danych ma potencjał zwiększenia efektywności ekonomicznej turbin wiatrowych. Dzięki modułowi obrotowemu TRM triflex (w skrócie TRM), firma igus wprowadza na rynek nowy rodzaj prowadnicy przewodowej, która niezawodnie chroni przewody, gdy gondole obracają się nawet o 1800° w elastycznych prowadnikach kablowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów. Kompaktowy system jest wynikiem studium projektowego i może być wstępnie zamontowany oraz dostosowany do indywidualnych zastosowań.
Ponieważ substancje PFAS mogą w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, coraz więcej firm z branży produkcyjnej już teraz poszukuje rozwiązań produktowych, które nie wykorzystują tej kontrowersyjnej grupy chemikaliów. Aby zaoferować klientom bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie dla szyn teleskopowych, firma igus opracowała nową wersję drylin NT-60 — szynę teleskopową wykonaną z aluminium, której materiał łożyska ślizgowego nie zawiera PTFE i około 100 innych związków PFAS. Elementy ślizgowe są dostępne w rozmiarach montażowych 35 mm, a teraz także 60 mm i są stosowane w systemie szyn teleskopowych niezawierających PTFE i przetestowanych pod kątem obecności PFAS. Można ją płynnie wydłużać do maksymalnie 2 m i znajduje zastosowanie, między innymi w pojazdach, meblach i technologii medycznej.
Słynny belgijski browar Chimay, znany z tradycyjnego piwa trapistów, polega w swojej rozlewni na bezobsługowych łożyskach sferycznych firmy igus. Dzięki zastąpieniu zardzewiałych, wytartych łożysk kulkowych bezsmarowymi wkładkami łożyskowymi igubal H3, browar był w stanie zwiększyć wydajność i ograniczyć czas konserwacji.