Nowa kombinacja! igus prezentuje nowe łożysko wieńcowe wykonane z drewna i tworzywa sztucznego

Opublikowano dnia: 1 maja, 2024

Dzięki nowemu łożysku wieńcowemu wykonanemu z WPC (kompozyt łączący drewno i polimery), igus robi kolejny krok naprzód w kierunku integracji surowców odnawialnych w produkcji przemysłowej. Dzięki zastosowaniu 50 procent drewna i 50 procent wysokowydajnych tworzyw sztucznych, klienci otrzymują ekonomiczne i bezsmarowe łożysko wieńcowe. Zapewnia ono dobrą równowagę między wytrzymałością, trwałością i przyjaznością dla środowiska przy potwierdzonej niskiej emisji CO2.

Więcej informacji...

1,136 miliarda euro obrotu, 6,7% więcej klientów i 247 nowych produktów na Targach Hanowerskich

Opublikowano dnia: 30 kwietnia, 2024

Po dwóch latach szybkiego wzrostu wynoszącego 57 procent, igus był w stanie utrzymać obroty w wysokości miliarda euro w 2023 — pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie. W 2024 firma zainwestuje w 247 nowych produktów z tworzyw sztucznych i usług cyfrowych. Bardziej korzystne i lepsze rozwiązania dla ruchów bezsmarowych, opłacalna automatyzacja i produkty redukujące emisję CO2 są w centrum zainteresowania. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) umożliwiło teraz połączenie setek tysięcy danych testowych i milionów aplikacji z 60 lat doświadczenia igus w prostą wyszukiwarkę rozwiązań dla celu „ZERO SMARU”: aplikacja igusGO. 433 miliony euro zainwestowane w ciągu ostatnich trzech lat, z czego około połowa w samych Niemczech, przyspiesza postęp techniczny i dostawy prosto z magazynu na całym świecie. Trend ten ma się utrzymać w 2024.

Więcej informacji...

Sztuczna inteligencja i tworzywa sztuczne: firma igus przyspiesza transformację w kierunku zrównoważonego Przemysłu 4.0

Opublikowano dnia: 23 kwietnia, 2024

Aby wspierać przedsiębiorstwa przemysłowe w sprostaniu wyzwaniom naszych czasów, takich jak transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 oraz produkcja neutralna pod względem emisji CO2 specjalista od tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, na Targach Hanowerskich polega na potrójnej inteligencji: sztucznej inteligencji, inteligencji tworzyw sztucznych oraz inteligencji z Kolonii. Przedstawiane produkty obejmują technologię inteligentnych czujników do konserwacji przyszłości oraz ekonomiczną robotykę wspieraną przez AI — wszystko proste w obsłudze. Firma igus zaprezentuje również aplikację opartą na AI, która w ciągu kilku sekund pokazuje inżynierom projektantom potencjał optymalizacji ich aplikacji za pomocą bezsmarowych tworzyw sztucznych.

Więcej informacji...

Od stanowiska wystawowego do łodzi z iguverse

Opublikowano dnia: 16 kwietnia, 2024

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem łodzi żaglowej lub jachtu, zazwyczaj potrzebny jest również ponton, aby zabrać pasażerów z kotwicowiska na ląd i z powrotem — bez ich zamoczenia. Wymaga to systemu podnoszenia, garażu lub platformy do opuszczania pontonu do wody. Firma H+B technics z Münster koncentruje się właśnie na tym rynku, oferując niestandardowe systemy podnośników. Od lat polegają oni na motion plastics firmy igus. Teraz H+B technics prezentuje swoje produkty również w świecie wirtualnym — korzystając z przemysłowego metaverse igus.

Więcej informacji...

Dwa napędy w jednym: igus wprowadza do swojej oferty silniki krokowe z podwójnym wałem

Opublikowano dnia: 9 kwietnia, 2024

Ekonomiczna automatyzacja w ograniczonej przestrzeni montażowej. Aby zapewnić łatwe wprowadzenie do automatyzacji, firma igus wprowadziła nowy dwuwałowy silnik krokowy do swojej szerokiej oferty technologii liniowej drylin. Motor może być używany do napędzania dwóch osi liniowych jednocześnie. Innym możliwym zastosowaniem jest instalacja ręcznego pokrętła na drugim wale napędowym, dzięki czemu użytkownicy mogą ręcznie obracać silnik w sytuacjach awaryjnych, czy też ręcznie kalibrować pozycję zerową.

Więcej informacji...