Prawdziwie wytrzymały: igus wprowadza nowy materiał do druku SLS

Opublikowano dnia: 2 lipca, 2024

Komponenty polimerowe, drukowane w 3D, będą w przyszłości w stanie wytrzymać znacznie wyższe temperatury — na przykład w komorze silnika samochodu. Podczas gdy dostępne na rynku materiały do druku SLS mogą się odkształcić w temperaturze ponad 80°C, nowy sproszkowany materiał iglidur i230 firmy igus może wytrzymać długotrwałą temperaturę aplikacji wynoszącą 110°C. Ponadto nie zawiera PTFE i jest o około 80% bardziej odporny na zużycie niż klasyczny PA12.

Więcej informacji...

Polimerowy rower igus wchodzi do produkcji seryjnej pod nową nazwą RCYL

Opublikowano dnia: 5 czerwca, 2024

RCYL rozpoczyna nowy rozdział w zrównoważonej mobilności. Dawny igus:bike nazywa się teraz RCYL — rower wykonany w 50% z sieci rybackich pochodzących z recyklingu. W przypadku ruchomych komponentów igus polega na swoich bezsmarowych, nierdzewnych i nadających się do recyklingu wysokowydajnych tworzywach sztucznych — „Zero smaru”. Dzięki seryjnej produkcji w Kolonii, igus ustanawia kamień milowy: firma z branży tworzyw sztucznych zamierza wyprodukować 5000 rowerów do następnego sezonu. To jednak dopiero początek. Celem jest ustanowienie lokalnej produkcji na wysypiskach śmieci na całym świecie, a tym samym zamknięcie obiegu polimeru.

Więcej informacji...

Firma igus inwestuje w Przemysł 4.0 i przejmuje specjalistę w dziedzinie czujników — firmę Atronia

Opublikowano dnia: 29 maja, 2024

W marcu 2024 firma igus nabyła większościowy pakiet udziałów w portugalskiej firmie Atronia Tailored Sensing. Specjalista w dziedzinie czujników z Kolonii już od pięciu lat daje produktom umiejętność monitorowania. Ten strategiczny krok to dla firmy igus okazja, aby rozszerzyć swoją ofertę na rynku sieciowych komponentów z tworzyw sztucznych. Celem jest masowa produkcja produktów Przemysłu 4.0 oraz udostępnienie ich małym i średnim firmom.

Więcej informacji...

Aplikacja Go Zero Lubrication: czysta rewolucja w przemyśle dzięki bezsmarowym tworzywom sztucznym

Opublikowano dnia: 22 maja, 2024

Środki smarne są częścią codziennego życia przemysłowego, tak jak filiżanka kawy każdego ranka. Każdego roku na całym świecie na środki smarne wydaje się 240 miliardów dolarów. Ponadto badania wykazały znacznie wyższe koszty związane z personelem konserwacyjnym. Niemniej jednak każdego roku z powodu nieodpowiedniego smarowania dochodzi do przestojów maszyn, które łącznie kosztują 750 miliardów dolarów. Firma igus łączy 60 lat doświadczenia w zakresie motion plastics z setkami tysięcy danych testowych i milionami zastosowań w narzędziu opartym na sztucznej inteligencji, które natychmiast przedstawia użytkownikom możliwość bezsmarowych ruchów w ich systemach. Od koparek i ciągników do turbin wodnych — wszystko zostało już z powodzeniem przetestowane. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet RWTH w Akwizgranie w Niemczech prezentuje wybuchowy charakter tego tematu. Na Targach Hanowerskich, specjalista od tworzyw sztucznych zaprezentował 247 nowych produktów, pokazując w ten sposób, że każdy może osiągnąć bezsmarowość.

Więcej informacji...

Naukowcy kosmiczni zdobywają złotą nagrodę vector 2024

Opublikowano dnia: 15 maja, 2024

Korki od szampana strzelają w Portugalii, a dokładniej w Instytucie Astrofizyki i Nauk Kosmicznych na Uniwersytecie Lizbońskim. Naukowcy zdobyli nagrodę złotego vectora 2024 za spektrograf MOONS. Co dwa lata firma igus przyznaje tę nagrodę najbardziej spektakularnym aplikacjom prowadnika kablowego — w tym roku spośród 328 zgłoszeń z 37 krajów. Srebrna nagroda vector przypadła firmie TDK RF Solutions, która opracowała stanowisko testowe dla systemów wspomagania kierowcy, a brązowy vector przyznano firmie MECAoctet za ruchomy sufit w klubie nocnym. Firma Bear Machines GmbH była zachwycona, gdy został im przyznany zielony vector za szczególnie zrównoważone zastosowania prowadnika kablowego dla maszyny, która automatycznie nacina opony.

Więcej informacji...