Uścisk dłoni robota: igus wprowadza na rynek bioniczną dłoń dla cobota ReBeL

Opublikowano dnia: 29 lutego, 2024

Roboty stały się integralną częścią przemysłu i coraz częściej trafiają do małych i średnich firm w postaci cobotów, takich jak ReBeL. Sortują, wybierają i przenoszą z wykorzystaniem kamer, ssawek oraz zwykłych chwytaków. Firma igus opracowała właśnie chwytak palcowy dla cobota ReBeL, aby mógł on również wykonywać zadania przeznaczone dla ludzi. Jest on wykonany w całości z tworzyw sztucznych niewymagających smarowania, dzięki czemu jest bardzo tani i łatwy w integracji.

Więcej informacji...

Do czego potrzebne są systemy odciągowe w na robotach przemysłowych? Czy rozwiązaniem jest dresspack, systemy prowadzenia kabli triflex ® RS od igus?

Opublikowano dnia: 22 lutego, 2024

W przemyśle robotycznym, systemy prowadzenia kabli konieczne są, kiedy chcemy kasować luzy powstające na pętli na dole prowadnika, czyli przy połączeniu między 3 a 6 osią. Dzięki temu, bezwładność powstająca w wiązce przewodów jest dużo mniejsza, wiązka nie ulega splątaniu oraz jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniami. Firma igus oferuje w swoim portofio dresspack do prowadzenia […]

Więcej informacji...

Nowe materiały łożysk kulkowych igus xiros są odporne na chemikalia i temperatury do 150°C

Opublikowano dnia: 8 lutego, 2024

Sytuacja nabiera tempa, zwłaszcza w zakresie produkcji akumulatorów dla przemysłu motoryzacyjnego. Maszyny i systemy muszą wytrzymywać agresywne chemikalia i temperatury powyżej 100°C. W celu zwiększenia niezawodności maszyn i zmniejszenia nakładów na konserwację, firma igus opracowała bezsmarowe łożysko poprzeczne xiros A500 specjalnie z myślą o odporności chemicznej i temperaturowej. Aby zaoferować klientom jeszcze więcej rozwiązań, igus dodaje dwa nowe materiały do swojego asortymentu łożysk kulkowych do zastosowań wysokotemperaturowych. Użytkownicy mają teraz również dostęp do materiału koszyka xirodur F500 i kulek wykonanych z tlenku cyrkonu.

Więcej informacji...

Nowy robot z napędem liniowym igus nalewa piwo w kilka sekund

Opublikowano dnia: 1 lutego, 2024

W sezonie festiwalowy, aby utrzymać kolejki do piwa na rozsądnym poziomie, firma One Two Beer GmbH opracowała automatyczny nalewak do piwa. Jego główną częścią jest ruchoma głowica kranu — przesuwana na dno kubka, wypełnianego w ciągu pięciu sekund, bez tworzenia zbędnej piany. W systemie przesuwu wykorzystano między innymi zespół bezsmarowej, higienicznej oraz wytrzymałej śruby i nakrętki pociągowej z serii igus dryspin.

Więcej informacji...

Łatwe, szybkie i dokładne pozycjonowanie gotowych do montażu prowadników kablowych

Opublikowano dnia: 25 stycznia, 2024

Jeśli maszyny lub systemy są w trakcie przestoju, kosztuje to zakłady produkcyjne cenny czas i pieniądze. Aby ułatwić klientom montaż systemów prowadzenia energii i skrócić czas montażu, igus oferuje usługę readychain ze zmontowanymi systemami składającymi się z prowadnika, przewodów, złącza i wielu innych elementów. Dlaczego jest wyjątkowa: igus oferuje klientom wszystko z jednego źródła — od igusa. Prowadnik kablowy jest wypełniony, w pełni konfekcjonowany wraz ze złączami, sprawdzony pod kątem jakości i dostarczany w stanie gotowym do montażu — na życzenie w dokładnej pozycji montażowej. igus uzupełnia teraz tę usługę o nowego „pomocnika montażowego”: fast positioner. To proste narzędzie sprawia, że obsługa gotowych do montażu e-prowadników staje się jeszcze łatwiejsza.

Więcej informacji...