Za mniej niż 50 000 euro*: firma igus prezentuje humanoidalnego robota Iggy Rob
28 maja, 2025
Dwuramienny, polimerowy robot firmy z Kolonii będzie w przyszłości zapewniał wsparcie na różne sposoby — w tym fazę testową przed zakupem

Roboty humanoidalne są o krok od zrewolucjonizowania przemysłu. Podczas gdy poprzednie systemy były bardzo drogie, firma igus, specjalizująca się w motion plastics, oferuje teraz swojego pierwszego robota humanoidalnego, Iggy Rob, jako rozwiązanie ekonomiczne. Za 47 999 euro zapewnia wsparcie w zakresie produkcji przemysłowej, zadań transportowych lub usług. Aby zdobyć doświadczenie z nowym pomocnikiem, firma igus zachęca: najpierw przetestuj, potem zainwestuj – czyli „Test before invest”.
Trend zmierza w wyraźnym kierunku: według szacunków do 2030 roku w przemyśle może być używanych nawet 20 milionów robotów humanoidalnych. Zapotrzebowanie na tę technologię szybko rośnie również wśród europejskich firm. Jednak roboty humanoidalne są obecnie nadal bardzo drogie, a pierwsze potencjalne zastosowania nie zostały jeszcze w wielu miejscach określone. Firma igus, ekspert z Kolonii w dziedzinie motion plastics, chce to teraz zmienić: wraz z Iggy Rob, firma dostarcza ekonomicznego robota humanoidalnego, który umożliwia szeroki zakres zastosowań dzięki dwóm ramionom i mocnej, napędzanej kołem podstawie. „Nasz świat został stworzony przez ludzi dla ludzi, co oznacza, że potencjał robotów humanoidalnych jest ogromny” — wyjaśnia Alexander Mühlens, Dyrektor jednostki biznesowej Ekonomicznej automatyzacji w firmie igus.
Osiem godzin w pracy bez przerwy
Iggy Rob ma około 1,70 m wysokości i może poruszać się przez osiem godzin na jednym ładowaniu. Wita swoich kolegów uśmiechem, dwoma ramionami cobota ReBeL i dwiema bionicznymi dłońmi. Wyposażony w czujnik LIDAR i kamery 3D do wykrywania obiektów, robot z łatwością porusza się po swoim otoczeniu. Firma igus steruje nim za pomocą własnego oprogramowania igus Robot Control. Robot jest zatwierdzony do zarządzania flotą zgodnie z normą VDE 5050 i posiada certyfikat CE. Po dodaniu interfejsu ROS2, Iggy Rob spełnia wymagania nowoczesnej robotyki.
AMR kładzie fundamenty
Iggy Rob jest oparty na autonomicznym robocie mobilnym ReBeL Move (AMR). Dzięki trzypunktowemu łożyskowaniu, ruchoma platforma jest bardzo wytrzymała. Firma igus celowo zrezygnowała z nóg w swoim humanoidalnym robocie, ponieważ infrastruktura dla robotów AMR jest już zaawansowana w wielu fabrykach. Dzięki udźwigowi 50 kg i ładowności 100 kg, ReBeL Move spełnia wymagania dotyczące ruchów niezwiązanych ze stacjami roboczymi. Iggy Rob może pracować jako robot w recepcji, wykonywać zadania transportowe w fabryce lub sprzątać sztućce w stołówce. Firma igus sama planuje używać Iggy Rob do wkładania komponentów do wtryskarek firmy. „Zakładamy, że roboty humanoidalne będą początkowo szczególnie interesujące dla celów przemysłowych” — wyjaśnia Alexander Mühlens.
Wspólny dalszy rozwój: „przetestuj zanim zainwestujesz”
Firma igus liczy na swoich klientów w zakresie dalszego rozwoju Iggy Rob. Producent oferuje program „przetestuj, zanim zainwestujesz” przed zakupem, w którym eksperci igus oceniają potencjał na miejscu i testują możliwe zastosowania na prawdziwym robocie. Jeśli test wypadnie przekonująco, Iggy Rob będzie dostępny w cenie 47 999 euro*, co jest niską ceną jak na standardy rynkowe. „Niektóre z dostępnych obecnie robotów humanoidalnych kosztują nawet dwa lub trzy razy tyle” — mówi Mühlens.
Więcej informacji na temat humanoidalnego robota można znaleźć tutaj: https://www.igus.eu/automation/news/humanoid-robot