Smart Green Island Makeathon na Gran Canarii poświęcony był projektowaniu, budowaniu i programowaniu. Odbył się on niedawno po raz szósty i został zorganizowany przez ITQ GmbH. To prototypowe wydarzenie skupia studentów, uczelnie wyższe i firmy z całego świata w celu tworzenia najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska technologii przyszłości. Nacisk kładziony jest na kwestie takie jak inteligentna i zielona energia, roboty i automatyzacja oraz inteligentna mobilność. Igus GmbH z Kolonii, jeden z głównych sponsorów wydarzenia, wspierał młodych, utalentowanych ludzi wiedzą i przystępną cenowo robotyką.
Produkty z tworzyw sztucznych mają wiele zastosowań i stały się niezbędne w codziennym życiu. Kiedy jednak ich żywotność dobiega końca, często trafiają do spalarni. Ochrona cennych zasobów i środowiska wymagają zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, dąży do osiągnięcia tego celu dzięki platformie recyklingu „Chainge”. Firma zainwestowała teraz w cirplus, start-up z siedzibą w Hamburgu. Firmy mają wspólną wizję zamknięcia cyklu tworzyw sztucznych i zainicjowania rewolucji w handlu materiałami pochodzącymi z recyklingu technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych.
Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.
Przewody energetyczne i transmisji danych zwisające z żurawi wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie. Nieostrożne przemieszczanie ładunków, wózków widłowych lub innych systemów żurawi wahadłowych w bezpośrednim sąsiedztwie może spowodować ich zaplątanie i oderwanie. Dlatego firma igus opracowała produkt guidelok swing, jedyny tego typu system zasilania na świecie. Można go zamontować bezpośrednio na konturze listwy nośnej T, a specjalny system kołyskowych mocowań pozwala na ekonomiczne zastosowanie przy znacznych długościach belki oraz niewielkie zużycie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.