Energy chains
Rzeczy nie muszą być drogie. Dotyczy to nie tylko sklepów spożywczych, ale także prowadników kablowych. Najprostsze produkty często nie tylko kosztują najmniej, ale także reprezentują najlepszą technologię. igus opracował snapchain 2.0 specjalnie dla zestawów przewodów płaskich i takich o niskim naprężeniu. System zasilania składa się tylko z jednego ogniwa bocznego, do którego można przymocować przewody za pomocą opasek zaciskowych. Wykonany jest w całości z recyklatu, dzięki czemu jest rozwiązaniem zrównoważonym.
Oprócz niedoboru wykwalifikowanych pracowników, największym wyzwaniem dla branży obrabiarek pozostają wysokie koszty energii w połączeniu z rosnącą presją kosztową i spadkiem liczby napływających zamówień. Aby przetrwać w tym środowisku, produkcja firm musi być jeszcze lepsza i w bardziej ekonomiczna. Dlatego igus zaprezentował przełomowe technologie na targach EMO 2023.Są to technologie, które wspierają firmy: opłacalne roboty, które są tak proste w obsłudze jak gra komputerowa, usługa online do szybkiej produkcji komponentów CNC wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, rama montażowa wydrukowana w 3D oraz ekonomiczny prowadnik kablowy do zastosowań samonośnych.
Brytyjska firma Mura Technology rozpoczyna w Saksonii nowy rozdział w obszarze nowoczesnego recyklingu tworzyw sztucznych. W Böhlen ma powstać pierwszy w Niemczech zakład recyklingu chemicznego o wydajności do 120 000 ton rocznie. Czym się wyróżnia? Przekształca wielowarstwowe, mieszane tworzywa sztuczne — które wcześniej uważano za niemożliwe do oddzielenia i trafiały do spalarni — w olej, który można wykorzystać do produkcji nowych produktów. To ważny krok w kierunku ochrony środowiska i utrzymania cennych tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
W punktach obciążonych powyżej 80 MPa, łożyska ślizgowe wykonane metodą wtrysku, z materiałów termoplastycznych mogą przekraczać swoje granice. Firma igus rozszerzyła dotychczasowy asortyment standardowych łożysk ślizgowych o nową serię łożysk ślizgowych igutex, które są wykonywane metodą nawijania bardzo długiego włókna. Seria igutex pokazuje swoją siłę w obszarach o wysokich obciążeniach, takich jak maszyny budowlane, maszyny rolnicze, czy wciągarki w branży off-shore. Najnowszym osiągnięciem w tej rodzinie produktów jest materiał igutex TX3. Oferuje on jeszcze większą odporność na zużycie przy wysokich siłach dynamicznych niż dotychczas oferowane łożyska igutex.
Smart Green Island Makeathon na Gran Canarii poświęcony był projektowaniu, budowaniu i programowaniu. Odbył się on niedawno po raz szósty i został zorganizowany przez ITQ GmbH. To prototypowe wydarzenie skupia studentów, uczelnie wyższe i firmy z całego świata w celu tworzenia najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska technologii przyszłości. Nacisk kładziony jest na kwestie takie jak inteligentna i zielona energia, roboty i automatyzacja oraz inteligentna mobilność. Igus GmbH z Kolonii, jeden z głównych sponsorów wydarzenia, wspierał młodych, utalentowanych ludzi wiedzą i przystępną cenowo robotyką.
Produkty z tworzyw sztucznych mają wiele zastosowań i stały się niezbędne w codziennym życiu. Kiedy jednak ich żywotność dobiega końca, często trafiają do spalarni. Ochrona cennych zasobów i środowiska wymagają zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, dąży do osiągnięcia tego celu dzięki platformie recyklingu „Chainge”. Firma zainwestowała teraz w cirplus, start-up z siedzibą w Hamburgu. Firmy mają wspólną wizję zamknięcia cyklu tworzyw sztucznych i zainicjowania rewolucji w handlu materiałami pochodzącymi z recyklingu technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych.
Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.
Przewody energetyczne i transmisji danych zwisające z żurawi wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie. Nieostrożne przemieszczanie ładunków, wózków widłowych lub innych systemów żurawi wahadłowych w bezpośrednim sąsiedztwie może spowodować ich zaplątanie i oderwanie. Dlatego firma igus opracowała produkt guidelok swing, jedyny tego typu system zasilania na świecie. Można go zamontować bezpośrednio na konturze listwy nośnej T, a specjalny system kołyskowych mocowań pozwala na ekonomiczne zastosowanie przy znacznych długościach belki oraz niewielkie zużycie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Szybkie i łatwe rozwiązanie indywidualne: igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, oferuje szeroką gamę narzędzi online (między innymi), które usprawniają ten proces. Należy do nich ekspercka aplikacja „e-chain expert”, która w zaledwie trzech krokach umożliwia złożenie indywidualnego systemu prowadnika kablowego. Wyświetlana jest cena, żywotność i czas dostawy. Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość bezpośredniego skonfigurowania swojego e-prowadnika z inteligentnym czujnikiem zużycia i.Sense EC.W. Dzięki temu klienci otrzymują kompleksowy, gotowy do podłączenia system e-prowadników, który obejmuje monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym — w zaledwie kilka kliknięć.
Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.