Category:

Energy chains

Dwa napędy w jednym: igus wprowadza do swojej oferty silniki krokowe z podwójnym wałem

Opublikowano dnia: 9 kwietnia, 2024

Ekonomiczna automatyzacja w ograniczonej przestrzeni montażowej. Aby zapewnić łatwe wprowadzenie do automatyzacji, firma igus wprowadziła nowy dwuwałowy silnik krokowy do swojej szerokiej oferty technologii liniowej drylin. Motor może być używany do napędzania dwóch osi liniowych jednocześnie. Innym możliwym zastosowaniem jest instalacja ręcznego pokrętła na drugim wale napędowym, dzięki czemu użytkownicy mogą ręcznie obracać silnik w sytuacjach awaryjnych, czy też ręcznie kalibrować pozycję zerową.

Więcej informacji...

Igus na Targach Stom-Tool 2024

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Nowe Innowacje dla Przemysłu Obrabiarek

Więcej informacji...

Roboty współpracujące, czyli po co 7. oś robota?

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Jednym z czynników ograniczających roboty współpracujące cztero-, pięcio- lub sześcioosiowe jest to, że są one nieruchome. Zazwyczaj są po prostu przykręcone do podłoża w ustalonej pozycji, aby mogły pracować w określonej przestrzeni roboczej. Dodanie siódmej osi zdecydowanie zmienia ten stan rzeczy.

Więcej informacji...

Uścisk dłoni robota: igus wprowadza na rynek bioniczną dłoń dla cobota ReBeL

Opublikowano dnia: 29 lutego, 2024

Roboty stały się integralną częścią przemysłu i coraz częściej trafiają do małych i średnich firm w postaci cobotów, takich jak ReBeL. Sortują, wybierają i przenoszą z wykorzystaniem kamer, ssawek oraz zwykłych chwytaków. Firma igus opracowała właśnie chwytak palcowy dla cobota ReBeL, aby mógł on również wykonywać zadania przeznaczone dla ludzi. Jest on wykonany w całości z tworzyw sztucznych niewymagających smarowania, dzięki czemu jest bardzo tani i łatwy w integracji.

Więcej informacji...

Do czego potrzebne są systemy odciągowe w na robotach przemysłowych? Czy rozwiązaniem jest dresspack, systemy prowadzenia kabli triflex ® RS od igus?

Opublikowano dnia: 22 lutego, 2024

W przemyśle robotycznym, systemy prowadzenia kabli konieczne są, kiedy chcemy kasować luzy powstające na pętli na dole prowadnika, czyli przy połączeniu między 3 a 6 osią. Dzięki temu, bezwładność powstająca w wiązce przewodów jest dużo mniejsza, wiązka nie ulega splątaniu oraz jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniami. Firma igus oferuje w swoim portofio dresspack do prowadzenia […]

Więcej informacji...

Nowe materiały łożysk kulkowych igus xiros są odporne na chemikalia i temperatury do 150°C

Opublikowano dnia: 8 lutego, 2024

Sytuacja nabiera tempa, zwłaszcza w zakresie produkcji akumulatorów dla przemysłu motoryzacyjnego. Maszyny i systemy muszą wytrzymywać agresywne chemikalia i temperatury powyżej 100°C. W celu zwiększenia niezawodności maszyn i zmniejszenia nakładów na konserwację, firma igus opracowała bezsmarowe łożysko poprzeczne xiros A500 specjalnie z myślą o odporności chemicznej i temperaturowej. Aby zaoferować klientom jeszcze więcej rozwiązań, igus dodaje dwa nowe materiały do swojego asortymentu łożysk kulkowych do zastosowań wysokotemperaturowych. Użytkownicy mają teraz również dostęp do materiału koszyka xirodur F500 i kulek wykonanych z tlenku cyrkonu.

Więcej informacji...

Nowy robot z napędem liniowym igus nalewa piwo w kilka sekund

Opublikowano dnia: 1 lutego, 2024

W sezonie festiwalowy, aby utrzymać kolejki do piwa na rozsądnym poziomie, firma One Two Beer GmbH opracowała automatyczny nalewak do piwa. Jego główną częścią jest ruchoma głowica kranu — przesuwana na dno kubka, wypełnianego w ciągu pięciu sekund, bez tworzenia zbędnej piany. W systemie przesuwu wykorzystano między innymi zespół bezsmarowej, higienicznej oraz wytrzymałej śruby i nakrętki pociągowej z serii igus dryspin.

Więcej informacji...

Łatwe, szybkie i dokładne pozycjonowanie gotowych do montażu prowadników kablowych

Opublikowano dnia: 25 stycznia, 2024

Jeśli maszyny lub systemy są w trakcie przestoju, kosztuje to zakłady produkcyjne cenny czas i pieniądze. Aby ułatwić klientom montaż systemów prowadzenia energii i skrócić czas montażu, igus oferuje usługę readychain ze zmontowanymi systemami składającymi się z prowadnika, przewodów, złącza i wielu innych elementów. Dlaczego jest wyjątkowa: igus oferuje klientom wszystko z jednego źródła — od igusa. Prowadnik kablowy jest wypełniony, w pełni konfekcjonowany wraz ze złączami, sprawdzony pod kątem jakości i dostarczany w stanie gotowym do montażu — na życzenie w dokładnej pozycji montażowej. igus uzupełnia teraz tę usługę o nowego „pomocnika montażowego”: fast positioner. To proste narzędzie sprawia, że obsługa gotowych do montażu e-prowadników staje się jeszcze łatwiejsza.

Więcej informacji...

igus opracował dwumateriałowe łożysko ślizgowe formowane wtryskowo przeznaczone do zastosowania w bardzo dużych obciążeniach

Opublikowano dnia: 12 stycznia, 2024

Nowość w branży maszyn rolniczych i budowlanych: dzięki nowemu łożysku ślizgowemu iglidur Q3E firmie igus udało się — po raz pierwszy — wyprodukować wytrzymałe łożyska wykonane z dwóch różnych tworzyw sztucznych tworzących warstwy. Wysokowydajnego tworzywa sztucznego o właściwościach trybologicznych wewnątrz i bardzo mocnego, silnie zbrojonego tworzywa sztucznego na zewnątrz. Wszystko przy użyciu ekonomicznego procesu formowania wtryskowego. Wielowarstwowe struktury na bazie tworzyw sztucznych wymagają procesu nawijania, który jest mniej ekonomiczny dla wielkoseryjnych projektów.

Więcej informacji...

igus oferuje nową, rekordową gwarancję na przewody obowiązującą przez cztery lata

Opublikowano dnia: 12 stycznia, 2024

Uszkodzenie kabli powoduje przestój maszyn i systemów. Jednak firmy nie miały pewności, jak długo przewód będzie działał. Dopiero igus rozwiązał ten problem: 10 lat temu igus był pierwszą firmą przemysłową na świecie, która wprowadziła 36-miesięczną gwarancję na przewody do ruchomych zastosowań. W samą porę na targi automatyki SPS 2023, specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych wydłużył okres gwarancji na cały asortyment kabli o kolejne 12 miesięcy — do czterech lat. Zapewnia to klientom jeszcze większą funkcjonalność i bezpieczeństwo planowania. Gwarancja, która jest unikalna w branży, jest możliwa dzięki tysiącom nowych aplikacji klientów i ponad 20 miliardom dodatkowych cykli testowych w wewnętrznym laboratorium chainflex — przeprowadzonych w ciągu ostatniej dekady.

Więcej informacji...