Category:

Energy chains

igus opracowuje pierwszy certyfikowany zrobotyzowany system zasilania energią dla suchych pomieszczeń czystych

Opublikowano dnia: 4 września, 2024

Wraz z rosnącym popytem na samochody elektryczne rośnie również zapotrzebowanie na wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe. Z tego powodu powinny być one produkowane w suchych pomieszczeniach czystych o minimalnej wilgotności i jak najmniejszej ilości cząstek stałych. Jednocześnie środowisko to musi być zautomatyzowane, ponieważ ludzie nie mogą spędzać długich okresów czasu w suchych pomieszczeniach czystych. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne zasilanie robotów, firma igus, specjalizująca się w tworzywach sztucznych, opracowała triflex R TRC: pierwszy system zasilania robotów z certyfikatem dla suchych pomieszczeń czystych od Fraunhofer IPA dla klasy ISO 4-5.

Więcej informacji...

Nowy prowadnik OfficeChain od igus: idealne prowadzenie kabli do biurek z regulacją wysokości

Opublikowano dnia: 27 sierpnia, 2024

Coraz więcej osób korzysta z biurek z regulacją wysokości w celu zapewnienia ergonomicznej pracy. Zorganizowane prowadzenie kabli jest niezbędne, aby uniknąć ich splątania i ryzyka potknięcia się. Nowy prowadnik OfficeChain OCO.32.37.0 od igus jest do tego idealnym rozwiązaniem. Dzięki łatwej obsłudze i prostej konstrukcji, prowadnik dyskretnie wtapia się we wszystkie rodzaje środowisk biurowych, zapewniając jednocześnie organizację i strukturę.

Więcej informacji...

Firma igus opracowuje pierwszą polimerową ramę rowerową nadającą się do recyklingu

Opublikowano dnia: 19 sierpnia, 2024

Po RCYL, rowerze wykonanym w 50% z przetworzonych sieci rybackich, firma igus ustanawia kolejny kamień milowy dla zrównoważonej mobilności: specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych opracował pierwszą ramę rowerową wykonaną z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego dla niemieckiego producenta rowerów elektrycznych Advanced Bikes, która jest wytwarzana metodą formowania wtryskowego. Dziesiątki lat ekspertyz w produkcji tworzyw sztucznych i doświadczenia z rowerem RCYL zostały wykorzystane do opracowania zarówno ramy, jak i nowych komponentów rowerowych wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.

Więcej informacji...

Wakacje 2.0: robot usługowy przynosi drinka bezpośrednio do pokoju

Opublikowano dnia: 15 sierpnia, 2024

Po długim dniu spędzonym na plaży, ciesz się swoim pokojem hotelowym z drinkiem ze starego dobrego minibaru. W niektórych hotelach jest zupełnie inaczej. Ku zaskoczeniu gości pojawia się JEEVES — robot monachijskiej firmy Robotise Technologies GmbH. Robot kelnerski zastępuje do 300 minibarów i odciąża hotele w czasach niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Inżynierowie polegają na oszczędzających miejsce i odpornych na awarie prowadnikach kablowych firmy igus do prowadzenia wrażliwych przewodów energetycznych i transmisji danych, dzięki czemu mogą one wykonywać swoją pracę bez zakłóceń.

Więcej informacji...

Gdy robot zaparkuje rower

Opublikowano dnia: 8 sierpnia, 2024

Rowery zamiast samochodów: aby taka zmiana w mobilności mogła funkcjonować, miasta potrzebują większej liczby parkingów, które nie zmieniają znacząco krajobrazu miasta. W tym celu japoński producent Giken zbudował garaż o nazwie Eco Cycle — z systemem, który parkuje rowery całkowicie automatycznie pod ziemią. Aby zapewnić niezawodność zrobotyzowanego garażu, inżynierowie do systemu prowadzenia przewodów windy zastosowali wytrzymałe i bezobsługowe prowadniki kablowe firmy igus.

Więcej informacji...

Proste połączenie z profilami konstrukcyjnymi maszyn: nowa oś z paskiem zębatym drylin ZLX od igus

Opublikowano dnia: 2 sierpnia, 2024

Firma igus specjalizująca się w tworzywach sztucznych rozszerza swoją ofertę technologii napędowych o nowe osie z paskiem zębatym: kompaktową, wytrzymałą i bezsmarową serię wysokowydajnych drylin ZLX. Profil osi z anodowanego aluminium został opracowany w zupełnie nowym geometrycznym kształcie. W rezultacie drylin ZLX nie tylko wygląda jak profil inżynierii mechanicznej, ale może być również szybko i łatwo zintegrowany z modułowym systemem profili. Dzięki udźwigowi 150 N i prędkości do 3 m/s, nowa oś z paskiem zębatym nadaje się, między innymi, do zautomatyzowanych linii produkcyjnych, systemów pick-and-place i drukarek 3D.

Więcej informacji...

Pierwsze 100 rowerów igus wyjeżdża na drogę

Opublikowano dnia: 24 lipca, 2024

Udało się: po długim okresie prac rozwojowych, igus:bike, rower wykonany w 92 procentach z tworzywa sztucznego z dużym udziałem materiałów pochodzących z recyklingu, wszedł do produkcji seryjnej. Holenderski partner w zakresie rozwoju MTRL produkuje obecnie pierwsze 100 sztuk wraz z igus. Jednocześnie specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych buduje własną linię produkcyjną w zakładzie w Kolonii, aby zwiększyć moce produkcyjne do 10 000 sztuk w ciągu najbliższych dwóch lat. Przybliża to firmy o krok do realizacji ich wizji zrównoważonego rozwoju, polegającej na przenoszeniu odpadów z tworzyw sztucznych do gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystywaniu ich do miejskiej mobilności przyszłości.

Więcej informacji...

Badanie niemieckiej uczelni RWTH po raz pierwszy określa wymierne zalety łożysk polimerowych od igus

Opublikowano dnia: 16 lipca, 2024

Wspólne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu RWTH Aachen i firmę igus po raz pierwszy pokazuje koszty, jakich można uniknąć w aplikacjach, w których stosowane są bezsmarowe łożyska polimerowe firmy igus, zamiast tradycyjnych łożysk metalowych: do 14 milionów euro rocznie skali roku. Po raz pierwszy obliczono również wpływ na środowisko — dzięki udziałowi w badaniu firmy zajmującej się produkcją piwa – Heineken.

Więcej informacji...

Badanie niemieckiej uczelni RWTH po raz pierwszy określa wymierne zalety łożysk polimerowych od igus

Opublikowano dnia: 16 lipca, 2024

Wspólne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu RWTH Aachen i firmę igus po raz pierwszy pokazuje koszty, jakich można uniknąć w aplikacjach, w których stosowane są bezsmarowe łożyska polimerowe firmy igus, zamiast tradycyjnych łożysk metalowych: do 14 milionów euro rocznie skali roku. Po raz pierwszy obliczono również wpływ na środowisko — dzięki udziałowi w badaniu firmy zajmującej się produkcją piwa – Heineken.

Więcej informacji...

Badanie niemieckiej uczelni RWTH po raz pierwszy określa wymierne zalety łożysk polimerowych od igus

Opublikowano dnia: 16 lipca, 2024

Wspólne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu RWTH Aachen i firmę igus po raz pierwszy pokazuje koszty, jakich można uniknąć w aplikacjach, w których stosowane są bezsmarowe łożyska polimerowe firmy igus, zamiast tradycyjnych łożysk metalowych: do 14 milionów euro rocznie skali roku. Po raz pierwszy obliczono również wpływ na środowisko — dzięki udziałowi w badaniu firmy zajmującej się produkcją piwa – Heineken.

Więcej informacji...