igus wprowadził na rynek triflex TRE ESD, pierwszy na świecie gotowy do podłączenia dress-pack oprzewodowania dla robotów przemysłowych, który posiada certyfikat ESD, w tym wszystkie elementy łączące. Rozwiązanie przetestowane przez Fraunhofer IPA znacznie zmniejsza wysiłek podczas projektowania i zwiększa bezpieczeństwo we wrażliwych obszarach produkcyjnych, takich jak mikroelektronika, przemysł półprzewodnikowy lub produkcja komponentów systemów akumulatorowych. System było można zobaczyć po raz pierwszy na targach automatica 2025 w Monachium.
Sygnał startowy do składania wniosków do konkursu o nagrodę vector 2026 został wydany. Po raz dziesiąty wspólna inicjatywa honoruje projektantów na całym świecie, którzy wykorzystują prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego do tworzenia prowadnic, które wyznaczają nowe standardy technologiczne. Zwycięzcy otrzymają do 5 000 euro nagrody pieniężnej.
Inżynierowie dźwięku w teatrach, operach i studiach telewizyjnych często znajdują się pod ogromną presją czasu i oczekiwań. Mikrofon e-spool firmy igus zapewnia wsparcie. Dzięki nowemu, zasilanemu elektrycznie zwijaczowi mikrofonu, można automatycznie powadzić przewody mikrofonowe o długości do 30 m po suficie za pomocą jednego przycisku. Sztuczka wykorzystana w projekcie optymalizuje jakość transmisji.
Roboty humanoidalne są o krok od zrewolucjonizowania przemysłu. Podczas gdy poprzednie systemy były bardzo drogie, firma igus, specjalizująca się w motion plastics, oferuje teraz swojego pierwszego robota humanoidalnego, Iggy Rob, jako rozwiązanie ekonomiczne. Za 47 999 euro zapewnia wsparcie w zakresie produkcji przemysłowej, zadań transportowych lub usług. Aby zdobyć doświadczenie z nowym pomocnikiem, firma igus zachęca: najpierw przetestuj, potem zainwestuj – czyli „Test before invest”.
Daniel Hillebrand cierpi na tetraspastyczność, która uniemożliwia kontrolowany ruch kończyn. Niemniej jednak może on pracować niezależnie — dzięki zautomatyzowanej stacji roboczej, którą Diakonische Stiftung Wittekindshof z Bad Oeynhausen zrealizowała przy użyciu ekonomicznego robota firmy igus pomimo napiętego budżetu. Fundacja otrzymała nagrodę ROIBOT za ten kreatywny projekt integracyjny. W konkursie nagradzane są innowacyjne i ekonomiczne projekty automatyzacji, które zostały z powodzeniem wdrożone z pomocą produktów firmy igus. Inni zwycięzcy to: holenderska firma Paperfoam, francuski instytut badawczy CNRS i Politechniki w Mediolanie.