Smart Green Island Makeathon na Gran Canarii poświęcony był projektowaniu, budowaniu i programowaniu. Odbył się on niedawno po raz szósty i został zorganizowany przez ITQ GmbH. To prototypowe wydarzenie skupia studentów, uczelnie wyższe i firmy z całego świata w celu tworzenia najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska technologii przyszłości. Nacisk kładziony jest na kwestie takie jak inteligentna i zielona energia, roboty i automatyzacja oraz inteligentna mobilność. Igus GmbH z Kolonii, jeden z głównych sponsorów wydarzenia, wspierał młodych, utalentowanych ludzi wiedzą i przystępną cenowo robotyką.
Produkty z tworzyw sztucznych mają wiele zastosowań i stały się niezbędne w codziennym życiu. Kiedy jednak ich żywotność dobiega końca, często trafiają do spalarni. Ochrona cennych zasobów i środowiska wymagają zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, dąży do osiągnięcia tego celu dzięki platformie recyklingu „Chainge”. Firma zainwestowała teraz w cirplus, start-up z siedzibą w Hamburgu. Firmy mają wspólną wizję zamknięcia cyklu tworzyw sztucznych i zainicjowania rewolucji w handlu materiałami pochodzącymi z recyklingu technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych.
Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.
Przewody energetyczne i transmisji danych zwisające z żurawi wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie. Nieostrożne przemieszczanie ładunków, wózków widłowych lub innych systemów żurawi wahadłowych w bezpośrednim sąsiedztwie może spowodować ich zaplątanie i oderwanie. Dlatego firma igus opracowała produkt guidelok swing, jedyny tego typu system zasilania na świecie. Można go zamontować bezpośrednio na konturze listwy nośnej T, a specjalny system kołyskowych mocowań pozwala na ekonomiczne zastosowanie przy znacznych długościach belki oraz niewielkie zużycie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Funkcjonalne powłoki powierzchniowe są integralną częścią codziennego życia w przemyśle. Materiały iglidur od igus do nakładania powłok metodą malowania proszkowego mogą być stosowane do ochrony przed zużyciem szczególnie intensywnie eksploatowanych komponentów. Niewymagające smarowania powłoki proszkowe na bazie tworzyw sztucznych służą jako zoptymalizowana pod kątem tarcia powierzchnia elementów przewodzących prąd elektryczny — umożliwiając klientom znaczne wydłużenie żywotności ich komponentów. Kreator iglidur jeszcze bardziej ułatwia wybór odpowiedniej powłoki spośród wielu dostępnych.