Roboty współpracujące, czyli po co 7. oś robota?

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Jednym z czynników ograniczających roboty współpracujące cztero-, pięcio- lub sześcioosiowe jest to, że są one nieruchome. Zazwyczaj są po prostu przykręcone do podłoża w ustalonej pozycji, aby mogły pracować w określonej przestrzeni roboczej. Dodanie siódmej osi zdecydowanie zmienia ten stan rzeczy.

Więcej informacji...

Igus na Targach Stom-Tool 2024

Opublikowano dnia: 28 marca, 2024

Nowe Innowacje dla Przemysłu Obrabiarek

Więcej informacji...

Uścisk dłoni robota: igus wprowadza na rynek bioniczną dłoń dla cobota ReBeL

Opublikowano dnia: 29 lutego, 2024

Roboty stały się integralną częścią przemysłu i coraz częściej trafiają do małych i średnich firm w postaci cobotów, takich jak ReBeL. Sortują, wybierają i przenoszą z wykorzystaniem kamer, ssawek oraz zwykłych chwytaków. Firma igus opracowała właśnie chwytak palcowy dla cobota ReBeL, aby mógł on również wykonywać zadania przeznaczone dla ludzi. Jest on wykonany w całości z tworzyw sztucznych niewymagających smarowania, dzięki czemu jest bardzo tani i łatwy w integracji.

Więcej informacji...

Do czego potrzebne są systemy odciągowe w na robotach przemysłowych? Czy rozwiązaniem jest dresspack, systemy prowadzenia kabli triflex ® RS od igus?

Opublikowano dnia: 22 lutego, 2024

W przemyśle robotycznym, systemy prowadzenia kabli konieczne są, kiedy chcemy kasować luzy powstające na pętli na dole prowadnika, czyli przy połączeniu między 3 a 6 osią. Dzięki temu, bezwładność powstająca w wiązce przewodów jest dużo mniejsza, wiązka nie ulega splątaniu oraz jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniami. Firma igus oferuje w swoim portofio dresspack do prowadzenia […]

Więcej informacji...

Nowe materiały łożysk kulkowych igus xiros są odporne na chemikalia i temperatury do 150°C

Opublikowano dnia: 8 lutego, 2024

Sytuacja nabiera tempa, zwłaszcza w zakresie produkcji akumulatorów dla przemysłu motoryzacyjnego. Maszyny i systemy muszą wytrzymywać agresywne chemikalia i temperatury powyżej 100°C. W celu zwiększenia niezawodności maszyn i zmniejszenia nakładów na konserwację, firma igus opracowała bezsmarowe łożysko poprzeczne xiros A500 specjalnie z myślą o odporności chemicznej i temperaturowej. Aby zaoferować klientom jeszcze więcej rozwiązań, igus dodaje dwa nowe materiały do swojego asortymentu łożysk kulkowych do zastosowań wysokotemperaturowych. Użytkownicy mają teraz również dostęp do materiału koszyka xirodur F500 i kulek wykonanych z tlenku cyrkonu.

Więcej informacji...