Category:

Energy chains

Partner firmy igus, Mura Technology, planuje swój pierwszy zakład recyklingu chemicznego w Niemczech

Opublikowano dnia: 20 września, 2023

Brytyjska firma Mura Technology rozpoczyna w Saksonii nowy rozdział w obszarze nowoczesnego recyklingu tworzyw sztucznych. W Böhlen ma powstać pierwszy w Niemczech zakład recyklingu chemicznego o wydajności do 120 000 ton rocznie. Czym się wyróżnia? Przekształca wielowarstwowe, mieszane tworzywa sztuczne — które wcześniej uważano za niemożliwe do oddzielenia i trafiały do spalarni — w olej, który można wykorzystać do produkcji nowych produktów. To ważny krok w kierunku ochrony środowiska i utrzymania cennych tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji...

Duże obciążenia nie stanowią problemu dla nowego, wzmocnionego włóknem materiału igutex TX3

Opublikowano dnia: 13 września, 2023

W punktach obciążonych powyżej 80 MPa, łożyska ślizgowe wykonane metodą wtrysku, z materiałów termoplastycznych mogą przekraczać swoje granice. Firma igus rozszerzyła dotychczasowy asortyment standardowych łożysk ślizgowych o nową serię łożysk ślizgowych igutex, które są wykonywane metodą nawijania bardzo długiego włókna. Seria igutex pokazuje swoją siłę w obszarach o wysokich obciążeniach, takich jak maszyny budowlane, maszyny rolnicze, czy wciągarki w branży off-shore. Najnowszym osiągnięciem w tej rodzinie produktów jest materiał igutex TX3. Oferuje on jeszcze większą odporność na zużycie przy wysokich siłach dynamicznych niż dotychczas oferowane łożyska igutex.

Więcej informacji...

Wydarzenie Smart Green Island Makeathon: firma igus zachęca do tworzenia kreatywnych koncepcji zrównoważonych technologii jutra

Opublikowano dnia: 30 sierpnia, 2023

Smart Green Island Makeathon na Gran Canarii poświęcony był projektowaniu, budowaniu i programowaniu. Odbył się on niedawno po raz szósty i został zorganizowany przez ITQ GmbH. To prototypowe wydarzenie skupia studentów, uczelnie wyższe i firmy z całego świata w celu tworzenia najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska technologii przyszłości. Nacisk kładziony jest na kwestie takie jak inteligentna i zielona energia, roboty i automatyzacja oraz inteligentna mobilność. Igus GmbH z Kolonii, jeden z głównych sponsorów wydarzenia, wspierał młodych, utalentowanych ludzi wiedzą i przystępną cenowo robotyką.

Więcej informacji...

Recykling na wyższym poziomie dzięki innowacjom cyfrowym: przetwórca tworzyw sztucznych z Kolonii — firma igus — inwestuje w start-up cirplus

Opublikowano dnia: 23 sierpnia, 2023

Produkty z tworzyw sztucznych mają wiele zastosowań i stały się niezbędne w codziennym życiu. Kiedy jednak ich żywotność dobiega końca, często trafiają do spalarni. Ochrona cennych zasobów i środowiska wymagają zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych z siedzibą w Kolonii, firma igus, dąży do osiągnięcia tego celu dzięki platformie recyklingu „Chainge”. Firma zainwestowała teraz w cirplus, start-up z siedzibą w Hamburgu. Firmy mają wspólną wizję zamknięcia cyklu tworzyw sztucznych i zainicjowania rewolucji w handlu materiałami pochodzącymi z recyklingu technicznych i standardowych tworzyw termoplastycznych.

Więcej informacji...

Maksymalne bezpieczeństwo w produkcji akumulatorów: pierwszy certyfikowany prowadnik kablowy dla suchych pomieszczeń czystych

Opublikowano dnia: 16 sierpnia, 2023

Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny, firma igus osiąga wysokie wyniki dzięki bezsmarowym i odpornym na ścieranie elementom z tworzywa sztucznego stworzonym do ruchu. W szczególności produkcja akumulatorów dla mobilności jutra wymaga specjalnych warunków środowiskowych, które osiągane są za pomocą połączenia pomieszczeń suchych i pomieszczeń czystych. Instytut badawczy Fraunhofer IPA opracował nowy rodzaj certyfikatu dla dokładnie takich wymagań. Prowadnik kablowy E6.29 firmy igus to pierwszy system prowadzenia przewodów, który został przetestowany w warunkach pomieszczeń suchych i uzyskał certyfikat ISO Klasa 4.

Więcej informacji...

Zasilanie firmy igus, jedyne tego typu na świecie, zwiększa bezpieczeństwo suwnic wysięgnikowych

Opublikowano dnia: 9 sierpnia, 2023

Przewody energetyczne i transmisji danych zwisające z żurawi wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie. Nieostrożne przemieszczanie ładunków, wózków widłowych lub innych systemów żurawi wahadłowych w bezpośrednim sąsiedztwie może spowodować ich zaplątanie i oderwanie. Dlatego firma igus opracowała produkt guidelok swing, jedyny tego typu system zasilania na świecie. Można go zamontować bezpośrednio na konturze listwy nośnej T, a specjalny system kołyskowych mocowań pozwala na ekonomiczne zastosowanie przy znacznych długościach belki oraz niewielkie zużycie. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Więcej informacji...

Platforma robotyki RBTX jest już dostępna w 18 krajach

Opublikowano dnia: 27 lipca, 2023

Ekonomiczna Automatyzacja igus odzwierciedla determinację firmy w obniżaniu barier wejścia w erę automatyzacji. RBTX.com jest częścią tego wysiłku od 2019. Platforma robotyki pomaga zainteresowanym znaleźć odpowiednie rozwiązanie automatyzacji dla ich indywidualnej aplikacji tak łatwo, szybko i tanio, jak to tylko możliwe. Wcześniej RBTX było dostępne w ośmiu krajach. Teraz firma igus rozszerza asortyment i uruchamia platformę robotyki w dziesięciu dodatkowych krajach, a wkrótce w trzech kolejnych.

Więcej informacji...

Inteligentny i bezsmarowy: zasilany energią słoneczną kosz na śmieci z łożyskami ślizgowymi igus rewolucjonizuje zarządzanie odpadami

Opublikowano dnia: 27 lipca, 2023

Czysty krajobraz miejski jest tym, za czym tęskni wiele dużych miast na całym świecie. Aby nieco przybliżyć to marzenie, fińska firma Finbin opracowała inteligentny kosz na śmieci. Posiada zasilaną energią słoneczną prasę, która sześciokrotnie zwiększa ilość śmieci, które może pomieścić. Zastosowane bezsmarowe łożyska ślizgowe igus zapewniają długą żywotność kosza. Projekt ten zdobył nagrodę zielonego manusa w 2021.

Więcej informacji...

Łatwe przedłużenie okresu żywotności: tylko trzy kroki online do zindywidualizowanego, inteligentnego e-prowadnika

Opublikowano dnia: 27 lipca, 2023

Szybkie i łatwe rozwiązanie indywidualne: igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, oferuje szeroką gamę narzędzi online (między innymi), które usprawniają ten proces. Należy do nich ekspercka aplikacja „e-chain expert”, która w zaledwie trzech krokach umożliwia złożenie indywidualnego systemu prowadnika kablowego. Wyświetlana jest cena, żywotność i czas dostawy. Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość bezpośredniego skonfigurowania swojego e-prowadnika z inteligentnym czujnikiem zużycia i.Sense EC.W. Dzięki temu klienci otrzymują kompleksowy, gotowy do podłączenia system e-prowadników, który obejmuje monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym — w zaledwie kilka kliknięć.

Więcej informacji...

Nowy e-prowadnik E4Q z poprzeczkami powiększającymi do bezpiecznego prowadzenia dużych węży i rur odciągowych.

Opublikowano dnia: 27 lipca, 2023

Firma igus opracowała nową konstrukcję poprzeczek powiększających dla serii modułowych prowadników kablowych E4Q, aby umożliwić bezpiecznie prowadzenie węży o dużych średnicach. Przy pomocy modułowej poprzeczki powiększającej można indywidualnie dopasować e-prowadnik do średnicy węża. Ponadto beznarzędziowy mechanizm otwierania E4Q zapewnia łatwą instalację i wypełnienie prowadnika.

Więcej informacji...