Category:

Energy chains

Bezluzowe zawiasy wieloprzegubowe z samokalibrującymi się łożyskami ślizgowymi iglidur do zastosowań motoryzacyjnych

Opublikowano dnia: 12 maja, 2023

W praktyce nie jest łatwo w sposób ekonomiczny wyprodukować bezluzowe zawiasy wieloprzegubowe np. dla kinematyki spoilera czy stelaży miękkich składanych dachów do aut typu cabrio. Otwory formowane podczas tłoczenia blach są małej precyzji i mają ostre krawędzie, co w połączeniu z nitami kutymi na zimno (również małej dokładności) wymaga zastosowania kalibrowanych łożysk ślizgowych. Dzięki swoim łożyskom ślizgowym z trybologicznie zoptymalizowanych tworzyw sztucznych, takich jak nowy, elektrycznie przewodzący materiał iglidur F300, firma igus oferuje lepsze pod względem technicznym rozwiązanie, które kosztuje mniej. Podczas procesu malowania foretycznego, a dokładniej na etapie suszenia, łożysko samo się kalibruje. Ponadto łożyska z tworzyw sztucznych nie są wrażliwe na korozję.

Więcej informacji...

Certyfikowane bezpieczeństwo: nowy biokompatybilny materiał łożysk kulkowych igus dla technologii medycznej

Opublikowano dnia: 12 maja, 2023

Firma igus, specjalista w dziedzinie motion plastics, rozszerza swoją ofertę wysokowydajnych tworzyw sztucznych dla technologii medycznej. Nowość w ofercie: xirodur MT180, materiał na lekkie, higieniczne, bezsmarowe łożyska kulkowe poprzeczne xiros — certyfikowane zgodnie z najsurowszymi normami, takimi jak USP Class VI i DIN EN ISO 10993. Certyfikowana biokompatybilność materiału pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na zatwierdzenie produktu u producentów technologii medycznych, takich jak bioreaktory.

Więcej informacji...

Przetestuj zanim kupisz: igus zwiększa prostotę rozwiązań Niskokosztowej Automatyzacji dzięki aplikacjom, metaversum i nowym cobotom

Opublikowano dnia: 12 maja, 2023

Firma igus podkręca tempo wprowadzania Niskokosztowej Automatyzacji (Low Cost Automation) i sprawia, że wejście w świat automatyzacji jest prostsze i tańsze niż kiedykolwiek. Współdziałanie niedrogiego sprzętu i cyfrowych innowacji sprawia, że przyszłość automatyzacji jest w zasięgu ręki. Oto dowody: ReBeLmini, cobot za 20 795 PLN oraz oprogramowanie RBTXperience do prostego programowania robotów komercyjnych. Wirtualne iguversum oferuje idealne środowisko do testowania aplikacji i oprogramowania robotów, a także do wprowadzania ich w życie.

Więcej informacji...

Pionierski projekt recyklingu realizowany przez partnera igus, Mura Technology, wciąż nabiera tempa

Opublikowano dnia: 12 maja, 2023

Odzyskiwanie ropy naftowej z plastiku: brytyjska firma Mura Technology (Mura) realizuje ten cel w procesie HydroPRS, aby przyspieszyć gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych. Jest to kwestia, która interesuje również firmę igus specjalizującą się w motion plastics. igus wspiera projekt Mury jako inwestor od 2020. Pierwsza instalacja HydroPRS do chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest obecnie budowana przez spółkę zależną Mura — ReNew ELP w Teesside w Anglii. Pionier zaawansowanego recyklingu robi ogromne postępy i uruchomi zakład na początku 2023.

Więcej informacji...

Ekonomiczny robot etykietujący zdobywa nagrodę igus ROIBOT 2022

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Proste, ekonomiczne rozwiązania w zakresie automatyzacji można znaleźć zarówno w coraz większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wśród dużych graczy przemysłowych. Co dwa lata firma igus przyznaje nagrodę ROIBOT za najbardziej kreatywne aplikacje. W tym roku upragnioną nagrodę otrzymali wynalazcy robota do etykietowania, twórcy w pełni automatycznego systemu pojemników do uprawy warzyw i ziół oraz projektanci urządzenia do tapetowania.

Więcej informacji...

Skonfiguruj ekonomicznego robota kartezjańskiego od igus w ciągu zaledwie pięciu minut

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Skonfiguruj i zaprogramuj robota w pięć minut, otrzymaj natychmiastową wycenę, wykonaj testy działania w rozszerzonej rzeczywistości i pobierz dane CAD z rysunkami technicznymi — umożliwia to nowy konfigurator online dla robotów kartezjańskich igus. Połączenie z platformą dla robotyki RBTX ułatwia wejście w świat ekonomicznej automatyzacji.

Więcej informacji...

igus przechodzi na grywalizację: gra online igumania sprawia, że motion plastics są jeszcze bardziej namacalne

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Nieplanowane konserwacje i przestoje produkcyjne to jedne z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy przemysłowe. Firma igus, specjalista od motion plastics, oferuje teraz każdemu możliwość zostania kierownikiem produkcji i podjęcia tego wyzwania — dzięki przeglądarkowej grze online igumania. Gra została opracowana przy pomocy platformy do gier Unity i zanurza graczy w świecie motion plastics. Instalowanie produktów igus skraca czas konserwacji w produkcji, dzięki czemu przestoje maszyn są eliminowane nawet w grze. Cel korporacyjny igus jest również celem gry: ulepszyć to co się porusza.

Więcej informacji...

Nowe sterowniki silników krokowych od igus do prostych zadań w zakresie automatyzacji

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Regulacja szerokości krawędzi oporowej lub wysokości monitora: programowalne sterowniki logiczne (PLC) są często przewymiarowane do tysięcy takich prostych zadań z zakresu automatyzacji. Alternatywami firmy igus są sterowniki silników krokowych D7, D8 oraz D9. Charakteryzują się między innymi prostą obsługą i niskim poziomem wibracji podczas pracy. Jednocześnie, wspominane sterowniki, są wyjątkowo atrakcyjne cenowo i dostępne bezpośrednio z magazynu.

Więcej informacji...

Od starego do nowego: igus sprawia, że recykling prowadników jest jeszcze łatwiejszy

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Od 2019 firma igus wykorzystuje swój program recyklingu „eko-prowadnik”, aby dać starym prowadnikom nowe życie. Teraz specjalista motion plastics idzie o krok dalej. Recykling rozpoczyna się już w momencie instalacji systemu. Aby uniknąć odpadów przemysłowych, firma igus organizuje zwrot zużytych prowadników i wprowadza je ponownie do cyklu materiałowego.

Więcej informacji...

Wszechstronna koncepcja: igus opracowuje łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Opublikowano dnia: 11 maja, 2023

Firma igus robi kolejny krok w kierunku zrównoważonej produkcji tworzyw sztucznych: firma wykorzystuje wysokowydajne pozostałości tworzywa sztucznego xirodur B180 powstałego podczas produkcji metodą formowania wtryskowego, do produkcji ekologicznego łożyska kulkowego xiros w wersji ECO. Wersja z recyklingu ma prawie taką samą specyfikacje techniczną i limity obciążenia.

Więcej informacji...