Category:

Energy chains

Rozwiązania problemów z awariami przewodów komunikacyjnych w przemyśle

Opublikowano dnia: 19 listopada, 2024

Problemy związane z awariami przewodów komunikacyjnych w maszynach przemysłowych mogą prowadzić do kosztownych przestojów, utraty danych, a w skrajnych przypadkach do uszkodzeń całych systemów sterowania. Przyczyn takich awarii jest wiele, w tym przeciążenia mechaniczne, zginanie, skręcanie przewodów, wibracje oraz niekorzystne warunki środowiskowe. Firma igus oferuje skuteczne rozwiązanie tych problemów w postaci przewodów chainflex, które dzięki innowacyjnej technologii minimalizują ryzyko awarii, zapewniając niezawodną komunikację w środowisku przemysłowym.

Więcej informacji...

igus Polska prezentuje najnowocześniejsze rozwiązania automatyki na Warsaw Industry Week 2024 w Nadarzynie

Opublikowano dnia: 30 października, 2024

W tym roku, po raz kolejny, igus Polska zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia podczas Targów Warsaw Industry Week 2024 (WIW), które odbędą się w dniach 5-7 listopada w Nadarzynie koło Warszawy. Dzięki kompleksowemu portfolio rozwiązań, które zmieniają sposób, w jaki firmy zarządzają aktywami, obecność igus na WIW podkreśla jej zaangażowanie w przyszłość wydajności przemysłowej i innowacji cyfrowych.

Więcej informacji...

Rower stworzony z materiałów recyklingowych od igus: sygnał do rozpoczęcia światowej trasy został nadany

Opublikowano dnia: 24 października, 2024

Sygnał startowy został nadany, igus:bike wyrusza w podróż dookoła świata. Aby uczcić 60. urodziny firmy igus, innowacyjny, jaskrawopomarańczowy rower wykonany z polimeru pochodzącego z recyklingu będzie podróżował po świecie przez cały rok. Cel: zapoznanie partnerów branżowych, przedstawicieli mediów i konsumentów z nową formą mobilności miejskiej, która łączy przyjemność z jazdy ze zrównoważonym rozwojem. Rower miejski reprezentuje wiele zalet produktów igus — „motion plastics” nie rdzewieje, nie wymaga oleju i praktycznie nie wymaga konserwacji. Łożyska kulkowe, napęd i wolne koło (można napisać wolnobieg) również nie wymagają smarowania, ponieważ są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Jednocześnie igus:bike jest przykładem tego, jak transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych może zakończyć się sukcesem.

Więcej informacji...

Efekt korkociągu, czyli jak igus walczy z problemem skręcających się kabli

Opublikowano dnia: 18 października, 2024

Przewody zasilające, szczególnie te pracujące w ruchu, mogą skręcać się jak świder, co prowadzi do ich uszkodzenia. To właśnie efekt korkociągu, czyli zjawisko, które może powodować awarie w maszynach. Jak firma igus® radzi sobie z tym problemem? Produkuje innowacyjne i wytrzymałe kable odporne na tego typu uszkodzenia. Radą służy również Doktor chainflex, który daje receptę na efekt korkociągu. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu.

Więcej informacji...

Wytrzymałe, nawet przy wietrze i uderzających falach: trwałe, wysokowydajne polimery sprawdzają się na jachtach

Opublikowano dnia: 17 października, 2024

Lato to czas wakacji. Ludzie leżący na plaży często spoglądają na morze, które jest wypełnione łodziami i jachtami. Aby zapewnić, że pozostaną one wolne od korozji i będą wymagały jak najmniej konserwacji, konieczne są komponenty odporne na trudne warunki pogodowe. Części takie jak łożyska ślizgowe, technologia liniowa i napędowa firmy igus, specjalizującej się w tworzywach sztucznych, od lat sprawdzają się w trudnych warunkach wywoływanych przez morską wodę i powietrze.

Więcej informacji...

Poszukiwane: zastosowania wykorzystujące polimerowe łożyska ślizgowe — igus rozpoczyna etap składania wniosków do konkursu manus 2025

Opublikowano dnia: 2 października, 2024

Ponownie nadszedł ten czas: inżynierowie z całego świata są zaproszeni do rywalizacji o 12. nagrodę manus 2025. Od 21 lat igus nagradza zastosowania, które charakteryzują się kreatywnym, odważnym i zrównoważonym wykorzystaniem polimerowych łożysk ślizgowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 5000 euro.

Więcej informacji...

Bezsmarowe łożyska na słońcu

Opublikowano dnia: 26 września, 2024

Firma igus, specjalizująca się w tworzywach sztucznych, wprowadziła na rynek zoptymalizowaną wersję swojego sprawdzonego łożyska igubal ESQM do śledzenia modułów słonecznych. ESQM 2.0 to bezsmarowe i bezobsługowe rozwiązanie do bezpiecznego wsparcia trackerów słonecznych w zależności od położenia słońca. Dzięki smukłej konstrukcji użytkownicy mogą zaoszczędzić przestrzeń montażową i nadal polegać na sprawdzonym rozwiązaniu łożyskowym wykonanym z odpornego na promieniowanie UV wysokowydajnego tworzywa sztucznego.

Więcej informacji...

Na dobrej drodze: mobilne roboty firmy igus zmniejszają koszty dla MŚP

Opublikowano dnia: 21 września, 2024

Mobilne systemy robotyczne są stosowane w coraz większej liczbie obszarów roboczych, od magazynów e-commerce po nowoczesne restauracje. Standardowe modele dostępne na rynku zaczynają się od około 25 000 euro, podczas gdy rozwiązania ze zintegrowanym ramieniem robotycznym są wyceniane na ok. 70 000 euro (ceny mogą się różnić w zależności od kraju). Jednak powszechne stosowanie jest często nieosiągalne dla małych i średnich firm ze względu na wysokie ceny. Firma igus chce to zmienić dzięki nowej, ekonomicznej robotyce i prezentuje na Targach Hanowerskich serię ekonomicznych, mobilnych robotów z tworzyw sztucznych.

Więcej informacji...

Technologia łożysk ślizgowych igutex do skrajnie wysokich obciążeń

Opublikowano dnia: 21 września, 2024

Obsługa kontenerów przez całą dobę w ekstremalnych warunkach — to codzienna rutyna dźwigów STS, RMG i RTG w portach na całym świecie. Jednak przedwczesne zużycie oraz awarie kół i osi, czyli wózków, stanowią ogromne obciążenie dla operatorów. Już 26 czerwca, podczas bezpłatnego szkolenia online, igus zaprezentuje rozwiązanie tego problemu: plecione, bezsmarowe i odporne na korozję łożyska polimerowe z serii igutex do najbardziej wymagających zastosowań (heavy-duty).

Więcej informacji...

igus dodaje nowe akcesoria do węży do serii e-prowadników E4Q

Opublikowano dnia: 18 września, 2024

Bezpieczne i wydajne prowadzenie węży, peszli oraz przewodów w prowadnikach kablowych jest głównym wyzwaniem w różnych zastosowaniach przemysłowych. Aby przeciwdziałać temu problemowi, igus oferuje teraz nowe akcesoria dla serii E4Q: specjalne ogniwo zewnętrzne do równoległego prowadzenia węży oraz nowy zacisk węża. Dodatki te pozwalają na prostą i bezpieczną instalację peszli oraz węży. Ogniwa z kanałem prowadzącym ułatwiają modernizację zacisków PMA, a zacisk węża zapewnia bezpieczne mocowanie węży.

Więcej informacji...