Energy chains
igus wprowadził na rynek triflex TRE ESD, pierwszy na świecie gotowy do podłączenia dress-pack oprzewodowania dla robotów przemysłowych, który posiada certyfikat ESD, w tym wszystkie elementy łączące. Rozwiązanie przetestowane przez Fraunhofer IPA znacznie zmniejsza wysiłek podczas projektowania i zwiększa bezpieczeństwo we wrażliwych obszarach produkcyjnych, takich jak mikroelektronika, przemysł półprzewodnikowy lub produkcja komponentów systemów akumulatorowych. System było można zobaczyć po raz pierwszy na targach automatica 2025 w Monachium.
Sygnał startowy do składania wniosków do konkursu o nagrodę vector 2026 został wydany. Po raz dziesiąty wspólna inicjatywa honoruje projektantów na całym świecie, którzy wykorzystują prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego do tworzenia prowadnic, które wyznaczają nowe standardy technologiczne. Zwycięzcy otrzymają do 5 000 euro nagrody pieniężnej.
Inżynierowie dźwięku w teatrach, operach i studiach telewizyjnych często znajdują się pod ogromną presją czasu i oczekiwań. Mikrofon e-spool firmy igus zapewnia wsparcie. Dzięki nowemu, zasilanemu elektrycznie zwijaczowi mikrofonu, można automatycznie powadzić przewody mikrofonowe o długości do 30 m po suficie za pomocą jednego przycisku. Sztuczka wykorzystana w projekcie optymalizuje jakość transmisji.
Roboty humanoidalne są o krok od zrewolucjonizowania przemysłu. Podczas gdy poprzednie systemy były bardzo drogie, firma igus, specjalizująca się w motion plastics, oferuje teraz swojego pierwszego robota humanoidalnego, Iggy Rob, jako rozwiązanie ekonomiczne. Za 47 999 euro zapewnia wsparcie w zakresie produkcji przemysłowej, zadań transportowych lub usług. Aby zdobyć doświadczenie z nowym pomocnikiem, firma igus zachęca: najpierw przetestuj, potem zainwestuj – czyli „Test before invest”.
Daniel Hillebrand cierpi na tetraspastyczność, która uniemożliwia kontrolowany ruch kończyn. Niemniej jednak może on pracować niezależnie — dzięki zautomatyzowanej stacji roboczej, którą Diakonische Stiftung Wittekindshof z Bad Oeynhausen zrealizowała przy użyciu ekonomicznego robota firmy igus pomimo napiętego budżetu. Fundacja otrzymała nagrodę ROIBOT za ten kreatywny projekt integracyjny. W konkursie nagradzane są innowacyjne i ekonomiczne projekty automatyzacji, które zostały z powodzeniem wdrożone z pomocą produktów firmy igus. Inni zwycięzcy to: holenderska firma Paperfoam, francuski instytut badawczy CNRS i Politechniki w Mediolanie.
Firma igus wprowadziła nowego doradcę AI na platformy internetowej RBTX.pl. Ten interaktywny konsultant został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić firmom z niewielkim doświadczeniem i bez zaplecza technologicznego szybkie oraz niezawodne tworzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji niskokosztowej (Low Cost Automation — LCA), co sprawia, że stają się one bardziej konkurencyjne. Pierwsi użytkownicy są zachwyceni intuicyjnym działaniem nowego narzędzia AI.
W samą porę na Targi Hanowerskie — firma igus ogłasza przełom: twórcom materiałów w Kolonii udało się wyprodukować uznane polimerowe łożyska ślizgowe z serii iglidur G, iglidur X oraz iglidur H, które są stosowane w maszynach, systemach i pojazdach na całym świecie, przetestowane na obecność PTFE. To dobra wiadomość dla wielu firm, które już teraz szukają przyszłościowych alternatyw ze względu na perspektywę zaostrzenia przepisów dotyczących PFAS lub nawet całkowitego zakazu ich stosowania.
Mobilny mikroskop chirurgiczny firmy Prechtl Tech Solutions dla krajów o słabej infrastrukturze wygrał konkurs na polimerowe łożysko manus 2025. Jury złożone z ekspertów doceniło inżynierów, którzy zastosowali bezsmarowe łożyska polimerowe i w ten sposób byli w stanie zwiększyć niezawodność mikroskopu. Inni zwycięzcy konkursu to przyczepa rowerowa do dostarczania paczek, motyka AI dla rolnictwa oraz system agrowoltaiczny z systemem nawadniania i uprawy. Wszystkie te firmy przyniosły korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne dzięki przejściu na bezsmarowe łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
Niezawodność przewodów zasilania i do transmisji danych ma potencjał zwiększenia efektywności ekonomicznej turbin wiatrowych. Dzięki modułowi obrotowemu TRM triflex (w skrócie TRM), firma igus wprowadza na rynek nowy rodzaj prowadnicy przewodowej, która niezawodnie chroni przewody, gdy gondole obracają się nawet o 1800° w elastycznych prowadnikach kablowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów. Kompaktowy system jest wynikiem studium projektowego i może być wstępnie zamontowany oraz dostosowany do indywidualnych zastosowań.
Ponieważ substancje PFAS mogą w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, coraz więcej firm z branży produkcyjnej już teraz poszukuje rozwiązań produktowych, które nie wykorzystują tej kontrowersyjnej grupy chemikaliów. Aby zaoferować klientom bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie dla szyn teleskopowych, firma igus opracowała nową wersję drylin NT-60 — szynę teleskopową wykonaną z aluminium, której materiał łożyska ślizgowego nie zawiera PTFE i około 100 innych związków PFAS. Elementy ślizgowe są dostępne w rozmiarach montażowych 35 mm, a teraz także 60 mm i są stosowane w systemie szyn teleskopowych niezawierających PTFE i przetestowanych pod kątem obecności PFAS. Można ją płynnie wydłużać do maksymalnie 2 m i znajduje zastosowanie, między innymi w pojazdach, meblach i technologii medycznej.