Category:

Topteaser

Uwaga inżynierowie projektanci! igus otwiera możliwość składania wniosków do 10. edycji konkursu vector

Opublikowano dnia: 7 października, 2025

Sygnał startowy do składania wniosków do konkursu o nagrodę vector 2026 został wydany. Po raz dziesiąty wspólna inicjatywa honoruje projektantów na całym świecie, którzy wykorzystują prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego do tworzenia prowadnic, które wyznaczają nowe standardy technologiczne. Zwycięzcy otrzymają do 5 000 euro nagrody pieniężnej.

Więcej informacji...

Nowy zwijacz mikrofonu firmy igus ułatwia pracę inżynierom dźwięku

Opublikowano dnia: 4 czerwca, 2025

Inżynierowie dźwięku w teatrach, operach i studiach telewizyjnych często znajdują się pod ogromną presją czasu i oczekiwań. Mikrofon e-spool firmy igus zapewnia wsparcie. Dzięki nowemu, zasilanemu elektrycznie zwijaczowi mikrofonu, można automatycznie powadzić przewody mikrofonowe o długości do 30 m po suficie za pomocą jednego przycisku. Sztuczka wykorzystana w projekcie optymalizuje jakość transmisji.

Więcej informacji...

Za mniej niż 50 000 euro*: firma igus prezentuje humanoidalnego robota Iggy Rob

Opublikowano dnia: 28 maja, 2025

Roboty humanoidalne są o krok od zrewolucjonizowania przemysłu. Podczas gdy poprzednie systemy były bardzo drogie, firma igus, specjalizująca się w motion plastics, oferuje teraz swojego pierwszego robota humanoidalnego, Iggy Rob, jako rozwiązanie ekonomiczne. Za 47 999 euro zapewnia wsparcie w zakresie produkcji przemysłowej, zadań transportowych lub usług. Aby zdobyć doświadczenie z nowym pomocnikiem, firma igus zachęca: najpierw przetestuj, potem zainwestuj – czyli „Test before invest”.

Więcej informacji...

Projekt integracyjny z ekonomicznym robotem zdobywa nagrodę ROIBOT od igus

Opublikowano dnia: 21 maja, 2025

Daniel Hillebrand cierpi na tetraspastyczność, która uniemożliwia kontrolowany ruch kończyn. Niemniej jednak może on pracować niezależnie — dzięki zautomatyzowanej stacji roboczej, którą Diakonische Stiftung Wittekindshof z Bad Oeynhausen zrealizowała przy użyciu ekonomicznego robota firmy igus pomimo napiętego budżetu. Fundacja otrzymała nagrodę ROIBOT za ten kreatywny projekt integracyjny. W konkursie nagradzane są innowacyjne i ekonomiczne projekty automatyzacji, które zostały z powodzeniem wdrożone z pomocą produktów firmy igus. Inni zwycięzcy to: holenderska firma Paperfoam, francuski instytut badawczy CNRS i Politechniki w Mediolanie.

Więcej informacji...

Jeszcze szybciej dobierzesz niskokosztowy system robotyczny – na RBTX.pl ruszył nowy doradca oparty na sztucznej inteligencji.

Opublikowano dnia: 14 maja, 2025

Firma igus wprowadziła nowego doradcę AI na platformy internetowej RBTX.pl. Ten interaktywny konsultant został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić firmom z niewielkim doświadczeniem i bez zaplecza technologicznego szybkie oraz niezawodne tworzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji niskokosztowej (Low Cost Automation — LCA), co sprawia, że stają się one bardziej konkurencyjne. Pierwsi użytkownicy są zachwyceni intuicyjnym działaniem nowego narzędzia AI.

Więcej informacji...

Firma igus wprowadza na rynek odporne na zużycie łożyska ślizgowe testowane pod kątem obecności PTFE

Opublikowano dnia: 7 maja, 2025

W samą porę na Targi Hanowerskie — firma igus ogłasza przełom: twórcom materiałów w Kolonii udało się wyprodukować uznane polimerowe łożyska ślizgowe z serii iglidur G, iglidur X oraz iglidur H, które są stosowane w maszynach, systemach i pojazdach na całym świecie, przetestowane na obecność PTFE. To dobra wiadomość dla wielu firm, które już teraz szukają przyszłościowych alternatyw ze względu na perspektywę zaostrzenia przepisów dotyczących PFAS lub nawet całkowitego zakazu ich stosowania.

Więcej informacji...

Opłacalny mikroskop chirurgiczny dla krajów o słabej infrastrukturze wygrywa konkurs na polimerowe łożysko w konkursie manus 2025

Opublikowano dnia: 30 kwietnia, 2025

Mobilny mikroskop chirurgiczny firmy Prechtl Tech Solutions dla krajów o słabej infrastrukturze wygrał konkurs na polimerowe łożysko manus 2025. Jury złożone z ekspertów doceniło inżynierów, którzy zastosowali bezsmarowe łożyska polimerowe i w ten sposób byli w stanie zwiększyć niezawodność mikroskopu. Inni zwycięzcy konkursu to przyczepa rowerowa do dostarczania paczek, motyka AI dla rolnictwa oraz system agrowoltaiczny z systemem nawadniania i uprawy. Wszystkie te firmy przyniosły korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne dzięki przejściu na bezsmarowe łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.

Więcej informacji...

Innowacyjne prowadzenie przewodów od igus to coś więcej, niż większe bezpieczeństwo turbin wiatrowych

Opublikowano dnia: 5 marca, 2025

Niezawodność przewodów zasilania i do transmisji danych ma potencjał zwiększenia efektywności ekonomicznej turbin wiatrowych. Dzięki modułowi obrotowemu TRM triflex (w skrócie TRM), firma igus wprowadza na rynek nowy rodzaj prowadnicy przewodowej, która niezawodnie chroni przewody, gdy gondole obracają się nawet o 1800° w elastycznych prowadnikach kablowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów. Kompaktowy system jest wynikiem studium projektowego i może być wstępnie zamontowany oraz dostosowany do indywidualnych zastosowań.

Więcej informacji...

Szyna teleskopowa bez PTFE do płynnej regulacji aż do 2 m

Opublikowano dnia: 20 lutego, 2025

Ponieważ substancje PFAS mogą w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom, coraz więcej firm z branży produkcyjnej już teraz poszukuje rozwiązań produktowych, które nie wykorzystują tej kontrowersyjnej grupy chemikaliów. Aby zaoferować klientom bezpieczne i przejrzyste rozwiązanie dla szyn teleskopowych, firma igus opracowała nową wersję drylin NT-60 — szynę teleskopową wykonaną z aluminium, której materiał łożyska ślizgowego nie zawiera PTFE i około 100 innych związków PFAS. Elementy ślizgowe są dostępne w rozmiarach montażowych 35 mm, a teraz także 60 mm i są stosowane w systemie szyn teleskopowych niezawierających PTFE i przetestowanych pod kątem obecności PFAS. Można ją płynnie wydłużać do maksymalnie 2 m i znajduje zastosowanie, między innymi w pojazdach, meblach i technologii medycznej.

Więcej informacji...

Łożyska igus® zapewniają bezobsługowy system butelkowania

Opublikowano dnia: 30 stycznia, 2025

Słynny belgijski browar Chimay, znany z tradycyjnego piwa trapistów, polega w swojej rozlewni na bezobsługowych łożyskach sferycznych firmy igus. Dzięki zastąpieniu zardzewiałych, wytartych łożysk kulkowych bezsmarowymi wkładkami łożyskowymi igubal H3, browar był w stanie zwiększyć wydajność i ograniczyć czas konserwacji.

Więcej informacji...